可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS9324 正在供货 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 同步采样 SAR ADC Double channel count (16 channels), higher sample rate (1-MSPS), larger input voltage range

产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 200 Number of input channels 8 Interface type Byte-Wide, Parallel, SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) -10 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 88.5 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.7 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 200 Number of input channels 8 Interface type Byte-Wide, Parallel, SPI Architecture SAR Input type Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) -10 Features Oscillator, Over-Voltage Protection, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 88.5 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 92.7 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.25
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12
  • 具有集成式模拟前端的 16 位 ADC
  • 同步采样:8 通道
  • 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
  • 高输入阻抗:1MΩ
  • 5V 模拟电源:2.3V 到 5V I/O 电源
  • 7kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • 低漂移片上基准 (2.5V) 和缓冲器
  • 出色的性能:
    • 200kSPS 的最大吞吐量(所有通道)
    • 差分非线性 (DNL):±0.35 最低有效位 (LSB);积分非线性 (INL):±0.45 LSB
    • 信噪比 (SNR):96.4dB;总谐波失真 (THD):-114dB
  • 过热性能:
    • 最大偏移漂移:3ppm/°C
    • 增益漂移:6ppm/°C
  • 用于过采样的片上数字滤波器
  • 灵活的并行、字节和串行接口
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:64 引脚 LQFP
  • 具有集成式模拟前端的 16 位 ADC
  • 同步采样:8 通道
  • 可通过引脚编程设定的双极输入:±10V 和 ±5V
  • 高输入阻抗:1MΩ
  • 5V 模拟电源:2.3V 到 5V I/O 电源
  • 7kV 静电放电 (ESD) 过压输入钳位
  • 低漂移片上基准 (2.5V) 和缓冲器
  • 出色的性能:
    • 200kSPS 的最大吞吐量(所有通道)
    • 差分非线性 (DNL):±0.35 最低有效位 (LSB);积分非线性 (INL):±0.45 LSB
    • 信噪比 (SNR):96.4dB;总谐波失真 (THD):-114dB
  • 过热性能:
    • 最大偏移漂移:3ppm/°C
    • 增益漂移:6ppm/°C
  • 用于过采样的片上数字滤波器
  • 灵活的并行、字节和串行接口
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:64 引脚 LQFP

ADS8588S 器件是一款基于集成式数据采集 (DAQ) 系统的 8 通道、16 位、逐次逼近型 (SAR) 同步采样模数转换器 (ADC),每通道的最大采样频率为 200kSPS。该器件 每个 通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具备 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。的前两个句子

ADS8588S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8588S 同样非常适用于工业自动化和控制 IC。

ADS8588S 器件是一款基于集成式数据采集 (DAQ) 系统的 8 通道、16 位、逐次逼近型 (SAR) 同步采样模数转换器 (ADC),每通道的最大采样频率为 200kSPS。该器件 每个 通道都有一个完整的模拟前端,其中包含输入阻抗高达 1MΩ 的可编程增益放大器 (PGA)、输入钳位、低通滤波器和 ADC 输入驱动器。此外,该器件还 具备 带缓冲器的低漂移、高精度基准电压,以用于驱动 ADC。凭借灵活的数字接口,该器件支持串行、并行和并行字节通信,适用于各种主机控制器。的前两个句子

ADS8588S 采用单一 5V 电源,并且可配置为接受 ±10V 或 ±5V 真正双极输入。高输入阻抗特性允许直连传感器和变压器,因此无需使用外部驱动器电路。此器件能够实现高性能、高精度以及零延迟转换,因此 ADS8588S 同样非常适用于工业自动化和控制 IC。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS9817 正在供货 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、双路同步采样 ADC Higher resolution and sampling rate

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS8588S在单电源上具有双极性输入的 ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 7月 6日
应用简报 半导体自动测试设备 (ATE) 测量卡 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 12日
电路设计 Analog Engineer's Circuit 在集成模拟前端 (AFE) 中减少外部 RC 滤波器电路对增益和漂 移误差的影响:±10V (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 24日
电路设计 带集成模拟前端且具有对 ADC 过载保护的电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 14日
电路设计 可在集成式模拟前端 (AFE) SAR ADC 上增大输入范围的电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 20日
电路设计 采用 TVS 二极管的高压 ADC 电路输入保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 15日
应用手册 精密 ADC 系统 EMC 合规性测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 28日
电路设计 通过 TVS 二极管和 PTC 保险丝保护 ADC 的电路 PDF | HTML 英语版 2022年 5月 19日
应用手册 用于检测 ADS8681 ADC 上输入浮动的电路 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 14日
应用手册 电网一二次设备融合中EVT的隔离采样方案 2021年 4月 2日
应用简报 Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier PDF | HTML 2021年 3月 8日
应用简报 Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier PDF | HTML 2021年 2月 23日
应用手册 Extending Input Voltage Range and Understanding Associated Errors for ADC With I 2018年 11月 9日
技术文章 Improving sensor DAQ performance using the PRU-ICSS for grid protection and contro PDF | HTML 2018年 10月 9日
技术文章 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018年 9月 13日
应用简报 Reduce Effects of Ext RC Filter on Gain Error and Drift in SAR ADC w/Int AFE (Rev. A) 2017年 7月 25日
更多文献资料 ADS8588SEVM-PDK Quick Start Guide 2016年 11月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8588SEVM-PDK — ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

ADS8588S 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8588S 逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 性能的平台。ADS8588SEVM-PDK 包括 ADS8588S EVM 板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件。借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ADS8588S IBIS Model

SBAM310.ZIP (76 KB) - IBIS Model
仿真模型

ADS8588S TINA-TI Reference Design

SBAM311.TSC (1928 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

ADS8588S TINA-TI Transient Spice Model

SBAM312.ZIP (65 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010090 — 4 通道 50A 数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计介绍了一种使用 C2000™ 实时微控制器 (MCU) 和精密模数转换器 (ADC) ADS8588S 来控制双向降压转换器功率级的电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±10mA 的电流调节误差和低于 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频