ZHCABO9 February 2022 LM36010 , LM3642 , LM3643 , LM3644 , LM3648
在智能手机应用中,LED 闪光灯驱动单元在不同的工作模式中发挥着非常重要的作用,例如 Vlog 模式、视频模式、相机模式。LED 闪光灯驱动单元的更高性能将为最终用户带来更好的体验。德州仪器 (TI) 发布了 LM364x(LM3642、LM3643、LM3648、LM3644 和 LM36010)系列,该系列 LED 闪存驱动器采用小于 1.69 × 1.31 BGA 封装,最多可支持 2 通道 LED。在这份应用报告中,它提供了一个新颖的想法,即在没有升压电感器的情况下,使整个 PCB 尺寸更紧凑并节省成本。LM364x 系列可以帮助设计人员轻松实现 LED 闪光灯驱动单元设计,并具有更好的性能。