LM36010
- 精确且可编程 LED 电流
- 闪光灯/IR 电流范围:11mA 至 1.5A(128 个级别)
- 手电筒电流范围:2.4mA 至 376mA(128 个级别)
- 闪光灯超时时间长达 1.6 秒
- 优化了低电池电量条件下的闪光灯 LED 电流 (IVFM)
- LED 阴极对地短路运行以提高热管理
- 较小的总体解决方案尺寸:< 7mm2
- 硬件闪光灯使能 (STROBE)
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 400kHz I2C 兼容接口
- I2C 地址 = 0x64
LM36010 是一款超小型 LED 闪光灯驱动器,具有高度可调节性。总解决方案尺寸为 7mm2,可提供高达 1.5A 的 LED 闪光灯电流或高达 376mA 的手电筒电流。
该器件采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A 恒定电流 LED 源供电。自适应调节方法可在闪光灯模式下将电流控制在 11mA 至 1.5A 的范围内,或在手电筒模式下将电流控制在 2.4mA 至 376mA 的范围内,因此可确保电流源保持可调节状态,并可最大限度地提高效率。
LM36010 的特性由与 I2C 兼容的接口控制。这些 特性 包括:硬件闪光灯 (STROBE) 以及适用于闪光灯和影片模式(手电筒)的 128 级可编程电流。该器件的开关频率为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可使用微型超薄电感器和陶瓷电容器。该器件可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度范围下工作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM36010 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压、单 LED 闪光灯驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 1月 19日 |
应用手册 | 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 11日 | |
白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
应用手册 | LED Flash-Protection Features | 2017年 8月 23日 | ||||
EVM 用户指南 | LM36010EVM User Guide | 2017年 7月 26日 | ||||
应用手册 | Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications | 2017年 3月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM36010EVM — 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压单 LED 闪光灯驱动器评估模块
德州仪器 (TI) LM36010 评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估具有 1.5A 高侧电流源的 LM36010 同步升压 LED 驱动器的操作和性能。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YKB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。