主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

LM3644

正在供货

双 1.5A 电流源摄像头 LED 闪光灯驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, LED Thermal Monitor, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 2 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, LED Thermal Monitor, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 2 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 12 2.52000000000000018 mm² 1.4000000000000001 x 1.8
  • 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源
  • 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A
  • 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT)
  • 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT)
  • 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
  • 手电筒模式(100mA 时)和闪存模式(1A 至 1.5A 时)的效率超过 85%
  • 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
  • 小型解决方案尺寸:< 16mm2
  • 硬件选通使能 (STROBE)
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
  • 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • LM3644(I2C 地址 = 0x63)

应用

    可拍照手机白色 LED 闪光灯

  • 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源
  • 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A
  • 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT)
  • 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT)
  • 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
  • 手电筒模式(100mA 时)和闪存模式(1A 至 1.5A 时)的效率超过 85%
  • 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
  • 小型解决方案尺寸:< 16mm2
  • 硬件选通使能 (STROBE)
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
  • 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • LM3644(I2C 地址 = 0x63)

应用

    可拍照手机白色 LED 闪光灯

LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。

LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。

该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。

LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。

LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。

该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM36010 正在供货 LM36010 同步升压 LED 闪光灯驱动器 LM36010 and LM36011 are single channel flash LED driver

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3644 双路 1.5A 电流源摄像头闪光灯 LED 驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 6月 1日
应用手册 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 11日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 LED Flash-Protection Features 2017年 8月 23日
应用手册 Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications 2017年 3月 20日
应用手册 Using the LM3643/4/8 in an Inductorless and/or Simplified PCB Routing Configurat 2016年 10月 11日
技术文章 Shrink your LED flash solution PDF | HTML 2015年 12月 10日
用户指南 LM3644 User Guide 2014年 5月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3644EVM — 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压双 LED 闪存驱动器评估模块

LM3644EVM 可帮助评估具有 1.5A 高侧电流源的 LM3643 同步升压双 LED 闪存驱动器。  2/4 MHz 同步升压为双独立可控高侧电流源提供电源。  每个电流源可提供高达 1.5A 的电流,有 128 个可编程等级可供选择。  LM3644EVM 和支持软件提供所有的控制机制以演示 LM3644(I2C、外部 Strobe 和外部 Torch/Tx)的功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC175 LM3644EVM

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
LM3644 双 1.5A 电流源摄像头 LED 闪光灯驱动器
硬件开发
评估板
LM3644EVM 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压双 LED 闪存驱动器评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频