主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

LM3648

正在供货

具有 1.5A 高侧电流源的 LM3648 同步升压 LED 闪光灯驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, LED Thermal Monitor, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Boost, current mode Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.3 Features I2C control, IR Mode, LED Thermal Monitor, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 12 2.52000000000000018 mm² 1.4000000000000001 x 1.8
  • 1.5A LED 电流源可编程性
  • 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A
  • 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
  • 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85%
  • 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
  • 小型解决方案尺寸:< 16mm2
  • 硬件选通使能 (STROBE)
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
  • 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • LM3648(I2C 地址 = 0x63)

应用

    可拍照手机白色 LED 闪光灯

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 1.5A LED 电流源可编程性
  • 精确的可编程 LED 电流范围为 1.954mA 至 1.5A
  • 优化了低电池电压条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
  • 在火炬模式 (@ 100mA) 和闪存模式(@1A 至 1.5A)下效率超过 85%
  • 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
  • 小型解决方案尺寸:< 16mm2
  • 硬件选通使能 (STROBE)
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
  • 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • LM3648(I2C 地址 = 0x63)

应用

    可拍照手机白色 LED 闪光灯

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率。

LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。

而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。

LM3648 是一款 LED 闪光灯驱动器,其采用小型解决方案尺寸,并且具备更强的适应能力。 LM3648 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率的同步升压转换器为 1.5A LED 恒流源供电。 自适应调节方法确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提高效率。

LM3648 的功能通过 I2C 兼容接口进行控制。 其功能包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断以及 NTC 热敏电阻监视器。 该器件在闪光灯模式下可提供 64 种电流,在摄像模式(手电筒)下可提供 128 种电流。

而且还提供有 2MHz 或 4MHz 开关频率选项、过压保护 (OVP) 功能以及可调限流功能,允许使用微型、超薄的电感器和 (10μF) 陶瓷电容。 该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM3648 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压 LED 闪光灯驱动器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2014年 12月 30日
应用手册 采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 11日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 LED Flash-Protection Features 2017年 8月 23日
应用手册 Using Flash LED Drivers for Infrared (IR) LED Applications 2017年 3月 20日
应用手册 Using the LM3643/4/8 in an Inductorless and/or Simplified PCB Routing Configurat 2016年 10月 11日
技术文章 Shrink your LED flash solution PDF | HTML 2015年 12月 10日
EVM 用户指南 Using the LM3648EVM Evaluation Module 2015年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM3648EVM — LM3643AEVM 具有 1.5A 高侧电流源的同步升压双 LED 闪光灯驱动器 EVM

LM3648EVM 可帮助评估具有 1.5A 高侧电流源的 LM3648 同步升压 LED 闪光灯驱动器。2/4 MHz 同步升压为可控高侧电流源提供电源。电流源可提供高达 1.5A 的电流,有 64 个可编程等级可供选择。LM3648EVM 和支持软件提供所有的控制机制以演示 LM3648 的功能(I2C、外部 Strobe 和外部 Torch/Tx)。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频