ZHCABZ3 December 2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0 平台的主要特性之一是其可扩展性。每个具有 MSPM0 前缀且具有相同封装和引脚数的器件都具有引脚对引脚兼容性,可直接替代器件。这提供了高度的灵活性,因为当您开始使用特定 MCU 进行设计时,如果您的 MCU 要求在设计阶段进一步变化,您可以随时将其换出,而无需对电路板进行任何更改。此外,如果您的下一代产品需要 MCU 中的更多功能,您可以对其进行升级,然后将其放入新的电路板上。
现在,这种可扩展性提供了大量选项。如何为您的应用选择合适的器件?我们从一些基本的 MCU 功能开始。MSPM0L 和 MSPM0G 的主要区别在于 CPU 速度:
如果您的应用要求 MCU 速度高于 32MHz,则需要从 M0G 器件开始。下图和表格提供了一些不同产品的快速比较。
器件 | CPU 速度 [MHz] | 闪存 [KB] | SRAM [KB] | 模拟电平 | 特殊特性 |
---|---|---|---|---|---|
MSPM0L110x | 32 | 32、64 | 4 | 低 | |
MSPM0L130x(1) | 32 | 8、16、32、64 | 2, 4 | 低 | 零漂移运算放大器 |
MSPM0L134x | 32 | 8、16、32、64 | 2, 4 | 中 | 双路跨阻放大器、零漂移运算放大器 |
MSPM0G110x | 80 | 32、64、128 | 16, 32 | 低 | |
MSPM0G150x | 80 | 32、64、128 | 16, 32 | 高电平 | 零漂移运算放大器 |
MSPM0G310x(1) | 80 | 32、64、128 | 16, 32 | 低 | CAN-FD、零漂移运算放大器 |
MSPM0G350x(1) | 80 | 32、64、128 | 16, 32 | 高电平 | CAN-FD、零漂移运算放大器 |