ZHCAC47 February 2023 BQ769142 , BQ76942 , BQ76952 , ISO1640 , LM5168
单个 BQ769x2 系列电池监控器最多可支持 16 个电池组,这对于 36V 和 48V 应用来说已经足够。对于 60V 及更高电压的电池组,需要将两个 BQ769x2 系列监控器堆叠。本文档介绍了如何为 BQ769x2 监控器系列堆叠器件,以及如何利用集成电荷泵驱动高侧 N 沟道 MOSFET。本文档还分析了关键设计注意事项,确保快速稳定的 MOSFET 开关时间,更大限度地减小两个堆叠组之间的电流差,并在堆叠的 BQ769x2 器件和主机 MCU 之间轻松进行通信设计。