ISO1640
- 可靠的隔离式双向 I2C 兼容型通信
- ISO1640:隔离式双向 SDA 和 SCL 通信
- ISO1641:双向 SDA 和单向 SCL 通信
- 热插拔 SDA 和 SCL
- 双向数据传输运行频率高达 1.7MHz
- 具有增强 EMC 且稳健可靠的隔离栅:
- 在 450VRMS 工作电压下 在 (D-8) 和 1500VRMS 工作电压 (DW-16) 下预计使用寿命会超过 100 年
- 隔离等级达到 5000VRMS
- 浪涌能力高达 10kV(增强型)
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 在整个隔离栅提供 ±8kV IEC-ESD 61000-4-2 接触放电保护
- 在 SCL2 和 SDA2(2 侧)上的同一侧具有 ±8kV IEC-ESD 未上电接触放电
- 电源电压范围:3V 至 5.5V(1 侧);2.25V 至 5.5V(2 侧)
- 开漏输出为 3.5mA(1 侧),而灌电流为 50mA(2 侧)
- 最大容性负载:80pF(1 侧)和 400pF(2 侧)
- 16-SOIC (DW-16) 和 8-SOIC (D-8) 封装选项
- -40°C 至 +125°C 工作温度
- 安全相关认证(计划):
- UL 1577 组件认证计划
- DIN VDE V 0884-11
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB4943.1-2011 认证
、ISO1640 和 ISO1641 (ISO164x) 器件 均为低功耗双向热插拔隔离器, 低功耗双向热插拔隔离器, 兼容 I2C 接口。ISO164x 符合 UL 1577 标准, 采用 16-DW 封装时支持 5000VRMS 隔离等级,而采用 8-D 封装时支持 3000 VRMS 隔离等级。该低辐射器件的每条隔离通道都具有通过双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅实现隔离的逻辑输入和开漏输出。该系列包含的 基础和增强型隔离等级器件已通过 VDE、UL、CSA、TUV 和 CQC 认证。The ISO1640 具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线, 而 ISO1641 具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道。 ISO164x 系列集成了支持双向通道所需的逻辑,与基于光耦合器的解决方案相比,设计更加简化,尺寸更小。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 24
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ISO1640EVM — ISO1640 和 ISO1641 稳健 EMC 双向 I2C 数字隔离器评估模块
ISO1640DEVM 是用于帮助设计人员评估 ISO1640 和 ISO1641 器件性能的评估模块,支持快速开发和分析使用 ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 器件(采用 8 针 D 封装和 16 针 DW 封装)的数据传输系统。
参考设计
TIDA-010247 — 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计
此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
设计指南:
PDF
参考设计
PMP23365 — 具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计
此参考设计实现了具有 24V、3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。TPS23730 PD 具有集成的脉宽调制器 (PWM) 控制器,不仅为 PoE PD 提供必要的功能,还为有源钳位正激式转换器提供 PWM 控制。此设计使用具有光耦合器反馈的次级侧调节 (SSR)。并添加了外部热插拔来支持 7 级和 8 级 PD 应用。INA237 在初级侧用于监控直流/直流输入电压和电流,功率信息通过 I2C 隔离器或基于光耦合器的电路发送到次级侧。
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。