产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 10 Number of series cells (min) 3 Features Digital output, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Scratchpad memory, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 55 Communication interface HDQ, I2C, SPI Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 250
Rating Catalog Number of series cells (max) 10 Number of series cells (min) 3 Features Digital output, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, LDO output, Multi-cell support, One-time-programmable (OTP) memory, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Scratchpad memory, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 55 Communication interface HDQ, I2C, SPI Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 250
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 适用于 3 节至 10 节串联电池的电池监控功能
  • 集成电荷泵,用于高侧 NFET 保护,具有可选的自动恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
    • 高精度电池电压测量小于 10mV(典型值)
  • 宽量程电流应用(感应电阻器上的测量范围为 ±200mV)
  • 集成式化学保险丝驱动二级保护
  • 自主式或主机控制型电池平衡
  • 多种电源模式(典型电池组运行范围条件)
    • 正常模式:286µA
    • 多个睡眠模式选项:24µA 至 41µA
    • 多个深度睡眠模式选项:9µA 至 10µA
    • 关断模式:1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
  • 支持量产线上的随机电池连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达九个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上编程
  • 通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 供外部系统使用的双路可编程 LDO
  • 48 引脚 TQFP 封装 (PFB)
  • 适用于 3 节至 10 节串联电池的电池监控功能
  • 集成电荷泵,用于高侧 NFET 保护,具有可选的自动恢复功能
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
    • 高精度电池电压测量小于 10mV(典型值)
  • 宽量程电流应用(感应电阻器上的测量范围为 ±200mV)
  • 集成式化学保险丝驱动二级保护
  • 自主式或主机控制型电池平衡
  • 多种电源模式(典型电池组运行范围条件)
    • 正常模式:286µA
    • 多个睡眠模式选项:24µA 至 41µA
    • 多个深度睡眠模式选项:9µA 至 10µA
    • 关断模式:1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
  • 支持量产线上的随机电池连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达九个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上编程
  • 通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 供外部系统使用的双路可编程 LDO
  • 48 引脚 TQFP 封装 (PFB)

德州仪器 (TI) 的 BQ76942 是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍电池组。该器件包括一个 高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电池平衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76942 采用 48 引脚 TQFP 封装。

德州仪器 (TI) 的 BQ76942 是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍电池组。该器件包括一个 高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电池平衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76942 采用 48 引脚 TQFP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ76952 正在供货 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 Same features as BQ76942, but optimized for up to 16s battery packs

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的 BQ76942 3 节至 10 节高精度串联电池监控器和保护器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 26日
* 用户指南 BQ76942 技术参考手册 (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 11日
应用手册 具有密封配置的 BQ769X2 OTP 编程示例指南 PDF | HTML 英语版 2025年 3月 7日
应用手册 BQ769x2 常见问题解答 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 30日
应用手册 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2 设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 10日
应用手册 常见的电动两轮车BMS架构 2022年 6月 29日
应用手册 带有 BQ76952、BQ76942 电池监视器的多个 FET (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022年 4月 14日
应用手册 使用 BQ769x2 电池监视器系列低侧 FET (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 8日
应用手册 使用 BQ769x2 电池监视器进行电池平衡 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 8日
应用手册 BQ769x2 软件开发指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 BQ769x2 校准和 OTP 编程指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
测试报告 BQ76942 IEC ESD 61000-4-2 测试报告 英语版 2021年 10月 26日
应用手册 BQ76952、BQ76942 和 BQ769142 的引脚等效图 英语版 2021年 9月 30日
应用手册 轻松配置 BQ76942、BQ76952 电池监控器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 7月 26日
技术文章 How to stack battery monitors for high-cell-count industrial applications PDF | HTML 2021年 2月 11日
技术文章 CURRENTly questioning the accuracy of your battery monitor? Improve battery safety PDF | HTML 2020年 5月 28日
技术文章 Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems PDF | HTML 2020年 4月 1日
技术文章 Improving temperature measurement accuracy in battery monitoring systems PDF | HTML 2020年 2月 20日
应用手册 Parallel Paths with the BQ769x2 Battery Monitor 2020年 1月 9日
技术文章 Next-generation battery monitors: how to improve battery safety while improving ac PDF | HTML 2020年 1月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76942EVM — 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM

BQ76942EVM 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76942 3 节至 10 节锂离子电池监测器集成电路的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76942 电路模块,用于简单评估 BQ76942 监测器的功能。此电路模块包括一个 BQ76942 集成电路 (IC)、感应电阻、热敏电阻、功率 FET,还包括可防止在 10 节串联锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过流放电、过热和低温所需的所有其他板载组件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR — BQ76952/42 热敏电阻温度优化器 - 计算 T 范围的热敏电阻系数

The BQ769x2 family of battery monitors can support multiple external thermistors. The device includes an internal pullup resistor to bias the thermistor during measurement. The internal pullup resistor has two options which can set the pullup to 18 kΩ or 180 kΩ. The 18-kΩ option (...)
用户指南: PDF | HTML
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
  • BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
  • BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
  • BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
  • BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器
  • BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
  • BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
  • BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
  • BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计
  • BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计
  • BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计
  • BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计
  • BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案
  • BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计
  • BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计
  • BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计
  • BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ35100 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计
  • BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计
  • BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计
  • BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
  • BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
  • BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计
  • BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量测量技术的 2 节至 6 节电池包管理器
  • BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器
  • BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
  • BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
  • BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器
  • BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器
  • BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器
  • BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
  • BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
  • BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
  • BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器
  • BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器
  • BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
  • BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器
  • BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
  • BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
  • BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计
  • BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计
  • BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计
  • BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计
  • BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计
  • BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计
  • BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计
  • BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案
  • BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计
  • BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计
  • BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计
  • BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计
  • BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ35100 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计
  • BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计
  • BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计
  • BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
  • BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器
  • BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计
  • BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量测量技术的 2 节至 6 节电池包管理器
  • BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器
  • BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
  • BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池保护器
  • BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
硬件开发
评估板
下载选项
代码示例或演示

SLUC701 Microcontroller Code Examples for BQ769x2 Battery Monitors

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
  • BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
  • BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
Low-power MCUs
  • MSP430FR2355 具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频