LM5168
- 功能安全型
- 专为在严苛的应用中实现可靠性而设计
- 6V 至 120V 的宽输入电压范围(绝对最大值)
- 结温范围:-40°C 至 +150°C
- 固定 3ms 内部软启动计时器
- 峰值和谷值电流限制保护
- 输入 UVLO 和热关断保护
- 适用于可扩展的工业电源和电池包
- 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
- COT 模式控制架构
- 集成式 1.9Ω NFET 降压开关
- 集成 0.71Ω NFET 同步整流器
- 1.2V 内部电压基准
- 无环路补偿组件
- 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
- 开漏电源正常状态指示器
- 封装选项:SOIC PowerPAD™-8 集成电路封装或 WSON-8 封装
LM5169 和 LM5168 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LM516x 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因而是宽输入电源电压范围工业应用和高电芯数电池包应用的理想之选。
凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LM5169 可提供高达 0.65A 的输出电流,LM5168 可提供高达 0.3A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LM516x 能够以 FPWM 或自动模式运行。FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM516x 具有 Fly-Buck 转换器功能的 0.65A/0.3A、120V 绝对最大值降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 |
| 功能安全信息 | LM5168 and LM5169 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 11日 | |||
| 应用手册 | LM5168 的反相降压/升压应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 27日 | |
| 应用手册 | 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2 设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 10日 | |
| 功能安全信息 | LM516x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 1日 | |||
| 更多文献资料 | LM5168PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 4日 | ||||
| 证书 | LM5168FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5168FEVM — LM5168 115V Fly-Buck 稳压器评估模块
LM5168PEVM — LM5168P 115V 直流/直流降压稳压器评估模块
LM5168P 评估模块 (EVM) 是一款 115V 直流/直流降压稳压器,采用同步整流实现小尺寸、高转换效率。该 EVM 在 20V 至 115V(最大绝对电压为 120V)的宽输入电压范围内工作,能够在高达 0.3A 的电流下以 500kHz 开关频率提供 12V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。模块设计采用 LM5168P 同步降压转换器,支持宽输入电压范围、宽占空比范围、集成高侧和低侧功率 MOSFET、高级过流保护和精密使能。
TIDA-010976 — 52s 面向储能系统的无线电池管理单元参考设计
TIDA-010247 — 面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。