从笔记本电脑等消费类电子产品到机器人等工业设备,任何由交流电网供电的设备都存在着复杂的负载条件,其行为并非纯电阻那么简单。如果负载阻抗包括电感或电容部分,则输入电流不再与瞬时线路电压同相,如图 1 所示。如果负载仅接受直流输入,并且直流输入由二极管电桥+输入电容器提供,则仅当交流电压超过电容器上的直流电压时,电流才会导通,波形如图 2 所示。这两种情况都会在负载和电源之间产生明显的功率输送,因此需要电网上有更高的峰值功率,并会在传输线路上出现能量损耗。
因此,负载和电网之间需要一个功率因数校正 (PFC) 电路将输入电流整形为与瞬时交流线路电压同相,从而更大限度降低能量损耗。PFC 功能可以通过无源或有源方式实现。无源 PFC 电路仅由电容器和电感器组成,在某些情况下具有价格合理、简单易行的优点,但在较宽的工作条件下实现大于 0.9PF 的值有一定难度。相比之下,现代有源 PFC 电路可轻松实现高于 0.99 的 PF 值,且效率高于 97%。
TI 提供各种 PFC 解决方案,较常见的拓扑是升压拓扑,如图 3 所示。PFC 级位于直流/直流转换器和整流交流线路之间。由于升压电感器从本质上限制了输入电流的 dI/dt,因此该拓扑能够更好地实现低输入电流失真。
升压 PFC 具有三种基于电感器电流波形的工作模式:非连续导通模式 (DCM)、临界导通模式 (CRCM) 和连续导通模式 (CCM)。在一些文献中,CrCM 也称为转换模式 (TM)。每种模式的电感器电流波形如图 4 所示。DCM 和 CrCM 模式与 CCM 模式之间存在着一个重要区别:在 DCM 和 CrCM 模式下,电流在每个开关周期中始终达到零,而在 CCM 模式下则不是如此。
表 1 突出显示了每种工作模式的优缺点。简言之,DCM/CrCM 更适合小功率应用,而 CCM 更适合大功率应用。如今,CrCM 比纯粹的 DCM 控制器更受欢迎,因为 CrCM 可以提供更大的功率,并可以通过出色的 IP 轻松解决设计复杂性问题,而成本增加很少。所以,本指南将重点介绍 CrCM 和 CCM 控制器。
模式 | 重要区别 | Pro | Con |
---|---|---|---|
DCM |
|
|
|
CrCM |
|
|
|
CCM |
|
|
|
如果需要更大的功率,一种实用的方法是交错运行两个彼此相位相差 180° 的升压功率级,如下所示。图 7 所示为典型图,图 8 所示为每个电感器的电流波形以及负载的总电流。除了扩展功率范围外,通过取消两个交错的功率级可显著降低总纹波电流,从而实现更好的 iTHD。
交错式 CrCM 和单相 CCM 均可用于 300W 到 600W 的输出功率范围。表 2 显示了主要差异。
设计特性 | 交错式 CrCM | 单相 CCM |
---|---|---|
元件应力 | 谷底开关,对功率 FET 的应力较小 | 硬开关,对功率 FET 的应力较大 |
功率密度 | 较低 | 较高 |
系统高度 | 较小(例如,更适合纤薄电视设计) | 较高 |
热管理 | 较简单,因为分布在更大的空间中 | 较难,因为处于集中区域 |
系统成本 | 元件数量较多,但每个元件的成本较低 | 元件数量较少,但每个元件的成本较高 |
TI 提供 75W 到数千瓦功率范围的 PFC 控制器,如图 9 所示。在有多个器件重叠的功率范围内,需要仔细检查系统要求以获取良好的建议。
例如,在交错式 CrCM PFC 控制器系列中,UCC28065 在整个频率和电感值范围内提供持续的低 iTHD,而 UCC28064A 在低开关频率范围内提供出色的 iTHD 性能,如图 10 所示。因此,UCC28065 更适合于需要更小设计尺寸的系统,例如超薄电视,而 UCC28064A 更适合于寻求绝对低 iTHD 的系统,例如照明系统。
以单相 CCM PFC 系列为例,可编程开关频率的特性使 UCC28180 能够与各种功率 FET(无论是 Si、IGBT 还是 GaN/SiC)匹配。内置的欠压保护特性使得 UCC28019A 在服务器 PSU 等安全要求极高的应用中更为常用。
表 3 显示了 TI 提供的独立 PFC 控制器的简单总结。更多有关产品的信息,请访问功率因数校正控制器 主页。
GPN | 工作模式 | 相位 | 软电流限制 | 开环检测 | 输出欠压保护 | 欠压保护 | 过热保护 | 外部时钟同步 | 噪声降低 | 空闲电流 | 开关频率 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC28056 | CrCM | 单通道 | 是 | 是 | 是 | <45uA | 54kHz | SOT23-6 | ||||
UCC28064A | CrCM | 交错式 | 是 | 是 | 是 | 是 | <200uA | 400kHz | SOIC-16 | |||
UCC28065 | CrCM | 交错式 | 是 | 是 | 是 | 是 | <200uA | 800kHz | SOIC-16 | |||
UCC28019A | CCM | 单通道 | 是 | 是 | 是 | <200uA | 65kHz | SOIC-8 | ||||
UCC28180 | CCM | 单通道 | 是 | 是 | 是 | <75uA | 18-150kHz | SOIC-8 | ||||
UCC28070A | CCM | 交错式 | 是 | 是 | 是 | 是 | <200uA | 30-300kHz | SOIC/SOP-20 |