ZHCACB4 March 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
用于 ADC 的 DMA 乒乓示例演示了如何使用 DMA 在两个不同的缓冲区之间传输 ADC 数据,这也称为 DMA“乒乓”。DMA 乒乓通常用于将数据传输到一个缓冲器,同时 CPU 使用另一个缓冲器。如图 1 所示,蓝色路径显示 DMA 将数据传输到缓冲区 1,CPU 从缓冲区 2 获取数据。当路径切换时,DMA 将数据传输到缓冲区 2,CPU 从缓冲区 1 获取数据。这种技术的好处是整个应用程序的运行时更短,因为 CPU 在任何时候都可以自由地对一部分数据进行操作。在该示例中,ADC 配置为单次转换模式,DMA 和 CPU 将在每次转换后在缓冲区之间切换。下载 DMA 乒乓示例的代码。
该应用需要集成式 ADC 和 DMA。如果需要不同的基准值,则内部 VREF 是 ADC 基准的附加选项。
子块功能 | 外设使用 | 说明 |
---|---|---|
模拟信号捕获 | ADC | 在代码中称为 ADC12_0_INST |
移动存储器 | DMA | 要使用 PREIRQ 功能,需要功能齐全的 DMA 通道。该示例可以更改为在没有 PREIRQ 的情况下工作。 |
根据表 1 中的要求,表 2 中列出了兼容器件。可以使用相应的 EVM 进行快速评估。
兼容器件 | EVM |
---|---|
MSPM0Lx | LP-MSPM0L1306 |
MSPM0Gx | LP-MSPM0G3507 |