DATA SHEET
SNx5HVD1x 3.3V RS-485 收发器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 使用 3.3V 电源供电
- 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
- 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
- 信号传输速率的可选驱动器输出转换次数有 (1)1 Mbps、10 Mbps 和
32Mbps 可选 - 符合或超出 ANSI TIA/EIA-485-A 的要求
- –7V 至
12V 的总线引脚短路保护 - 低电流待机模式:1µA,典型值
- 开路、空闲总线和短接总线失效防护接收器
- 热关机保护
- 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
- SN75176 封装