SN75HVD10

已停产

3.3V 差分收发器

SN75HVD10 不再投入量产
此产品不再投入生产。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN65HVD10 正在供货 32Mbps 3.3V 半双工 RS-485 收发器 Replacement

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 15500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 64 Isolated No Supply current (max) (µA) 15500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 使用 3.3V 电源供电
  • 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 信号传输速率的可选驱动器输出转换次数有 (1)1 Mbps、10 Mbps 和 32Mbps 可选
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-485-A 的要求
  • –7V 至 12V 的总线引脚短路保护
  • 低电流待机模式:1µA,典型值
  • 开路、空闲总线和短接总线失效防护接收器
  • 热关机保护
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • SN75176 封装

(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。

  • 使用 3.3V 电源供电
  • 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 信号传输速率的可选驱动器输出转换次数有 (1)1 Mbps、10 Mbps 和 32Mbps 可选
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-485-A 的要求
  • –7V 至 12V 的总线引脚短路保护
  • 低电流待机模式:1µA,典型值
  • 开路、空闲总线和短接总线失效防护接收器
  • 热关机保护
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • SN75176 封装

(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。

SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12 和 SN75HVD12 总线收发器都整合了一个三态差分线路驱动器,以及一个使用 3.3V 单电源供电的差分输入线路接收器。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。驱动器和接收器具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。可以通过禁用驱动器和接收器来实现极低的器件待机电源电流。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口设计用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于共线应用。

SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12 和 SN75HVD12 总线收发器都整合了一个三态差分线路驱动器,以及一个使用 3.3V 单电源供电的差分输入线路接收器。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。驱动器和接收器具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。可以通过禁用驱动器和接收器来实现极低的器件待机电源电流。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口设计用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于共线应用。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5HVD1x 3.3V RS-485 收发器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2022年 3月 31日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点