SN65HVD10
- 使用 3.3V 电源供电
- 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
- 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
- 信号传输速率的可选驱动器输出转换次数有 (1)1 Mbps、10 Mbps 和 32Mbps 可选
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-485-A 的要求
- –7V 至 12V 的总线引脚短路保护
- 低电流待机模式:1µA,典型值
- 开路、空闲总线和短接总线失效防护接收器
- 热关机保护
- 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
- SN75176 封装
(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。
SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12 和 SN75HVD12 总线收发器都整合了一个三态差分线路驱动器,以及一个使用 3.3V 单电源供电的差分输入线路接收器。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。驱动器和接收器具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。可以通过禁用驱动器和接收器来实现极低的器件待机电源电流。
驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口设计用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于共线应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx5HVD1x 3.3V RS-485 收发器 数据表 (Rev. P) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.P) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
| 应用手册 | Operating RS-485 transceivers at fast signaling rates (Rev. A) | 2019年 2月 6日 | ||||
| 应用手册 | The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections | 2004年 3月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。