SN65HVD11

正在供货

3.3V 差动收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 15500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) PDIP (P) 8 92.5083 mm² (9.81 mm × 9.43 mm)
  • 使用 3.3V 电源供电
  • 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 信号传输速率的可选驱动器输出转换次数有 (1)1 Mbps、10 Mbps 和 32Mbps 可选
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-485-A 的要求
  • –7V 至 12V 的总线引脚短路保护
  • 低电流待机模式:1µA,典型值
  • 开路、空闲总线和短接总线失效防护接收器
  • 热关机保护
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • SN75176 封装

(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。

  • 使用 3.3V 电源供电
  • 总线引脚 ESD 保护超过16kV HBM
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 信号传输速率的可选驱动器输出转换次数有 (1)1 Mbps、10 Mbps 和 32Mbps 可选
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-485-A 的要求
  • –7V 至 12V 的总线引脚短路保护
  • 低电流待机模式:1µA,典型值
  • 开路、空闲总线和短接总线失效防护接收器
  • 热关机保护
  • 用于热插拔应用的无干扰上电和断电保护
  • SN75176 封装

(1)线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)。

SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12 和 SN75HVD12 总线收发器都整合了一个三态差分线路驱动器,以及一个使用 3.3V 单电源供电的差分输入线路接收器。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。驱动器和接收器具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。可以通过禁用驱动器和接收器来实现极低的器件待机电源电流。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口设计用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于共线应用。

SN65HVD10、SN75HVD10、SN65HVD11、SN75HVD11、SN65HVD12 和 SN75HVD12 总线收发器都整合了一个三态差分线路驱动器,以及一个使用 3.3V 单电源供电的差分输入线路接收器。这些器件专为平衡传输线路而设计,符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A 和 ISO 8482:1993。这些差分总线收发器是单片集成电路,旨在用于多点总线传输线路上的双向数据通信。驱动器和接收器具有高电平有效和低电平有效使能端,它们可以在外部连接在一起以用作方向控制。可以通过禁用驱动器和接收器来实现极低的器件待机电源电流。

驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口设计用于在禁用驱动器或 VCC = 0 时为总线提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范围,因此适用于共线应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
THVD1429 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm
THVD1450 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD1420 正在供货 采用小型封装选项、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、12Mbps、RS-485 收发器 Offers integrated IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx5HVD1x 3.3V RS-485 收发器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2022-3-31
模拟设计期刊 RS-485 总线上的器件间距 英语版 2008-6-25
应用手册 The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections 2004-3-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN65HVD11, SN75HVD11 IBIS Model (Rev. B)

SLLC115A (39 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频