JAJT257 February 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
新しい設計上の課題を解決するために MCU を選択する場合でも、新しい製品プラットフォーム全体で使用する最善のスケーラブル MCU ファミリを決定する場合でも、供給の継続性を高めコストを低減するために既存のシステムを単に再設計する場合でも、テキサス・インスツルメンツの Arm® Cortex®-M0+ MCU の MSPM0 製品は最適です。MSPM0 を採用することの利点は、本マイクロコントローラ自体が優れていることだけではありません。マイクロコントローラの専門家以外でも、システム・コストのさらなる最適化、コード再利用率の向上、開発期間の短縮が可能です。MSPM0 を採用することで、真に重要なこと、つまり自社の製品とエンド・ユーザー体験の差別化に集中できます。
500 種類以上の MCU 製品で最高のアナログ性能と低消費電力性能を実現してきた 20 年以上の専門知識を生かして設計されたテキサス・インスツルメンツ MSPM0 製品を使うと、コストの最適化、将来のニーズへの対応、プラットフォームの移植という困難な作業が簡素化されるため、MCU を理解することではなく、お客様の製品機能を差別化することに集中できます。
業界で最も包括的なアナログ・オプションを取り揃え、優れた拡張性を備えた製品ポートフォリオの 130 種類を超える低コスト・デバイスという多くの選択肢を活用して、MSPM0 MCU を使って素早く開発できる最終製品の無限の可能性を発見してください。MSPM0 MCU は、低消費電力組込みフラッシュの内製能力へのテキサス・インスツルメンツの業界最高レベルの投資を活用したマルチソース 300mm ウェハー製造戦略に基づくと共に、業界最小のリード付きパッケージを使って製造されています。次期 MCU として他の製品を検討する必要はありません。
![]() |
優れた拡張性 |
|
![]() |
コスト最適化 |
|
![]() |
使いやすい |
|
プラットフォームの特長
|