MSPM0G1507

アクティブ

128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, Comparator, DAC, DMA, LIN, MATHACL, RTC, Zero-drift OpAmp UART 4 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 11, 16, 17 SPI 2 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 80 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption, Comparator, DAC, DMA, LIN, MATHACL, RTC, Zero-drift OpAmp UART 4 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 11, 16, 17 SPI 2 Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled, Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 24, 28, 44, 60 Number of I2Cs 2 Security Cryptographic acceleration, Secure communication, Secure debug
DSBGA (YCJ) 28 4.1615 mm² 2.87 x 1.45 LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VSSOP (DGS) 28 34.79 mm² 7.1 x 4.9
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
    • 最大 32KB の SRAM、ハードウェア パリティ付き
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 17 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
      • 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 1 つの 12 ビット、1Msps、D/A コンバータ (DAC)、出力バッファ内蔵
    • 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー チョッパ オペアンプ (OPA)
      • チョッピングによる 0.5µV/℃のドリフト
      • 最大 32 倍のプログラマブル ゲイン段を内蔵
    • 1 つの汎用アンプ (GPAMP)
    • 3 つの高速コンパレータ (COMP)、8 ビットリファレンス電圧 DAC 内蔵
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 最小 1µA の低消費電力モード動作をサポート
    • ADC、OPA、GPAMP、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:101µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:40µA/MHz
    • STOP:190µA (4MHz 時)
    • STANDBY:32KHz LFXT の 1.5µA、SRAM 付き RTC、CPU 状態、およびレジスタが保持されます
    • SHUTDOWN:80nA (IO を保持、IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 7 チャネル DMA コントローラ
    • 演算アクセラレータ。DIV、SQRT、MAC、TRIG の各計算をサポート
    • 最大 22 の PWM チャネルをサポートする 7 つのタイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 4 つの UART インターフェイス
      • 1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
      • 3 つは STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
    • 2 つの I2C インターフェイスは FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 2 つの SPI。1 つの SPI で最大 32Mbit/s をサポート。

  • クロック システム
    • ±1.2% 精度 (SYSOSC) の 4MHz~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz~48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • データの整合性と暗号化
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 128 ビットまたは 256 ビットのキーによる AES 暗号化
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 60 の GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 2 つの高駆動 IO
      • 最大 5 個の高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 24 ピン VQFN (RGE) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VSSOP (32DGS) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン VSSOP (28DGS) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G1505:32KB フラッシュ、16KB RAM
    • MSPM0G1506:64KB フラッシュ、32KB RAM
    • MSPM0G1507:128KB フラッシュ、32KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
  • メモリ
    • 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
    • 最大 32KB の SRAM、ハードウェア パリティ付き
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 17 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
      • 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
    • 1 つの 12 ビット、1Msps、D/A コンバータ (DAC)、出力バッファ内蔵
    • 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー チョッパ オペアンプ (OPA)
      • チョッピングによる 0.5µV/℃のドリフト
      • 最大 32 倍のプログラマブル ゲイン段を内蔵
    • 1 つの汎用アンプ (GPAMP)
    • 3 つの高速コンパレータ (COMP)、8 ビットリファレンス電圧 DAC 内蔵
      • 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
      • 最小 1µA の低消費電力モード動作をサポート
    • ADC、OPA、GPAMP、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 温度センサ内蔵
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:101µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:40µA/MHz
    • STOP:190µA (4MHz 時)
    • STANDBY:32KHz LFXT の 1.5µA、SRAM 付き RTC、CPU 状態、およびレジスタが保持されます
    • SHUTDOWN:80nA (IO を保持、IO ウェークアップ機能あり)
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 7 チャネル DMA コントローラ
    • 演算アクセラレータ。DIV、SQRT、MAC、TRIG の各計算をサポート
    • 最大 22 の PWM チャネルをサポートする 7 つのタイマ
      • 1 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
      • 2 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンド サポートおよび相補出力
    • 2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
  • 拡張通信インターフェイス
    • 4 つの UART インターフェイス
      • 1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
      • 3 つは STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
    • 2 つの I2C インターフェイスは FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus、STOP モードからのウェークアップをサポート
    • 2 つの SPI。1 つの SPI で最大 32Mbit/s をサポート。

  • クロック システム
    • ±1.2% 精度 (SYSOSC) の 4MHz~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
    • ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz~48MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
    • 外部クロック入力
  • データの整合性と暗号化
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 128 ビットまたは 256 ビットのキーによる AES 暗号化
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 60 の GPIO
      • 2 つの 5V 許容オープン ドレイン IO
      • 20mA の駆動能力を持つ 2 つの高駆動 IO
      • 最大 5 個の高速 IO
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 64 ピン LQFP (PM) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン LQFP (PT) (0.5mm ピッチ)
    • 24 ピン VQFN (RGE) (0.5mm ピッチ)
    • 48 ピン VQFN (RGZ) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VQFN (RHB) (0.5mm ピッチ)
    • 32 ピン VSSOP (32DGS) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン VSSOP (28DGS) (0.5mm ピッチ)
    • 28 ピン DSBGA (YCJ) (0.35mm ピッチ)
  • ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
    • MSPM0G1505:32KB フラッシュ、16KB RAM
    • MSPM0G1506:64KB フラッシュ、32KB RAM
    • MSPM0G1507:128KB フラッシュ、32KB RAM
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)

MSPM0G150x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃ ~ 125℃ の拡張温度範囲をサポートし、1.62V ~ 3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0G150x デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ハードウェア パリティ付き) を搭載しています。また、メモリ保護ユニット、7 チャネル DMA、演算アクセラレータに加えて、2 つの 12 ビット 4MSPS ADC、構成可能な内部共有電圧リファレンス、1 つの 12 ビット 1MSPS DAC、リファレンス DAC を内蔵した 3 つの高速コンパレータ、ゲインをプログラム可能な 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー オペアンプ、1 つの汎用アンプなど各種の高性能アナログ ペリフェラルも内蔵しています。これらのデバイスは、2 つの 16 ビット高度制御タイマ、5 つの汎用タイマ (QEI インターフェイス用の 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モード用の 2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つの 32 ビット汎用タイマ)、2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、アラームとカレンダー モードを備えた 1 つのRTCなど、インテリジェントなデジタル ペリフェラルも搭載しています。これらのデバイスは、データ整合性と暗号化ペリフェラル (AES、CRC、TRNG)、および拡張通信インターフェイス (4 つの UART、2 つの I2C、2 つの SPI)を提供します。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 ファミリの低消費電力 MCU は、アナログとデジタルの統合度が異なるデバイスで構成されており、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0G150x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。購入可能な開発キットには、 LaunchPad™ 開発キットもあります。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0G150x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃ ~ 125℃ の拡張温度範囲をサポートし、1.62V ~ 3.6V の電源電圧で動作します。

MSPM0G150x デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ハードウェア パリティ付き) を搭載しています。また、メモリ保護ユニット、7 チャネル DMA、演算アクセラレータに加えて、2 つの 12 ビット 4MSPS ADC、構成可能な内部共有電圧リファレンス、1 つの 12 ビット 1MSPS DAC、リファレンス DAC を内蔵した 3 つの高速コンパレータ、ゲインをプログラム可能な 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー オペアンプ、1 つの汎用アンプなど各種の高性能アナログ ペリフェラルも内蔵しています。これらのデバイスは、2 つの 16 ビット高度制御タイマ、5 つの汎用タイマ (QEI インターフェイス用の 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モード用の 2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つの 32 ビット汎用タイマ)、2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、アラームとカレンダー モードを備えた 1 つのRTCなど、インテリジェントなデジタル ペリフェラルも搭載しています。これらのデバイスは、データ整合性と暗号化ペリフェラル (AES、CRC、TRNG)、および拡張通信インターフェイス (4 つの UART、2 つの I2C、2 つの SPI)を提供します。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 ファミリの低消費電力 MCU は、アナログとデジタルの統合度が異なるデバイスで構成されており、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0G150x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。購入可能な開発キットには、 LaunchPad™ 開発キットもあります。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
85 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0G150x ミクスト シグナル マイクロ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 11月 10日
* エラッタ MSPM0G3x0x、MSPM0G1x0x、MSPM0G3x0x-Q1 マイコン (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 6日
* ユーザー・ガイド MSPM0 G-Series 80-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) 2026年 3月 20日
アプリケーション・ノート MSPM0 G シリーズ MCU ハードウェア開発ガイド (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 24日
ユーザー・ガイド MSPM0 FOC Motor Control User Guide PDF | HTML 2026年 3月 17日
ユーザー・ガイド MSPM0 ブートローダ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 16日
アプリケーション概要 電気メーターのリファレンス デザインの選択ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 16日
アプリケーション・ノート MSPM0 MCU のサイバーセキュリティ・イネーブラ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 19日
アプリケーション・ノート EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 ADC のノイズ解析と応用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 24日
アプリケーション・ノート MSPM0 ブートローダーの実装 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 23日
製品概要 MSPM0 MCU:豊富なオプションと無限の可能性 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 17日
アプリケーション・ノート STM32® から Arm® ベースの MSPM0 への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート MSPM0 MCU クイック・リファレンス・ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 23日
サブシステム設計 ADC to I2C (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 10日
サブシステム設計 ADC to UART (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 9日
サブシステム設計 DMA Ping Pong With ADC (Rev. B) PDF | HTML 2025年 9月 9日
サブシステム設計 Thermistor Temperature Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2025年 9月 9日
サブシステム設計 ADC to SPI (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 27日
サブシステム設計 Digital FIR Filter (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 27日
ユーザー・ガイド MSPM0 MCUs Development Guide (Rev. G) PDF | HTML 2025年 8月 27日
サブシステム設計 Digital IIR Filter (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 26日
サブシステム設計 Power Sequencer (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 25日
サブシステム設計 5V Interface (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 20日
サブシステム設計 Data Sensor Aggregator Subsystem Design (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 20日
サブシステム設計 CAN to I2C Bridge (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 19日
サブシステム設計 CAN to SPI Bridge (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 19日
サブシステム設計 CAN to UART bridge (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 19日
サブシステム設計 PWM Control Using Push-Buttons PDF | HTML 2025年 8月 14日
サブシステム設計 Using MSPM0 as a Watchdog Timer PDF | HTML 2025年 8月 14日
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 13日
サブシステム設計 Common Amplifier Topologies: PGA (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 12日
サブシステム設計 LED Driver With PWM (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 12日
サブシステム設計 Transimpedance Amplifier (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 12日
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
サブシステム設計 Frequency Counter: Tone Detection (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
サブシステム設計 MCU Design Techniques: ADC to PWM (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 1日
アプリケーション・ノート STM8 から MSPM0 への移行ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 21日
Analog Design Journal 在馬達控制中選擇位置感測器 PDF | HTML 2025年 7月 10日
Analog Design Journal 모터 컨트롤의 위치 센서 선택 PDF | HTML 2025年 7月 10日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
ユーザー・ガイド MSPM0 Gauge L2 Solution Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025年 6月 30日
サブシステム設計 Simultaneous Sampling of ADCs PDF | HTML 2025年 6月 30日
設計ガイド スタンドアロン ADC 使用、3 相、電流トランス ベース e メーターの リファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 21日
アプリケーション・ノート MSPM0 向け EMC 改善ガイド PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
ホワイト・ペーパー MSPM0 MCU Advantages in Automotive Application PDF | HTML 2025年 3月 11日
設計ガイド Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 7日
アプリケーション・ノート LIN Basics and Implementation on MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 21日
アプリケーション・ノート Laser Speckle Reduction Solution in Projector based on MSPM0 MCU PDF | HTML 2025年 2月 20日
設計ガイド シャントに基づく 3 相エネルギー計測のリファレンス デザイン PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 2月 11日
設計ガイド GaN IPM DRV7308 を使用した 250W モーター インバータのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 2月 5日
ユーザー・ガイド Migration Guide From NXP to MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 3日
アプリケーション・ノート Closed Loop Constant Power Drive to Simplify Heater Element Control and Extend Battery Life PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート BQ79616 Control Based on MSPM0 Through UART to CAN PDF | HTML 2024年 12月 16日
アプリケーション・ノート MSPM0G3507 Low Power Test and Guidance PDF | HTML 2024年 10月 18日
アプリケーション・ノート Understanding the MSPM0 Debug Subsystem PDF | HTML 2024年 9月 23日
アプリケーション・ノート A2L Refrigerant Standard Overview and TI Mitigation Control Board Designs for Designers PDF | HTML 2024年 9月 16日
アプリケーション・ノート TPS929xxx LED Driver Control Using MSPM0 Through UART Over CAN PDF | HTML 2024年 9月 4日
アプリケーション概要 Bridge Design Between CAN and SPI with MSPM0 MCUs PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 Bridge Design Between CAN and UART with MSPM0 MCUs PDF | HTML 2024年 6月 17日
アプリケーション概要 Bridge Design between CAN and I2C with MSPM0 MCUs 2024年 6月 17日
アプリケーション・ノート Designing Temperature Monitoring Systems with NTC and RTD PDF | HTML 2024年 5月 15日
アプリケーション概要 Automotive Seat Comfort Module Using MSPM0 PDF | HTML 2024年 5月 1日
アプリケーション・ノート Realization of Password-Protected Debug Based on Software PDF | HTML 2024年 3月 6日
技術記事 為什麼互通性對於不斷發展的電動車充電市場很重要 PDF | HTML 2024年 1月 26日
技術記事 진화하는 EV 충전 시장에서 호환성이 중요한 이유 PDF | HTML 2024年 1月 26日
製品概要 Realizing UWB Passive Entry Passive Start (PEPS) Design with MSPM0 MCU PDF | HTML 2024年 1月 12日
技術記事 Why interoperability matters to an evolving EV charging market PDF | HTML 2024年 1月 5日
製品概要 Realizing HVAC FAN Control Design with MSPM0 MCU PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション・ノート MSPM0 Enables Cost-Effective Field Transmitter Applications PDF | HTML 2023年 12月 15日
アプリケーション・ノート MSPM0 Motor Control (Rev. B) PDF | HTML 2023年 10月 17日
アプリケーション・ノート Operating Time of MSPM0 Powered by a Capacitor PDF | HTML 2023年 10月 3日
アプリケーション概要 Build Scalability in Cordless Power and Garden Tools Using Low-Cost MSPM0 MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 27日
アプリケーション概要 Designing Single- and Three-Axis Selfie Sticks With MSPM0 MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 21日
アプリケーション概要 BLDC and PMSM Control Using Sensorless FOC Algorithm Based on MSPM0 MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 14日
アプリケーション概要 Using MSPM0 MCUs to Design Trapezoidal-Based BLDC Motor Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 14日
アプリケーション概要 MSPM0-Based Medical Alarm Design PDF | HTML 2023年 4月 26日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation Type A Solution PDF | HTML 2023年 4月 18日
アプリケーション・ノート EEPROM Emulation Type B Design PDF | HTML 2023年 4月 11日
アプリケーション概要 Increasing Flexibility in Your Battery Management Designs With a Low-Cost MSPM0 PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション概要 Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション概要 Simplifying Pulse Oximeter Designs With Low-Cost Highly Integrated MSPM0 MCUs PDF | HTML 2023年 3月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 G-Series MCUs Power Optimization Guide PDF | HTML 2023年 2月 22日
ホワイト・ペーパー MSPM0: Idea to Product With Easy-to-Use Tools, Software, and Academy PDF | HTML 2023年 2月 22日
アプリケーション・ノート MSPM0L or MSPM0G: How to Pick the Right MSP Microcontroller for Your Application PDF | HTML 2022年 12月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 0.16 インチ nHD (640 x 360) の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板

0.16 インチ nHD の DLP® LightCrafter™ Display の評価基板は、マイコンが生成したグラフィックをビデオ プロセッサなしで表示できるよう設計されています。この製品は、家電製品、ヒューマン マシン インターフェイス、ロボット、玩具など、産業用とパーソナル エレクトロニクスの各アプリケーションで、低コストの DLP 自由形状オンデマンド ディスプレイを実装するための新しい可能性を切り開きます。この評価基板 (EVM) は、0.16 インチ nHD (360 x 640) 光学エンジンである DLPC3421 と、MSPM0G3507 マイコンで構成される (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0G3507 をベースとする、使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0G3507 M0+ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、3 個のボタン、2 個の LED (1 個は RGB LED)、1 個のアナログ温度センサ、1 個の光センサを搭載しています。また、4MSPS で動作する高速 ADC の性能を提示するための外部バッファも搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

SNSR-DUAL-ADC-EVM — ADS122S14 および MSPM0G1507 評価基板

SNSR-DUAL-ADC-EVM は、2 個の ADS122S14 A/D コンバータ (ADC) と 1 個の MSPM0G1507 マイコン (MCU) で構成されたローパワー高精度センサ測定設計です。ADS122S14 は、高精度、ローパワー、8 チャネル、24 ビット デルタ シグマ ADC です。MSPM0G1507 は、拡張 Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット コア プラットフォームにおいて最大 80MHz のクロック速度で動作する 32 ビット マイコンです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPM0-DIAGNOSTIC-LIB MSPM0 diagnostic library

The MSPM0 diagnostic library software development kit (SDK) is a collection of functional safety software to assist customers to meet their functional safety diagnostic requirements.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR Analog Configurator for MSPM0

The MSPM0 analog configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.

The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

MSP-MOTOR-CONTROL MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

詳細はこちら ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSPM0-ACADEMY MSPM0 Academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

MSPM0x OPA PSpice Model

SLAM357.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

MSPM0x OPA TINA-TI Reference Design

SLAM356.ZIP (7 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

MSPM0x OPA TINA-TI Spice Model

SLAM358.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDA-010250 — 1kW ブラシレス DC モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Arm® Cortex®-M0+ コア採用のマイコンである MSPM0G を使用したモーター インバータを提示します。このデザインは、1 ~ 3 個のシャント抵抗を使用するセンサレス フィールド オリエンテッド コントロール (FOC:磁界方向制御) アルゴリズムに加え、ホール センサまたは QEI (直交エンコーダ インターフェイス) センサを使用するセンサ付きモーター駆動アルゴリズムもサポートしています。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間短縮に貢献します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010273 — 250W モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、大型家電製品などの用途に対応する 250W モーター ドライブです。ヒートシンクなしで高効率を実現する GaN IPM (インテリジェント パワー モジュール) である DRV7308 をベースとするモーター インバータと、UCC28911 を使用した低スタンバイ消費電力の設計を提示しています。このリファレンス デザインには、FAST™ ソフトウェア エンコーダまたは eSMO を使用して、3 相 PMSM 向けのセンサレス FOC 制御を実装する方法が示されています。モジュール型設計を採用したこのリファレンス デザインでは、同じマザーボード上で C2000™ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010251 — 18V、600W ブラシレス DC モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、5 セルのリチウムイオン バッテリを使用して最大 21V の電圧で動作するコードレス工具内にある 3 相ブラシレス DC (BLDC) モーターの駆動を目的とした、600W の電力段を提示します。このデザインは 60mm x 60mm の小型ドライブ (駆動回路) であり、20kHz のスイッチング周波数で動作して 33A RMS の連続電流を供給し、ヒートシンクを使用しない自然対流状態で機能を果たすほか、センサ ベースの台形波制御を実装しています。このデザインは、VDS 監視を通じた MOSFET (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010265 — C2000™ マイコンと MSPM0 を搭載した 750W モーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、洗濯機や類似の機器向けの 750W モーター ドライブであり、磁束、角度、速度、トルク (FAST) のオブザーバ であるソフトウェア エンコーダ、または拡張スライディング モード オブザーバ (eSMO) を使用して、3 相永久磁石同期モーター (PMSM) 向けのセンサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) を実装する方法を示します。モジュール型の設計を採用したこのリファレンス デザインは、同じマザーボード上で C2000™ マイコン (MCU) と MSPM0 マイコン (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 28 Ultra Librarian
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 28 Ultra Librarian