ホーム マイコン (MCU) / プロセッサ Microcontrollers 車載マイコン 車載ボディおよびライティング マイコン

MSPM0L1227-Q1

アクティブ

車載対応、128KB デュアルバンク フラッシュ、32KB SRAM、ADC、COMP、LCD、VBAT 搭載、32MHz Arm® Cortex®-M0+ マイコン

製品詳細

CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption with KeyStore, Comparator, DMA, Dual-bank flash, General purpose, PSA L1, RTC, VBAT UART 5 CAN (#) 0 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 13, 21, 26 SPI 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 28, 43, 59, 73 Number of I2Cs 3 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection, Tamper detection & resistance
CPU Arm Cortex-M0+ Frequency (MHz) 32 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 32 ADC type 12-bit SAR Features 5-V-tolerant I/Os, AES encryption with KeyStore, Comparator, DMA, Dual-bank flash, General purpose, PSA L1, RTC, VBAT UART 5 CAN (#) 0 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 9, 13, 21, 26 SPI 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface I2C, LIN, SPI, UART Operating system FreeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators 0 Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 20, 28, 43, 59, 73 Number of I2Cs 3 Security Cryptographic acceleration, Hardware-enforced isolation, PSA level 1 and 2 ready, Secure boot, Secure communication, Secure debug, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection, Tamper detection & resistance
LQFP (PM) 64 144 mm² 12 x 12 LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14 LQFP (PT) 48 81 mm² 9 x 9 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 認定済み
  • FuSa のサポート
    • ISO26262 ASIL B
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
  • PSA-L1 認定済み
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • メモリ
    • 最大 256KB の ECC 付きフラッシュ メモリ
      • アドレス スワップ機能、OTA 更新機能付きデュアル バンク
    • 32KB の SRAM (ECC またはパリティ付き)
    • 32B バックアップ メモリ(1)
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.68Msps A/D コンバータ (ADC)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
    • 温度センサ内蔵
  • ユーザー インターフェイス
    • 最大 8 × 51 および 4 × 55 の LCD ディスプレイをサポートする超低消費電力セグメント LCD コントローラ(2)
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:106µA/MHz (CoreMark)
    • STOP:54µA (32kHz 時)
    • STANDBY1:1.2µA (VDD)、1.1µA (VBAT) (32kHz 時)、LFXT、RTC、SRAM、レジスタを完全に保持
    • SHUTDOWN:80nA (VDD)、1.1µA (VBAT) (32kHz 時)、LFXT、RTC、I/O ウェークアップ機能
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 7 チャネル DMA コントローラ
    • 15 チャネルのイベント ファブリック信号システム
    • 6 つのタイマで最大 18 の PWM 出力をサポート、STANDBY モードまですべて動作可能
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、デッドバンド付き
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 4 つの 16 ビット汎用タイマ
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • VBAT アイランドに配置された独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
  • 通信インターフェイス
    • 5 つの UART モジュール、2 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
    • SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする 3 つの I2C モジュール、2 つは最大 FM+ (1Mbps) をサポート
    • 最大 16Mbps をサポートする 2 つの SPI モジュール

  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4MHz~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC) 1
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)1
    • 外部 LF1 および HF デジタル クロック入力
    • デジタル クロック出力
  • データの整合性と暗号化
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • VBAT アイランド (補助電源)1
    • 専用 VBAT ピンによる独立電源
    • 内部スーパーキャパシタ充電器
    • リアルタイム クロック (RTC)
    • タイムスタンプ付き改ざん検出
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
    • スクラッチ パッド メモリ (SPM)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 73 個の合計 GPIO
    • VBAT ピンから最大 5 つの GPIO に電力を供給1
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 80 ピン LQFP
    • 64 ピン LQFP
    • 48 ピン LQFP、VQFN(3)
    • 32 ピン VQFN3
    • 24 ピン VQFN3
  • ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
    • MSPM0L2228:256KB フラッシュ、LCD
    • MSPM0L2227:128KB フラッシュ、LCD
    • MSPM0L1228:256KB フラッシュ
    • MSPM0L1227:128KB フラッシュ
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)

(1)VBAT アイランドの VBAT ピンから供給される LFSS (低周波数サブシステム) の一部

(2)MSPM0L222x デバイスのみ

(3)ウェッタブル フランク付き VQFN パッケージ。

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 グレード 1 認定済み
  • FuSa のサポート
    • ISO26262 ASIL B
  • コア
    • Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 32MHz の周波数
  • PSA-L1 認定済み
  • 動作特性
    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
    • 広い電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • メモリ
    • 最大 256KB の ECC 付きフラッシュ メモリ
      • アドレス スワップ機能、OTA 更新機能付きデュアル バンク
    • 32KB の SRAM (ECC またはパリティ付き)
    • 32B バックアップ メモリ(1)
  • 高性能アナログ ペリフェラル
    • 最大 26 の外部チャネルを持つ 12 ビット 1.68Msps A/D コンバータ (ADC)
    • 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
    • 8 ビット リファレンス電圧 DAC を内蔵したコンパレータ (COMP)
    • 温度センサ内蔵
  • ユーザー インターフェイス
    • 最大 8 × 51 および 4 × 55 の LCD ディスプレイをサポートする超低消費電力セグメント LCD コントローラ(2)
  • 最適化された低消費電力モード
    • RUN:106µA/MHz (CoreMark)
    • STOP:54µA (32kHz 時)
    • STANDBY1:1.2µA (VDD)、1.1µA (VBAT) (32kHz 時)、LFXT、RTC、SRAM、レジスタを完全に保持
    • SHUTDOWN:80nA (VDD)、1.1µA (VBAT) (32kHz 時)、LFXT、RTC、I/O ウェークアップ機能
  • インテリジェント デジタル ペリフェラル
    • 7 チャネル DMA コントローラ
    • 15 チャネルのイベント ファブリック信号システム
    • 6 つのタイマで最大 18 の PWM 出力をサポート、STANDBY モードまですべて動作可能
      • 1 つの 16 ビット高度タイマ、デッドバンド付き
      • 1 つの 32 ビット汎用タイマ
      • 4 つの 16 ビット汎用タイマ
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    • VBAT アイランドに配置された独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
  • 通信インターフェイス
    • 5 つの UART モジュール、2 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート
    • SMBus/PMBus と STOP モードからのウェークアップをサポートする 3 つの I2C モジュール、2 つは最大 FM+ (1Mbps) をサポート
    • 最大 16Mbps をサポートする 2 つの SPI モジュール

  • クロック システム
    • ±1.2% 精度の 4MHz~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
    • ±3% 精度の 32kHz 内部発振器 (LFOSC) 1
    • 外部 4MHz~32MHz 水晶発振器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)1
    • 外部 LF1 および HF デジタル クロック入力
    • デジタル クロック出力
  • データの整合性と暗号化
    • GCM/GMAC、CCM/CBC-MAC、CBC、CTR をサポートする AES アクセラレータ
    • 最大 4 つの AES キーを格納可能なセキュア キー ストレージ
    • コードおよびデータ保護用のフレキシブルなファイアウォール
    • 真性乱数生成器 (TRNG)
    • 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
  • VBAT アイランド (補助電源)1
    • 専用 VBAT ピンによる独立電源
    • 内部スーパーキャパシタ充電器
    • リアルタイム クロック (RTC)
    • タイムスタンプ付き改ざん検出
    • 独立型ウォッチドッグ タイマ (IWDT)
    • スクラッチ パッド メモリ (SPM)
  • 柔軟な I/O 機能
    • 最大 73 個の合計 GPIO
    • VBAT ピンから最大 5 つの GPIO に電力を供給1
  • 開発サポート
    • 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
  • パッケージ オプション
    • 80 ピン LQFP
    • 64 ピン LQFP
    • 48 ピン LQFP、VQFN(3)
    • 32 ピン VQFN3
    • 24 ピン VQFN3
  • ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
    • MSPM0L2228:256KB フラッシュ、LCD
    • MSPM0L2227:128KB フラッシュ、LCD
    • MSPM0L1228:256KB フラッシュ
    • MSPM0L1227:128KB フラッシュ
  • 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
    • LP-MSPM0L2228 LaunchPad™ 開発キット
    • MSP ソフトウェア開発キット (SDK)

(1)VBAT アイランドの VBAT ピンから供給される LFSS (低周波数サブシステム) の一部

(2)MSPM0L222x デバイスのみ

(3)ウェッタブル フランク付き VQFN パッケージ。

MSPM0Lx22x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとした高集積超低消費電力 32 ビット MSPM0 MCU ファミリの製品です。これらの MCU は、小型パッケージ (最小 4mm x 4mm) またはピン数の多いパッケージ (最大 80 ピン) で 128KB〜256KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けに、コスト最適化と設計のフレキシビリティの組み合わせを提供します。これらのデバイスは、VBAT バックアップ アイランド、オプションのセグメント LCD コントローラ (MSPM0L222x 上)、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログを備えており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

最大 256KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。VBAT アイランドには 32 バイトの追加バックアップ メモリが搭載されており、VBAT ピンから電源が供給され、メイン電源 (VDD) が失われた場合でも保持されます。

VBAT アイランドは (メイン電源から分離された) 完全に独立した補助電源ドメインとなり、バッテリ、スーパーキャパシタ、代替電圧レベル (1.62V〜3.6V) などの代替電源から低周波数モジュールに電力を供給します。VBAT アイランドには、低周波数クロック システム (LFOSC、LFXT)、リアルタイム クロック、改ざん検出、タイムスタンプ ロジック、独立型ウォッチドッグ タイマ、32 バイトのバックアップ メモリが含まれます。VBAT 電源から最大 5 つのデジタル IO に電力を供給できます。充電モードがあり、VDD が VBAT を上回っているときに、オプションで 1 次側 (VDD) 電源から VBAT ピンのスーパーキャパシタをトリクル充電できます。

超低消費電力のセグメント LCD コントローラ (MSPM0L2228 および MSPM0L2227 デバイス上) は、さまざまなマルチプレクサおよびバイアス構成で最大 59 ピンの LCD ガラスの駆動をサポートし、低コストのディスプレイを実現できます。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モードと TRNG エントロピー ソース用にハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を取得してい ます。

最大 26 の外部チャネルをサポートする 12 ビット 1.68Msps SAR ADC など、一連の高性能アナログ モジュールが搭載されています。アナログ信号の低消費電力または低レイテンシ監視をサポートするため、アナログ コンパレータが搭載されています。オンチップの基準電圧 (1.4V または 2.5V) を使用して、ADC およびコンパレータに安定した基準電圧を供給できます。内部温度センサ、VDD 電圧、VBAT 電圧を使ったダイ温度の環境監視がサポートされています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0Lx22x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

MSPM0Lx22x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 32MHz の周波数で動作する Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとした高集積超低消費電力 32 ビット MSPM0 MCU ファミリの製品です。これらの MCU は、小型パッケージ (最小 4mm x 4mm) またはピン数の多いパッケージ (最大 80 ピン) で 128KB〜256KB のフラッシュ メモリを必要とするアプリケーション向けに、コスト最適化と設計のフレキシビリティの組み合わせを提供します。これらのデバイスは、VBAT バックアップ アイランド、オプションのセグメント LCD コントローラ (MSPM0L222x 上)、サイバーセキュリティ イネーブラ、高性能の統合アナログを備えており、動作温度範囲全体にわたって優れた低消費電力性能を実現します。

最大 256KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ECC およびパリティ保護付き) を搭載しています。フラッシュ メモリは 2 つのメイン バンクで構成されており、現場でのファームウェア更新と 2 つのメイン バンク間でのアドレス スワップをサポートしています。VBAT アイランドには 32 バイトの追加バックアップ メモリが搭載されており、VBAT ピンから電源が供給され、メイン電源 (VDD) が失われた場合でも保持されます。

VBAT アイランドは (メイン電源から分離された) 完全に独立した補助電源ドメインとなり、バッテリ、スーパーキャパシタ、代替電圧レベル (1.62V〜3.6V) などの代替電源から低周波数モジュールに電力を供給します。VBAT アイランドには、低周波数クロック システム (LFOSC、LFXT)、リアルタイム クロック、改ざん検出、タイムスタンプ ロジック、独立型ウォッチドッグ タイマ、32 バイトのバックアップ メモリが含まれます。VBAT 電源から最大 5 つのデジタル IO に電力を供給できます。充電モードがあり、VDD が VBAT を上回っているときに、オプションで 1 次側 (VDD) 電源から VBAT ピンのスーパーキャパシタをトリクル充電できます。

超低消費電力のセグメント LCD コントローラ (MSPM0L2228 および MSPM0L2227 デバイス上) は、さまざまなマルチプレクサおよびバイアス構成で最大 59 ピンの LCD ガラスの駆動をサポートし、低コストのディスプレイを実現できます。

柔軟性の高いサイバーセキュリティ イネーブラを使用して、セキュア ブート、現場での安全なファームウェア更新、IP 保護 (実行専用メモリ)、キー ストレージなどをサポートできます。さまざまな AES 対称暗号モードと TRNG エントロピー ソース用にハードウェア アクセラレーションが提供されています。このサイバーセキュリティ アーキテクチャは、Arm® PSA Level 1 認定を取得してい ます。

最大 26 の外部チャネルをサポートする 12 ビット 1.68Msps SAR ADC など、一連の高性能アナログ モジュールが搭載されています。アナログ信号の低消費電力または低レイテンシ監視をサポートするため、アナログ コンパレータが搭載されています。オンチップの基準電圧 (1.4V または 2.5V) を使用して、ADC およびコンパレータに安定した基準電圧を供給できます。内部温度センサ、VDD 電圧、VBAT 電圧を使ったダイ温度の環境監視がサポートされています。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0 低消費電力 MCU ファミリは、各種のアナログおよびデジタル回路を内蔵したデバイスで構成されているため、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。

MSPM0Lx22x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計をすぐに開始できます。開発キットには、購入可能な LaunchPad が含まれています。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。

モジュールの詳細については、『MSPM0 L シリーズ 32MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSPM0L222x-Q1、MSPM0L122x-Q1 車載用 ミックスド シグナル マイクロコントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 20日
* エラッタ MSPM0L222x, MSPM0L122x Mixed-Signal Microcontrollers Errata (Rev. C) PDF | HTML 2025年 11月 10日
* ユーザー・ガイド MSPM0 L-Series 32-MHz Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. F) PDF | HTML 2026年 3月 19日
ユーザー・ガイド MSPM0 ブートローダ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 16日
アプリケーション・ノート MSPM0 MCU のサイバーセキュリティ・イネーブラ (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 19日
アプリケーション・ノート EMC Improvement Guide for MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 2日
アプリケーション・ノート MSPM0 ブートローダーの実装 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 23日
製品概要 MSPM0 MCU:豊富なオプションと無限の可能性 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 17日
アプリケーション・ノート STM32® から Arm® ベースの MSPM0 への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 10日
アプリケーション・ノート MSPM0 MCU クイック・リファレンス・ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 23日
ユーザー・ガイド MSPM0 MCUs Development Guide (Rev. G) PDF | HTML 2025年 8月 27日
サブシステム設計 Emulate EEPROM with FLASH (Type A) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 13日
ユーザー・ガイド ルネサス RL78 から ARM® ベースの MSPM0 への移行ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 13日
サブシステム設計 Emulate EEPROM With FLASH (Type B) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
サブシステム設計 Frequency Counter: Tone Detection (Rev. A) PDF | HTML 2025年 8月 6日
アプリケーション・ノート STM8 から MSPM0 への移行ガイド (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 7月 21日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
機能安全情報 MSPM0L1227-Q1, MSPM0L1228-Q1, MSPM0L2227-Q1, MSPM0L2228-Q1 TÜV SÜD Functional Safety Certificate 2025年 6月 9日
ユーザー・ガイド Migration Guide From Microchip to MSPM0 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 4日
機能安全情報 Functional Safety Manual for MSPM0Lx22x-Q1 PDF | HTML 2025年 5月 28日
アプリケーション・ノート MSPM0 向け EMC 改善ガイド PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート LIN Basics and Implementation on MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 21日
アプリケーション・ノート Laser Speckle Reduction Solution in Projector based on MSPM0 MCU PDF | HTML 2025年 2月 20日
ユーザー・ガイド Migration Guide From NXP to MSPM0 PDF | HTML 2025年 2月 3日
製品概要 MSPM0Lx22x Microcontrollers Enabling Low-Power Display and Security Designs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート Low-Frequency Subsystem and VBAT Feature in MSPM0L222X PDF | HTML 2024年 9月 25日
アプリケーション・ノート Designing With MSPM0™ MCUs and Segment LCDs PDF | HTML 2024年 9月 6日
アプリケーション・ノート Operating Time of MSPM0 Powered by a Capacitor PDF | HTML 2023年 10月 3日
アプリケーション・ノート MSPM0 L-Series MCUs Power Optimization Guide PDF | HTML 2023年 2月 22日
アプリケーション・ノート MSPM0 の高精度アナログ活用で、システム設計が平易化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 2月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
開発キット

LP-MSPM0L2228 — MSPM0L2228 LaunchPad™ development kit evaluation module

MSPM0L2228 LaunchPad™ 開発キットは、MSPM0L2228 マイコン (MCU) 向けの使いやすい評価基板 (EVM) です。LaunchPad キットは、プログラミング、デバッグ、EnergyTrace™ テクノロジーを実行するためのオンボード デバッグ プローブなど、MSPM0Lx22x マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、複数のオンボード ボタン、複数の LED、1 個の RGB LED、1 個の 7 セグメント LCD パネル、1 個の 100mF スーパー キャパシタも搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSPM0-SDK MSPM0 Software Development Kit (SDK)

The MSPM0 SDK provides the ultimate collection of software, tools and documentation to accelerate the development of applications for the MSPM0 MCU platform under a single software package.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPM0LX22X-Q1-FS MSPM0L122X and MSPM0L222X functional safety information

To provide functional safety information of MSPM0L1227-Q1, MSPM0L1228-Q1, MSPM0L2227-Q1 and MSPM0L2228-Q1.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

CCSTUDIO-STARTHUB Example application browser

Explore a vast library of example projects, categorized by application type, with support for multiple development environments
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MSP-ZERO-CODE-STUDIO Graphical development environment for designing applications for MSP microcontrollers

MSP Zero Code Studio is a visual design environment that simplifies firmware development, making it possible to configure, develop, and run microcontroller applications in minutes with zero coding and no IDE required. Available as a standalone download or on the cloud.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

MSPM0-ACADEMY MSPM0 Academy

MSPM0 Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSPM0 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)
購入先:Green Hills Software
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFP (PM) 64 Ultra Librarian
LQFP (PN) 80 Ultra Librarian
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian