オペアンプ (OP アンプ)

製品とシステムに関する専門知識で、アプリケーションのニーズを解決

parametric-filter製品をすべて表示
業界をリードする TI のオペアンプ(OP アンプ)製品ファミリは、業界標準デバイスと、各設計固有の課題に対応できる特定用途向けデバイスで構成されています。車載、産業用、医療、パーソナル エレクトロニクスなど特定のアプリケーション向けの設計を行う場合も、多目的デバイスが必要な場合も、ニーズに適したアンプを TI の製品から選択できます。TI の製品ラインアップは、世界最小クラスのアンプから、汎用、オーディオ、電力、高速、高精度まで幅広い選択肢を取り揃えており、最適な製品を選択できます。

カテゴリ別の参照

TLV9042D
汎用オペアンプ

デュアル、2 チャネル5.5V、3.5MHz、超低電圧 1.2V、低静止電流 (10μA) の非補償型オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.444

OPA2596
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2596 デュアルチャネル、低消費電力、85V オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 2.45

OPA598
パワー オペアンプ

85V、100μV、広帯域幅 (10MHz)、大出力電流 (250mA)、高精度オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 2.5

OPA810-Q1
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

車載、27V、140MHz、シングル チャネル、高性能、RRIO FET 入力オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 1.517

OPA4383
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

クワッド、ゼロドリフト、マイクロパワー (65μA)、高速電力比 (2.5MHz)、RRIO オペアンプ

概算価格 (USD) 1ku | 0.99

THS3470
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

60V、100MHz、1A の出力電流、高速パワー アンプ

概算価格 (USD) 1ku | 17.25

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
TI プレシジョン ラボ - オペアンプ
デバイス アーキテクチャ、特定用途の問題解決策、回路性能の予測に関する基本的な考え方も取り扱う、各種オンデマンド コースとチュートリアルをご覧ください。
関連資料
関連資料
オペアンプ回路
具体的なシステムのニーズに合わせて簡単に調整できる、オペアンプのサブ回路のアイデアを収録した包括的なライブラリをご覧ください。
e-Book(PDF)
e-Book(PDF)
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
使用頻度の高いアナログ関連の式を手元で参照できる、広い範囲で人気のある e-book (電子書籍) をダウンロードできます。
document-pdfAcrobat PDF