TLV9041D
TLV904xD ファミリには、超低電圧アプリケーションで高い効率を実現するよう最適化されたシングル (TLV9041D) およびデュアル (TLV9042D) の非補償オペアンプがあります。1.2V ~ 5.5V で動作し、レールツーレールの入出力スイングを実現するこのファミリのアンプは、静止電流がわずか 16µA であるだけで、3.1MHz の非常に優れたゲイン帯域幅を実現します。TLV904xD を使用すると、高ゲインの回路構成とバッテリ駆動システムの長寿命を実現できます。小型パッケージが利用可能なため、このアンプファミリは高密度の基板アプリケーションで効果的に使用できます。
TLV904xD は、最低 1.2V の電源電圧で動作できる業界でも数少ないアンプの 1 つであり、1.5V コインセルのアプリケーションに最適です。ゲイン帯域幅が高いため、フィールドトランスミッタ、モーション検出器、パーソナルエレクトロニクスなどのシグナル コンディショニングおよびフィルタリングアプリケーションでカスケード接続されたアンプ段が不要になり、設計を簡素化すると同時に、基板面積とシステム全体の消費電力を削減できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TLV904xD 3.1MHz、16µA マイクロパワー、1.2V 低電圧、電力の制約が厳しいアプリケーション向けの非補償型 RRIO アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 4月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点