ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

TLV9042D

アクティブ

デュアル、2 チャネル5.5V、3.5MHz、超低電圧 1.2V、低静止電流 (10μA) の非補償型オペアンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3.1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Cost Optimized, Decompensated, EMI Hardened, Low power Input bias current (max) (pA) 12 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.009 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.009
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.2 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 3.1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.016 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Cost Optimized, Decompensated, EMI Hardened, Low power Input bias current (max) (pA) 12 CMRR (typ) (dB) 89 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.009 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.009
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 広ゲイン帯域幅積:3.1MHz
  • 低い静止電流:16µA/Ch
  • 最低 1.2V の電源電圧で動作
  • 低い統合ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):4.5µVp-p
  • 低い入力オフセット電圧:±0.5mV
  • 低い入力バイアス電流:1pA
  • レール ツー レール入出力
  • 不完全補償型、ゲイン 10V/V 以上 (安定)
  • 統合 RFI および EMI フィルタ
  • 拡張産業用温度範囲に対応:-40℃ ~ 125℃
  • ユニティゲイン安定バージョンについては、以下を参照してください。TLV9041TLV9042TLV9044
  • 広ゲイン帯域幅積:3.1MHz
  • 低い静止電流:16µA/Ch
  • 最低 1.2V の電源電圧で動作
  • 低い統合ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):4.5µVp-p
  • 低い入力オフセット電圧:±0.5mV
  • 低い入力バイアス電流:1pA
  • レール ツー レール入出力
  • 不完全補償型、ゲイン 10V/V 以上 (安定)
  • 統合 RFI および EMI フィルタ
  • 拡張産業用温度範囲に対応:-40℃ ~ 125℃
  • ユニティゲイン安定バージョンについては、以下を参照してください。TLV9041TLV9042TLV9044

TLV904xD ファミリには、超低電圧アプリケーションで高い効率を実現するよう最適化されたシングル (TLV9041D) およびデュアル (TLV9042D) の非補償オペアンプがあります。1.2V ~ 5.5V で動作し、レールツーレールの入出力スイングを実現するこのファミリのアンプは、静止電流がわずか 16µA であるだけで、3.1MHz の非常に優れたゲイン帯域幅を実現します。TLV904xD を使用すると、高ゲインの回路構成とバッテリ駆動システムの長寿命を実現できます。小型パッケージが利用可能なため、このアンプファミリは高密度の基板アプリケーションで効果的に使用できます。

TLV904xD は、最低 1.2V の電源電圧で動作できる業界でも数少ないアンプの 1 つであり、1.5V コインセルのアプリケーションに最適です。ゲイン帯域幅が高いため、フィールドトランスミッタ、モーション検出器、パーソナルエレクトロニクスなどのシグナル コンディショニングおよびフィルタリングアプリケーションでカスケード接続されたアンプ段が不要になり、設計を簡素化すると同時に、基板面積とシステム全体の消費電力を削減できます。

TLV904xD ファミリには、超低電圧アプリケーションで高い効率を実現するよう最適化されたシングル (TLV9041D) およびデュアル (TLV9042D) の非補償オペアンプがあります。1.2V ~ 5.5V で動作し、レールツーレールの入出力スイングを実現するこのファミリのアンプは、静止電流がわずか 16µA であるだけで、3.1MHz の非常に優れたゲイン帯域幅を実現します。TLV904xD を使用すると、高ゲインの回路構成とバッテリ駆動システムの長寿命を実現できます。小型パッケージが利用可能なため、このアンプファミリは高密度の基板アプリケーションで効果的に使用できます。

TLV904xD は、最低 1.2V の電源電圧で動作できる業界でも数少ないアンプの 1 つであり、1.5V コインセルのアプリケーションに最適です。ゲイン帯域幅が高いため、フィールドトランスミッタ、モーション検出器、パーソナルエレクトロニクスなどのシグナル コンディショニングおよびフィルタリングアプリケーションでカスケード接続されたアンプ段が不要になり、設計を簡素化すると同時に、基板面積とシステム全体の消費電力を削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV904xD 3.1MHz、16µA マイクロパワー、1.2V 低電圧、電力の制約が厳しいアプリケーション向けの非補償型 RRIO アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLV9042D PSpice Model

SLVMEQ4.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV9042D TINA-TI SPICE Model

SLVMEQ5.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian