ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

85V、100μV、広帯域幅 (10MHz)、大出力電流 (250mA)、高精度オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Iout (typ) (A) 0.35 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 45 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Iq per channel (typ) (mA) 3.25 Features Adj Current Limit, MUX Friendly, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
Number of channels 1 Iout (typ) (A) 0.35 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 45 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.1 Iq per channel (typ) (mA) 3.25 Features Adj Current Limit, MUX Friendly, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 10 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 広い電源電圧範囲:8V ~ 85V
  • 大出力電流:350mA
  • 低ノイズ:10kHz で 6nV/√Hz
  • 広い帯域幅: 10MHz GBW
  • 高いスルーレート: 40V/µs
  • 低いオフセット電圧:±50µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±1µV/℃
  • レール ツー レール出力
  • ディスエーブル機能
  • 静止電流:イネーブル:3.25mA ディスエーブル:250µA
  • 過熱フラグおよび過電流フラグ
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • より高性能な dc が必要な場合は、OPA593 を参照してください
  • 広い電源電圧範囲:8V ~ 85V
  • 大出力電流:350mA
  • 低ノイズ:10kHz で 6nV/√Hz
  • 広い帯域幅: 10MHz GBW
  • 高いスルーレート: 40V/µs
  • 低いオフセット電圧:±50µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±1µV/℃
  • レール ツー レール出力
  • ディスエーブル機能
  • 静止電流:イネーブル:3.25mA ディスエーブル:250µA
  • 過熱フラグおよび過電流フラグ
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • より高性能な dc が必要な場合は、OPA593 を参照してください

OPA598 は、高電圧 (85V)、大出力電流 (350mA)、高帯域幅 (10MHz) を備えたユニティ ゲインが安定しているオペアンプです。

OPA598パワー アンプは、低オフセット電圧 (50µV) とオフセット電圧ドリフト (1µV/°C) を実現し、さらにプログラマブル電流制限や過電流フラグといった追加機能を備えています。OPA598 は、電源レールまでの差動入力電圧範囲を可能にし、マルチチャネル システムでのセトリング性能の向上に役立つ、マルチプレクサ対応入力を備えています。

プログラマブル電流制限は、外付け抵抗または電圧源で設定でき、出力電流を制限して下流のデバイスを保護します。過電流状態または過熱状態の場合、デバイスが誤動作をステータス フラグを使用して示します。内蔵のディスエーブル機能によりデバイスをシャットダウンでき、電力を節約するとともに出力を高インピーダンス状態にします。

このデバイスはユニティ ゲインが安定しているため、高インピーダンス バッファとして動作可能です。また、広帯域幅と高スルーレートにより高い信号ゲインを実現します。このデバイスの大きな出力電流と容量駆動能力は、外付けの電界効果トランジスタ (FET) の駆動を可能にしており、これにより、デジタル電源などの内部でシステムに大電流を供給するために使用できます。

より高い dc 精度が必要な場合は、OPA593 を直接の代替品として使用できます。

OPA598 は、高電圧 (85V)、大出力電流 (350mA)、高帯域幅 (10MHz) を備えたユニティ ゲインが安定しているオペアンプです。

OPA598パワー アンプは、低オフセット電圧 (50µV) とオフセット電圧ドリフト (1µV/°C) を実現し、さらにプログラマブル電流制限や過電流フラグといった追加機能を備えています。OPA598 は、電源レールまでの差動入力電圧範囲を可能にし、マルチチャネル システムでのセトリング性能の向上に役立つ、マルチプレクサ対応入力を備えています。

プログラマブル電流制限は、外付け抵抗または電圧源で設定でき、出力電流を制限して下流のデバイスを保護します。過電流状態または過熱状態の場合、デバイスが誤動作をステータス フラグを使用して示します。内蔵のディスエーブル機能によりデバイスをシャットダウンでき、電力を節約するとともに出力を高インピーダンス状態にします。

このデバイスはユニティ ゲインが安定しているため、高インピーダンス バッファとして動作可能です。また、広帯域幅と高スルーレートにより高い信号ゲインを実現します。このデバイスの大きな出力電流と容量駆動能力は、外付けの電界効果トランジスタ (FET) の駆動を可能にしており、これにより、デジタル電源などの内部でシステムに大電流を供給するために使用できます。

より高い dc 精度が必要な場合は、OPA593 を直接の代替品として使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPA598 85V、出力電流 350mA、パワーアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

OPA593EVM — OPA593 85V、250mA 出力電流、高精度オペアンプの評価基板

OPA593EVM 評価基板 (EVM) は、高電圧と大電流に対応するオペアンプである OPA593 の評価用プラットフォームです。複数の部品に対応するフットプリントで、改良型 Howland 電流ポンプを含めた非常に一般的な複数のオペアンプ回路構成を実現できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPAx598 PSpice Model

SBOMCK1.ZIP (1052 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPAx598 Spice Model (Generic)

SBOMCK0.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

OPAx598 TINA-TI Reference Design

SBOMCK2.TSC (488 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPAx598 TINA-TI Spice Model

SBOMCJ9.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian