HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

高解像度のビデオと画像のシグナル インテグリティが向上

parametric-filter製品をすべて表示
HDMI®、DisplayPort™、MIPI® プロトコル向けのリタイマ、リドライバ、マルチプレクサで構成された TI の製品ラインアップは、信号のフレキシブルな配線と優れたシグナル インテグリティを実現し、ビデオ、カメラ、ディスプレイ インターフェイスで長いパターンの配線 (取り回し) とケーブル長の延長に対応します。TI は、HDMI と DisplayPort の各最新規格をサポートしており、多様なアプリケーションに対応するスケーラブルなソリューションを提供します。

カテゴリ別の参照

リドライバとイコライザ

チャネル損失とシンボル間干渉(ISI)を補正するために設計された電力効率の高いデバイスで、信号範囲を拡張できます

リタイマ

高性能デバイスによって高損失チャネルからのジッタやランダム ノイズを除去し、信号の品質を向上できます

マルチプレクサ

パッシブとアクティブの各マルチプレクサは、シグナル インテグリティを改善すると同時に、信号を目的のエンドポイントまで配線 (取り回し) します。

MIPI CSI/DSI ブリッジ

これらの低消費電力デバイスは、CSI または DSI プロセッサ出力からのビデオ ストリーム データを LVDS または eDP ディスプレイ パネル向け信号に変換し、小型フットプリントで最大 2K の解像度を実現します

DVI トランシーバ

エンド ツー エンド TMDS DVI ビデオ ソリューションにより、内蔵 HDCP あり / なしでデータを送受信できます。最大 1080p の分解能をサポートするカタログまたは車載認証済みバージョンをご用意しています

関連カテゴリ
ディスプレイ電源

高効率、小型サイズ、クラス最高の画像品質を実現し、最新のディスプレイ設計を可能にする LCD / AMOLED ディスプレイ電源ソリューションです

ディスプレイのバックライト

高電力で超高効率をサポートするバックライト ソリューションで、明るいエッジ型および直下型 TFT ディスプレイの作成を支援します

主な HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

設計と開発に役立つリソース

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール

DSI チューナー ビデオ構成ツールは、DSI から LVDS へのブリッジ デバイスである SN65DSI8x を使用し、DSI データを LVDS パネルに転送するために必要なビデオ タイミングと構成レジスタの値を生成します。タイミングとレジスタの値は、このツールの入力フィールドに対するユーザーの入力に基づいて計算されます。

リファレンス・デザイン
HDMI 2.0 ESD 保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、HDMI 2.0 ドライバとリタイマの TMDS ラインを静電気放電 (ESD) から保護する 2 種類の方法を提示します。HDMI 規格は、セットトップ ボックスから、ノートブック PC やテレビに至るまで、多くのアプリケーションに採用されています。このポートは多くの場合は外付けになるため、ESD (静電気放電) 事象の影響を受けやすくなっています。高速の HDMI 2.0 信号の場合、ドライバが適切な ESD 保護機能を IC に内蔵することは不可能のため、ディスクリートの ESD 保護デバイスが必要になります。また、HDMI (...)

TMUXHS4512
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

1.8V 電源電圧対応、6 チャネル、20Gbps、差動、2:1 マルチプレクサまたは 1:2 デマルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.84

TMUXHS4612
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

6 チャネル、20Gbps、差動、2:1 マルチプレクサまたは 1:2 デマルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 0.84

TDP142-Q1
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

車載、8.1Gbps、DP1.4、リニア リドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 2.63

TDP20MB421
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

2:1 マルチプレクサ内蔵、4 チャネル DisplayPort™ 2.1 リドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 3.8

TDP2044
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

USB Type-C® DP 代替モード向け、4 チャネル DisplayPort (DP) 2.1 リドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 3.3

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Build a true fidelity system using video signal conditioners
Ultra HD 4K 解像度を使用するには、数ギガビット (Gbps) の範囲に達するビデオ データ レートが必要です。HDMI と DisplayPort のそれぞれに対応する TI のシグナル コンディショナを使用して、信号忠実度の維持とシステム性能の向上を両立する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
HDMI、DisplayPort™、MIPI® のトレーニング
概要や詳細なプレゼンテーションを含んだ、オンデマンド トレーニングのライブラリをご覧ください。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI
LVDS、OLDI、RGB を HDMI または DVI ディスプレイにインターフェイスするには、この有益なデザイン ガイドをご利用ください。
document-pdfAcrobat PDF