ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TMUXHS4612

アクティブ

6 チャネル、20Gbps、差動、2:1 マルチプレクサまたは 1:2 デマルチプレクサ

製品詳細

Protocols DisplayPort, HDMI, MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Protocols DisplayPort, HDMI, MIPI CSI/DSI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RET) 40 18 mm² 6 x 3
  • HDMI 1.4b/2.0/2.1 で最大 12Gbps、USB4 で最大 20Gbps、DisplayPort 1.4/2.1 で最大 UHBR20 をサポート
  • 最大 20Gbps のデータ伝送能力
  • 高速パスは広い同相電圧範囲 (0V~VCC) をサポート
  • 高速データ ピン用に 8.8Ω (標準値) の低い RON
  • 高速データ ピン用 13.0GHz の –3dB 差動 BW
  • 優れた動的特性 (10GHz 時):
    • 挿入損失:-2.5dB
    • 反射損失:-13dB
    • クロストーク:-30dB
  • すべてのサイドバンド信号は、最大 5V レベルのパススルーが可能で 5.5V に対応
  • 1.8V および 3.3V の制御ロジックをサポート
  • 3.3V の単一電源電圧
  • アクティブ時 (800µA)、スタンバイ時 (32µA) の低消費電流
  • 電源レールが消失 (VCC = 0V) した場合の電流リークを防止する IOFF 保護
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • パッケージ:40 ピン、3mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN
  • HDMI 1.4b/2.0/2.1 で最大 12Gbps、USB4 で最大 20Gbps、DisplayPort 1.4/2.1 で最大 UHBR20 をサポート
  • 最大 20Gbps のデータ伝送能力
  • 高速パスは広い同相電圧範囲 (0V~VCC) をサポート
  • 高速データ ピン用に 8.8Ω (標準値) の低い RON
  • 高速データ ピン用 13.0GHz の –3dB 差動 BW
  • 優れた動的特性 (10GHz 時):
    • 挿入損失:-2.5dB
    • 反射損失:-13dB
    • クロストーク:-30dB
  • すべてのサイドバンド信号は、最大 5V レベルのパススルーが可能で 5.5V に対応
  • 1.8V および 3.3V の制御ロジックをサポート
  • 3.3V の単一電源電圧
  • アクティブ時 (800µA)、スタンバイ時 (32µA) の低消費電流
  • 電源レールが消失 (VCC = 0V) した場合の電流リークを防止する IOFF 保護
  • 温度範囲:-40℃~125℃
  • パッケージ:40 ピン、3mm × 6mm、0.4mm ピッチの WQFN

TMUXHS4612 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスはプロトコルに依存せず、HDMI 1.4/2.0/2.1、DisplayPort 1.4/2.1 など多くのアプリケーションをサポートします。TMUXHS4612 は、最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TMUXHS4612 高速チャネルは、シングルエンド信号が VP-N_ABSMAX パラメータに違反しない限り、差動信号とシングルエンド信号をサポートします。サイドバンド チャネルは 5V に対応し、I2C、UART、DisplayPort AUX、USB2 などのシングルエンド信号と差動信号をサポートしています。高速チャネルの動的特性により、信号アイ ダイアグラムの最小限の減衰で高速スイッチングが可能であり、発生するジッタも非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスは、Dxx データパスで 0V~3.6V の同相電圧範囲 (CMV) を持つ差動信号をサポートしています。

TMUXHS4612 は、アクティブ状態において 800µA という非常に低い消費電力を実現しています。本デバイスにはパワー ダウン モードも備わっており、このモードでは、すべてのチャネルがハイ インピーダンス状態となり、デバイスはわずか 32µA の最小電力で動作します。

TMUXHS4612 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスはプロトコルに依存せず、HDMI 1.4/2.0/2.1、DisplayPort 1.4/2.1 など多くのアプリケーションをサポートします。TMUXHS4612 は、最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TMUXHS4612 高速チャネルは、シングルエンド信号が VP-N_ABSMAX パラメータに違反しない限り、差動信号とシングルエンド信号をサポートします。サイドバンド チャネルは 5V に対応し、I2C、UART、DisplayPort AUX、USB2 などのシングルエンド信号と差動信号をサポートしています。高速チャネルの動的特性により、信号アイ ダイアグラムの最小限の減衰で高速スイッチングが可能であり、発生するジッタも非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスは、Dxx データパスで 0V~3.6V の同相電圧範囲 (CMV) を持つ差動信号をサポートしています。

TMUXHS4612 は、アクティブ状態において 800µA という非常に低い消費電力を実現しています。本デバイスにはパワー ダウン モードも備わっており、このモードでは、すべてのチャネルがハイ インピーダンス状態となり、デバイスはわずか 32µA の最小電力で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXHS4612 3.3V 6 チャネル 20 Gbps、差動 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) TMUXHS4612 6-Channel 20Gbps Differential 2:1 Mux / 1:2 Demux Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 5月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RET) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ