ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TDP2044

アクティブ

USB Type-C® DP 代替モード向け、4 チャネル DisplayPort (DP) 2.1 リドライバ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RNQ) 40 24 mm² 6 x 4
  • 最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポート (UHBR20)
  • クロスポイント マルチプレクサを内蔵した USB-C DP のみ (USB 3.x ではない) のソース / シンク用に設計
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 20Gbps (10Ghz ナイキスト) での優れた電気的性能:
    • 19dB のイコライゼーション
    • 1.8V DC の直線性、1.08V AC の直線性
    • -15/-16dB Rx/Tx リターン ロス
    • -60dB の NEXT、-43dB の FEXT クロストーク
    • PRBS データによる 70fs の低付加 RJ
  • DisplayPort 1.4 および 2.1 リンク トレーニングに対して透過的
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内部電圧レギュレータにより電源ノイズへの耐性を実現
  • 高い直線性により DP コンプライアンス テストが容易
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • ピンストラップ、I2C または EEPROM プログラミング
    • 18 個の EQ ブースト設定と 5 個のフラット ゲイン設定
  • TDP2044:0℃~70℃の商業用温度範囲
  • TDP2044I:-40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 4mm × 6mm、40 ピン WQFN パッケージ
  • 最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポート (UHBR20)
  • クロスポイント マルチプレクサを内蔵した USB-C DP のみ (USB 3.x ではない) のソース / シンク用に設計
  • 最大 20Gbps までのほとんどの AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
  • 20Gbps (10Ghz ナイキスト) での優れた電気的性能:
    • 19dB のイコライゼーション
    • 1.8V DC の直線性、1.08V AC の直線性
    • -15/-16dB Rx/Tx リターン ロス
    • -60dB の NEXT、-43dB の FEXT クロストーク
    • PRBS データによる 70fs の低付加 RJ
  • DisplayPort 1.4 および 2.1 リンク トレーニングに対して透過的
  • 3.3V 単一電源、チャネルあたり 160mW のアクティブ電力
  • 内部電圧レギュレータにより電源ノイズへの耐性を実現
  • 高い直線性により DP コンプライアンス テストが容易
  • 高い BW による優れたリニア EQ カーブ
  • ピンストラップ、I2C または EEPROM プログラミング
    • 18 個の EQ ブースト設定と 5 個のフラット ゲイン設定
  • TDP2044:0℃~70℃の商業用温度範囲
  • TDP2044I:-40℃~85℃の産業用温度範囲
  • 4mm × 6mm、40 ピン WQFN パッケージ

TDP2044 は、VESA USB Type-C™ Alt モード アプリケーションをサポートするためのクロスポイントを内蔵した 4 チャネルの低消費電力高性能リニア リピータまたはリドライバで、最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポートするよう設計されています。

TDP2044 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。TDP2044 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。高帯域幅で、チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。DisplayPort リンクのトレーニングは、ソース Tx とシンク Rx の間でパッシブ チャネルの一部となるリニア リドライバを使用して効果的に行われます。このリンク トレーニング プロトコルの透過性は、最適な電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。本デバイスのデータ パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

TDP2044 は、VESA USB Type-C™ Alt モード アプリケーションをサポートするためのクロスポイントを内蔵した 4 チャネルの低消費電力高性能リニア リピータまたはリドライバで、最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポートするよう設計されています。

TDP2044 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線、ケーブル) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開くことができます。TDP2044 のリニアなデータパスは、送信プリセット信号特性を保持します。高帯域幅で、チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、便利なイコライゼーション機能を備えていることを除いて、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。DisplayPort リンクのトレーニングは、ソース Tx とシンク Rx の間でパッシブ チャネルの一部となるリニア リドライバを使用して効果的に行われます。このリンク トレーニング プロトコルの透過性は、最適な電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。本デバイスのデータ パスは、基板上のすべての電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。

また、このデバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDP2044 4 チャネル 20Gbps DisplayPort 2.1 リニア リドライバ、USB Type-C 用クロスポイント付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート TI の製品ラインアップを使用した USB Type-C®の実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TDP2004EVM — TDP2004 評価基板

TDP2004 評価基板 (EVM) は、DP (DisplayPort) インターフェイスを搭載したビデオ アプリケーション向けの TDP2004 の評価支援を目的とする PCB です。この評価基板 (EVM) は TDP2004 の実装向けハードウェア リファレンス デザインとしても使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ