TDP20MB421
- 4 チャネル DisplayPort 2.1 リニア リドライバ / リピータ、2:1 MUX 内蔵
- 最大 20Gbps の Embedded DisplayPort (eDP) および DisplayPort 2.1 をサポート - RBR、HBRx、UHBRx
- 最大 24Gbps の DP++ (AC 結合 HDMI とも呼ぶ) をサポート
- 最大 24Gbps の AC 結合インターフェイスをサポートする、プロトコルに依存しないリニア イコライザ
- 3.3V 単一電源
- 4 チャネル動作用 720mW 低起動消費電力
- 20Gbps (10Ghz ナイキスト) での優れた電気的性能:
- 19dB のイコライゼーション
- 1.8V DC の直線性、1.08V AC の直線性
- -15dB/-16dB Rx/Tx 反射損失
- -60dB の NEXT、-43dB の FEXT クロストーク
- PRBS データによる 70fs の低付加 RJ
- 短いレイテンシ: 90ps
- DisplayPort 1.4 および 2.1 リンク トレーニングに対して透過的
- ピン制御または SMBus/I2C によるデバイス構成
- 18 個の EQ ブースト設定、5 個のフラット ゲイン設定
- 温度範囲:-40℃~85℃
- 3.5mm × 9mm 42 ピン、0.5mm ピッチの WQFN パッケージ
TDP20MB421 は、2:1 MUX を内蔵した 4 チャネルのリニア リドライバ です。この低消費電力高性能リニア リドライバは、最大 20Gbps の DisplayPort 2.1 をサポートするよう設計されています。
TDP20MB421 のレシーバは、連続時間リニア イコライザ (CTLE) を搭載し、プログラマブルな高周波数での昇圧を実現しています。イコライザは、相互接続媒体 (例:PCB 配線) に起因する符号間干渉 (ISI) によって完全に閉じた入力アイ パターンを開きます。CTLE レシーバにはリニア出力ドライバが接続されています。TDP20MB421 のリニア データ パスは、送信プリセットの特性を維持します。高帯域幅で、チャネル間クロストークが少なく、付加ジッタが小さく、反射損失特性が非常に優れた本デバイスは、リンク内でほとんど受動素子のように振舞います。DisplayPort リンクのトレーニングは、ソース Tx とシンク Rx の間でパッシブ チャネルの一部となるデバイスを使用して効果的に行われます。リンク トレーニング プロトコルのデバイス透過性は、最良の電気的リンクと最短のレイテンシをもたらします。本デバイスのデータ パスは、基板上の電源ノイズに対して高い耐性を示す内部的に安定化された電源レールを使用しています。
TDP20MB421 は、量産時に高速テストを実施しており、信頼性の高い大量生産に対応しています。また、本デバイスは AC および DC ゲインの変動が小さいため、大容量プラットフォームを展開する際の一貫したイコライゼーションにも対応しています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TDP2004EVM — TDP2004 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUA) | 42 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。