ローサイド・ドライバ

TI のローサイド ゲート ドライバで、信頼性の高い高効率のパワー システムを実現

parametric-filter製品をすべて表示
TI の各種ローサイド ドライバを採用すると、スイッチング損失の低減、ノイズに対するシステムの復元力の向上、システム密度の向上を通じて、開発中の設計の潜在能力を最大限に高め、効率的で信頼性の高い設計を実現することができます。さらに、ビデオ、技術資料、リファレンス デザインなど、TI の各種設計リソースを設計プロセス全体で活用することもできます。 

カテゴリ別の参照

チャネル別に選択
シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ

該当する用途は、BJT (バイポーラ トランジスタ) の代替、シングル ステージ モーター ドライブ、単相昇圧 PFC です。

デュアル チャネル ローサイド ゲート ドライバ

該当するアプリケーションは、ゲート ドライバ トランス、同期整流、インターリーブ PFC などです。

アプリケーション別にローサイド ゲート ドライバを検索

UCC57102Z-Q1
ローサイド・ドライバ

DESAT (脱飽和) 保護機能と 12V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、3A/3A、ローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.55

UCC57102
ローサイド・ドライバ

DESAT (脱飽和) 保護機能と 12V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、3A/3A、ローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.55

UCC57102-Q1
ローサイド・ドライバ

車載、DESAT (脱飽和) 保護機能と 12V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、3A/3A、ローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.55

UCC57108
ローサイド・ドライバ

DESAT (脱飽和) 保護機能と 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、3A/3A、ローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.55

UCC57108-Q1
ローサイド・ドライバ

車載、DESAT (脱飽和) 保護機能と 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、3A/3A、ローサイド ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.55

UCC27614-Q1
ローサイド・ドライバ

4V UVLO 機能搭載、30V VDD 対応、低伝搬遅延、車載 10A/10A シングルチャネル ゲート ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.472

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
このアプリケーション ノートは、ディスクリート タイプのトーテムポールと比較した場合のローサイド ゲート ドライバ IC の利点と、低電圧ロックアウト発生時の性能について解説します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
このアプリケーション ノートは、単一出力ドライバを採用してレイアウトのフレキシビリティを大幅に高め、寄生容量を低減する方法と、それらを通じてスイッチング性能を最適化する方針を解説します。
document-pdfAcrobat PDF
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
このアプリケーション ノートは、スイッチング電源でゲート ドライバを選定するときに考慮する必要のある各種設計パラメータと、そのパラメータが主な性能指標にどのような影響を及ぼすかを解説します。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

テレコムとサーバー向け電源
TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバには高い駆動能力や小型パッケージ・オプションという特長があり、サーバー電源ユニットの電力密度最大化に貢献
電気自動車 (EV) の充電インフラ
TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバは、高い駆動能力と短い伝搬遅延をコンパクトなパッケージで実現しており、電力密度と効率の最大化に貢献
車載
パワートレインから冷暖房システムまで、TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバは、サイズや重量を犠牲にせずに信頼性と効率の確保に貢献
LIDAR とマシン ビジョン
TI の GaN (窒化ガリウム) 向けに最適化済みのローサイド・ゲート・ドライバを採用すると、より強力で高精度の LIDAR システムを設計可能
電化製品
汎用から高性能まで、各種ローサイド・ゲート・ドライバで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、大型と小型の両方の家電製品を信頼性の高い方法で駆動可能

TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバには高い駆動能力や小型パッケージ・オプションという特長があり、サーバー電源ユニットの電力密度最大化に貢献

TI の各種ローサイド・ドライバには、駆動能力の向上、スイッチング特性の高速化、複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションへの対応という特長があり、力率補正 (PFC) と同期整流器の電力段での損失の最小化に役立ちます。

利点:

  • 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。  
  • 逆電流に対処でき、追加部品なしで信頼性の高い過渡対処能力を実現できます。 
  • 小型アウトライン、リードなしのパッケージは、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。 
  • 5V UVLO を含む複数の UVLO オプションに対応し、周波数の引き上げと電力損失の最小化が容易になります。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP8877 – デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン
  • PMP23126 – アクティブ・クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト・フルブリッジのリファレンス・デザイン
製品
  • UCC27624 – 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ
  • UCC27614 – 4V UVLO 機能搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、10A/10A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27511A – 5V UVLO、分割出力対応、5V IN に対処、4A/8A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバは、高い駆動能力と短い伝搬遅延をコンパクトなパッケージで実現しており、電力密度と効率の最大化に貢献

TI の各種ハーフブリッジ・ドライバは、駆動能力と高速スイッチング特性を向上させており、AC/DC または DC/DC 電力段での損失の最小化に貢献します。

利点:

  • 単一のデバイスから複数のパワー・スイッチを駆動するためのデュアル 5A チャネル。
  • 伝搬遅延が小さいため、デッドタイムの短縮と効率向上につながります。
  • 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。  
  • 逆電流に対処でき、追加部品なしで信頼性の高い過渡対処能力を実現できます。 
  • 複数の小型パッケージ・オプションを用意しており、プリント基板のサイズと重量の低減が容易になります。 

主なリソース

製品
  • UCC27624 – 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ
  • UCC27614 – 4V UVLO 機能搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、10A/10A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27531 – 8V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ
ハードウェア開発
  • UCC27624DGNEVM – UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド・ゲート・ドライバの評価基板
  • UCC27614EVM – UCC27614 シングルチャネル、30V、10A 高速ローサイド・ゲート・ドライバの評価基板
技術資料

パワートレインから冷暖房システムまで、TI の各種ローサイド・ゲート・ドライバは、サイズや重量を犠牲にせずに信頼性と効率の確保に貢献

TI の各種ローサイド・ドライバは、駆動能力と高速スイッチング特性を向上させており、損失の最小化と、自動車設計全体での信頼性の向上に貢献します。

利点:

  • 負電圧と逆電流に対処でき、追加部品の必要なしで信頼性が向上します。
  • 5V の低電圧ロックアウト機能を搭載し、より低いバイアス電圧でも動作するため、スイッチング周波数の引き上げとシステム・サイズの縮小に貢献します。
  • 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。
  • 小型パッケージは、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01407 – 48V バッテリ入力、12V 出力、車載 400W 電源のリファレンス・デザイン
  • TIDM-BIDIR-400-12 – 双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン
製品
  • UCC27624-Q1 – 車載、4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ
  • UCC27517A-Q1 – 車載、5V UVLO 搭載、デュアル入力構造、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ
ハードウェア開発
  • UCC27624DGNEVM – UCC27624 デュアルチャネル、30V、5A 高速ローサイド・ゲート・ドライバの評価基板

TI の GaN (窒化ガリウム) 向けに最適化済みのローサイド・ゲート・ドライバを採用すると、より強力で高精度の LIDAR システムを設計可能

TI の GaN ローサイド・ドライバ製品ラインアップは、狭い出力パルスと最小の歪みを実現し、高精度でコンパクトなレーザー・パルス生成段の製作に役立ちます。

利点:

  • 1.25ns の出力パルス幅と 300ps のパルス歪みを達成しており、より強力かつ目の安全性を確保できるダイオード・パルスと、長距離で高精度の LIDAR システムを実現しやすくなります。
  • 小型アウトライン、リードなしのパッケージを採用し、より多くのダイオードをコンパクトなスペースに実装できます。
  • 複数の分割出力に対応しており、複数の外付け抵抗を使用すると、駆動能力やタイミングを個別に調整できます。
  • GaN パワー・スイッチを使用する多様なレーザー画像処理アプリケーションに適した、車載認証取得済みバージョンと産業用バージョン。 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-01573 – LiDAR 向けナノ秒レーザー・ドライバのリファレンス・デザイン
製品
  • LMG1025-Q1 – 車載対応、パルス幅の狭いアプリケーション向け、5V UVLO 搭載、7A/5A、シングルチャネル・ローサイド・ゲート・ドライバ
  • LMG1020 – 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ナノ秒単位の入力パルス対応、7A/5A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27611 – 4V UVLO 搭載、レギュレーション済みの 5V 出力、4A/6A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ
ハードウェア開発
  • LMG1025-Q1EVM – LMG1025-Q1 GaN low-side driver and GaN FET LiDAR evaluation module
  • LMG1020EVM-006 – LMG1020 GaN ローサイド・ドライバ + GaN FET LiDAR の評価モジュール
技術資料

汎用から高性能まで、各種ローサイド・ゲート・ドライバで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、大型と小型の両方の家電製品を信頼性の高い方法で駆動可能

昇圧 PFC (力率補正) 段、シングル・スイッチ・チョッパ、バッテリ放電スイッチのいずれかで、小型パッケージ・サイズに封止した TI の各種ローサイド・ドライバを採用すると、高い信頼性を実現できます。

利点:

  • 負電圧に対処でき、モーターに起因する過渡に対する信頼性を実現しやすくなります。
  • 電源電圧範囲を拡大したため、オーバーシュート保護の目的で十分なマージンを確保することができます。
  • コンパクトなパッケージは、プリント基板のサイズと重量の低減に役立ちます。
  • 5V を含む複数の低電圧ロックアウト (UVLO) オプションに対応し、周波数の引き上げと電力損失の最小化が容易になります。 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-02010 – HVAC (エアコン) 向けデジタル・インターリーブ PFC を搭載したデュアル・モーター制御のリファレンス・デザイン
  • TIDA-010216 – 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ・パックのリファレンス・デザイン
製品
  • UCC27517 – 5V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ
  • UCC27624 – 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ゲート ドライバ
  • UCC27531 – 8V UVLO、35V VDD 対応、分割出力対応、2.5A/5A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

設計と開発に役立つリソース

リファレンス・デザイン
480W、<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>AC/DC SMPS (スイッチング電源) のリファレンス

TIDA-01495 は、低プロファイル (高さ 17mm)、94.1% のピーク効率、高い電力密度、ユニバーサル入力、24V DC、480W 出力、コンシューマ向け AC/DC 電源のリファレンス デザインです。この回路は、UCC28063Aをベースとするフロント エンドや、2 相のインターリーブ遷移モード (TM) 力率補正 (PFC) によって構成されており、PFC インダクタのサイズを最小化できるほか、EMI (電磁干渉) フィルタの要件を低減することもできます。HB-LLC 絶縁型 DC/DC 段を制御するのは、ハイブリッド ヒステリシス制御 LLC コントローラである (...)

リファレンス・デザイン
力率改善機能内蔵、1 軸モーター制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、1 軸モーター制御と力率補正 (PFC) を 1 個のマイコンに統合するためのベスト プラクティスを提示します。この手法は、可変周波数コンプレッサ、特に HVAC (エアコン) システムの設計で一般的に使用されています。この実装は、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) アルゴリズムを使用して TMS320F2805x マイコンの PMSM (永久磁石同期モーター) と 2 相インターリーブ PFC を駆動する目的で最適化済みです。この FOC (...)

リファレンス・デザイン
双方向 400V-12V DC/DC コンバータ、リファレンス・デザイン

絶縁型双方向 400V - 12V DC/DC コンバータのマイコン・ベースの実装のためのリファレンス・デザインです。  位相シフト・フル・ブリッジ(PSFB)と同期整流機能を組み合わせており、400V バス / バッテリから 12V バッテリへの電力の流れを降圧モードで制御します。一方、プッシュ・プル段は、低電圧バッテリから高電圧バス / バッテリへの逆の電力の流れを昇圧モードで制御します。  この実装では、LV(低電圧)側に搭載されている TI の 32 ビット・マイコン TMS320F28035 (...)

ローサイド・ドライバ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。