ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27614-Q1

アクティブ

車載、4V UVLO、低伝搬遅延搭載、30V VDD、10A/10A、シングルチャネル、ローサイド ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 10 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin, UVLO Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.5 Fall time (ns) 4 Propagation delay time (µs) 0.017 Channel input logic CMOS, TTL Input negative voltage (V) -10 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 10 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Enable pin, UVLO Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 0.5 Fall time (ns) 4 Propagation delay time (µs) 0.017 Channel input logic CMOS, TTL Input negative voltage (V) -10 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Single
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 10A シンク、10A ソース出力電流 (標準値)
  • –10V まで耐える入力およびイネーブル ピン
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • 4.5V~26V の広い VDD 動作範囲 (UVLO 付き)
  • 2mm × 2mm の SON8 パッケージで供給されます
  • 伝搬遅延時間:17.5ns (標準値)
  • EN (イネーブル) ピン (SOIC8 および VSSOP8 パッケージの場合)
  • イネーブル / ディセーブル機能として使用可能な IN ピン (SON8 パッケージの場合)
  • VDD と無関係な入力スレッショルド (TTL 互換)
  • 反転または非反転ドライバとして使用可能
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 10A シンク、10A ソース出力電流 (標準値)
  • –10V まで耐える入力およびイネーブル ピン
  • VDD 電圧の絶対最大値:30 V
  • 4.5V~26V の広い VDD 動作範囲 (UVLO 付き)
  • 2mm × 2mm の SON8 パッケージで供給されます
  • 伝搬遅延時間:17.5ns (標準値)
  • EN (イネーブル) ピン (SOIC8 および VSSOP8 パッケージの場合)
  • イネーブル / ディセーブル機能として使用可能な IN ピン (SON8 パッケージの場合)
  • VDD と無関係な入力スレッショルド (TTL 互換)
  • 反転または非反転ドライバとして使用可能
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

UCC27614-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC、GaN パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC27614-Q1 は 10A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。UCC27614-Q1 は、伝搬遅延が小さく、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能の改善により、電力段の効率を向上させます。

UCC27614-Q1 は、入力で -10V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システムでフォルトが発生した場合 (パワー トレインをオフにする必要がある場合)、ゲート ドライバは電力段を素早く遮断できます。イネーブル機能は、システムの堅牢性も向上させます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートに高周波ノイズを生じさせます。このノイズがゲート ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。UCC27614-Q1 は、その過渡逆電流および逆電圧特性により、そのような条件でも優れた性能を発揮します。

規定された UVLO スレッショルドを VDD 電圧が下回ると、強力な内部プルダウン MOSFET が出力を LOW に保持します。このアクティブ プルダウン機能は、システムの堅牢性をさらに向上させます。2mm × 2mm のパッケージに収容された UCC27614-Q1 は、10A の駆動電流を備えており、システムの電力密度を向上させます。この小型パッケージは、ゲート ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善も可能にします。

UCC27614-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC、GaN パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC27614-Q1 は 10A (代表値) のピーク駆動能力を持っています。これにより、パワー スイッチの立ち上がり / 立ち下がり時間を短縮し、スイッチング損失を低減し、効率を向上させます。UCC27614-Q1 は、伝搬遅延が小さく、システムのデッドタイム最適化、パルス幅利用率、制御ループ応答、過渡性能の改善により、電力段の効率を向上させます。

UCC27614-Q1 は、入力で -10V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。独立したイネーブル信号を使うと、メイン制御ロジックとは無関係に電力段を制御できます。システムでフォルトが発生した場合 (パワー トレインをオフにする必要がある場合)、ゲート ドライバは電力段を素早く遮断できます。イネーブル機能は、システムの堅牢性も向上させます。多くの高周波スイッチング電源では、電源デバイスのゲートに高周波ノイズを生じさせます。このノイズがゲート ドライバの出力ピンに注入され、ドライバを誤動作させる可能性があります。UCC27614-Q1 は、その過渡逆電流および逆電圧特性により、そのような条件でも優れた性能を発揮します。

規定された UVLO スレッショルドを VDD 電圧が下回ると、強力な内部プルダウン MOSFET が出力を LOW に保持します。このアクティブ プルダウン機能は、システムの堅牢性をさらに向上させます。2mm × 2mm のパッケージに収容された UCC27614-Q1 は、10A の駆動電流を備えており、システムの電力密度を向上させます。この小型パッケージは、ゲート ドライバの配置の最適化とレイアウトの改善も可能にします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27332-Q1 アクティブ 車載対応、20V VDD、9A/9A、シングルチャネル ドライバとイネーブル Performance optimized for systems with lesser spec requirements

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27614-Q1 30 V、10A シングル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ、 -10V 入力機能付き 、車載用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 23日
ホワイト・ペーパー Driving the Next xEVs With High-Performing Non-Isolated Gate Drivers PDF | HTML 2025年 4月 2日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27614EVM — UCC27614 シングルチャネル、30V、10A 高速ローサイド ゲート ドライバの評価基板

UCC27614 評価基板 (EVM) は、TI の 30V、10A シングルチャネル 2 × 2 ゲート ドライバを評価するための設計を採用しています。この EVM は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価することを目的としています。さまざまな容量性負荷や抵抗性負荷との組み合わせで、ドライバ IC を評価することもできます。この EVM (評価基板) は、反転または非反転構成にセットアップすることが可能です。この EVM (評価基板) は、TO-220 のフットプリントを採用している各種パワー トランジスタを評価できるように準備です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC27614 SIMPLIS Model

SLUM794.ZIP (74 KB) - SIMPLIS Model
シミュレーション・モデル

UCC27614 Unencrypted PSpice Model

SLUM885.ZIP (18 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian