UCC57102
- 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
- プログラマブル遅延による DESAT 保護
- フォルト発生時のソフト ターンオフ
- VDD 電圧の絶対最大値:30 V
- –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
- 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
- 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
- サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
- 広いバイアス電圧範囲
- 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
UCC5710x は、PTC ヒーター、トラクションインバータのアクティブ放電回路、その他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーション用のシングルチャネル高性能ローサイド IGBT/SiC ゲートドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC5710x の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上させることができます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。異なるピン構成に応じて、UCC5710xB で供給される、広い電圧範囲のバイアス電源はバイポーラ電圧に対応します。また、個別のハイ / ロー ドライバ出力 (UCC5710xC) とイネーブル機能 (UCC5710xW) が提供されています。UCC5710xB および UCC5710xC を使用すると、正確な 5V 出力が得られます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC57108EVM — UCC57108 評価基板
UCC57108EVM は、主に UCC57108 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57108EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、FLT、DESAT、VREF のような各種テスト ポイントに接続できます。また、UCC57108EVM の複数のジャンパを使用して、UCC57108 IC のさまざまなバリエーションに対応することもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。