UCC57102Z-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1
- 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
- プログラマブル遅延による DESAT 保護
- フォルト発生時のソフト ターンオフ
- VDD 電圧の絶対最大値:30 V
- –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
- 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
- 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
- サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
- 広いバイアス電圧範囲
- 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
UCC57102Z-Q1 は、PTC ヒーター、トラクション インバータのアクティブ放電回路、他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーションに向けた、シングル チャネルの高性能ローサイド IGBT/SiC ゲート ドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC57102Z-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上できます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。UCC57102Z-Q1 で供給される広い電圧範囲のバイアス電源は、バイポーラ電圧に対応します。UCC57102Z-Q1 では、正確な 5V 出力 LDO も使用入手できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC57102Z-Q1 高速ローサイド ゲート ドライバ、DESAT 保護付き、車載用アプリケーション向け データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 12月 7日 |
| アプリケーション概要 | ゲート ドライバの性能向上:ミラー クランプとバイポーラ出力の比較 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 3日 | |
| アプリケーション概要 | 進階閘極驅動器性能:米勒箝位與雙極輸出 | PDF | HTML | 2025年 12月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| アプリケーション概要 | UCC57108、UCC57102、UCC57102Z ゲート ドライバのリファレ ンス電圧アプリケーション | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 6月 30日 | |
| 製品概要 | UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 5月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | Applications and Benefits of UCC5710x-Q1 | PDF | HTML | 2024年 8月 2日 | |||
| ホワイト・ペーパー | HEV/EV 用冷暖房システムの設計方法 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2023年 7月 11日 | ||
| ホワイト・ペーパー | HEV/EV용 난방 및 냉방 시스템 설계 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 11日 | |||
| アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC57108EVM — UCC57108 評価基板
UCC57108EVM は、主に UCC57108 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57108EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、FLT、DESAT、VREF のような各種テスト ポイントに接続できます。また、UCC57108EVM の複数のジャンパを使用して、UCC57108 IC のさまざまなバリエーションに対応することもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点