LED ドライバ

高い電力密度のオプションにより、さまざまな LED アプリケーションを駆動できます

parametric-filter製品をすべて表示
TI の包括的な LED ドライバ製品ラインアップ、設計ツール、技術リソースは、開発中の設計に革新的なライティング機能を追加するのに役立ちます。LED の機能別、または LED ドライバの電源トポロジ別に、システムに最適なデバイスを検索できます。

カテゴリ別の参照

TPS923612
照明 LED ドライバ

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、2.25A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.286

LP5814I
RGB LED ドライバ

即時点滅および自動アニメーション制御機能搭載、4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.15

TLC69639-Q1
車載 LED ドライバ

車載用、セーフティーゾーン報告機能搭載、48 チャネル、100mA ローカル調光バックライト LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 2.904

LP5892-Q1
LED ディスプレイ ドライバ

車載対応、大電流、16 ビット PWM 調光機能搭載、超低消費電力、48 x 16 LED マトリクス ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 6.553

TLC69699
バックライト LED ドライバ

SPI と、ローカル調光 LED ドライバである TLC696xx の間のブリッジ

概算価格 (USD) 1ku | 0.46

TPS923622
照明 LED ドライバ

0.1% 比 PWM 制御アナログ調光機能搭載、30V、2.25A、同期整流昇圧 LED ドライバ

概算価格 (USD) 1ku | 0.286

電源のトレンド

開発中の LED 設計で最高の電力密度を実現

TI は、高度な統合型デバイスで構成された多様な製品ラインアップを提供し、さまざまな市場のニーズに対応しています。堅牢性を重視するファクトリ オートメーション アプリケーション、進化する車載ライティング システム、小型化の進むパーソナル エレクトロニクスなどです。 TI の各種デバイスを使用すると、より大きい電流出力の効率的な供給、放熱特性を強化したパッケージの採用を通じた発熱の効果的な除去、TI のモノリシック リニア LED ドライバと DC/DC LED ドライバによるシステムのフットプリント節減を実現できます。

電力密度 に関する主な製品
TPS92520-Q1 アクティブ SPI 搭載、1.6A デュアル同期整流降圧 LED ドライバ
TPS92633-Q1 アクティブ 車載対応、熱均衡機能とオフボード ビニング (複数のボード外 LED の一括類似制御) 機能搭載、3 チャネル ハイサイド LED ドライバ
LP5860 アクティブ 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス ドライバ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations..
このホワイト ペーパーは、LED の 4 つの主な機能と、それぞれを活用して開発中の設計を最適化する方法を説明します。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ
ビデオ
LED ドライバのトポロジ (LED Driver Topologies)
このビデオでは、昇圧、降圧、フローティング昇降圧、SEPIC、Čuk (チューク) の各トポロジの長所と短所など、LED ドライバを選択する際に検討する必要のある複数のトポロジの概要を解説します。
ビデオ
ビデオ
調光アルゴリズム (Dimming Algorithms)
このビデオでは、LED 電流と光出力の関係や、アナログ調光と PWM 調光の各手法の利点と制限を解説します。