LP5892-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 独立した VCC および VR/G/B 電源
- VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
- VR/G/B 電圧範囲:2.5V~5.5V
- 48 個の 0.2mA~40mA 電流源チャネル
- チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±3% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2.5% (最大値)
- 低いニー電圧:0.27V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
- 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
- 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
- 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
- 190mΩ RDS(ON) 付きの 16 個のスキャン ライン スイッチ
- 超低消費電力
- 独立した最小 2.5V の VCC
- 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
- ICC を最小 0.9 mA に低減したインテリジェント省電力モード
- 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
- 1 つのデバイス:48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
- 2 つのデバイスのスタック接続:96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
- 高速および低 EMI の連続クロック シリーズ インターフェイス (CCSI)
- わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
- 外部 50MHz (最大値) SCLK、rising エッジ転送メカニズム付き
- 高い GCLK 周波数をサポートする内部周波数逓倍器
- LED マトリクス ディスプレイの性能を最適化
- 上側と下側のゴーストの除去
- 低グレイスケール強調
- LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と取り外し
LP5892-Q1 は、48 の定電流源と 16 のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード マトリクス LED ディスプレイ ドライバです。1 つの LP5892-Q1 が 16 × 16 の RGB ピクセルの動作をサポートし、2 つの LP5892-Q1 デバイスが 32 × 32 の RGB ピクセルの動作をサポートしています。低消費電力を実現するため、共通カソード構造によって、赤、緑、青の LED に独立した電源をサポートしています。さらに、非常に低い動作電圧範囲 (最小 2.5V の Vcc) と非常に低い動作電流 (最小 3.6mA の Icc) により、LP5892-Q1 の動作電力は大幅に低減されています。
LP5892-Q1 は、多数のデバイスによるデイジーチェーン接続と高いリフレッシュ レートをサポートすると同時に、電磁干渉 (EMI) を最小化するため、高速立ち上がりエッジ伝送インターフェイスを実装しています。本デバイスは最大 50 MHz の SCLK (外部) と最大 160MHz の GCLK (内部) をサポートしています。その一方で本デバイスは、狭ピクセル ピッチ (NPP) LED ディスプレイ アプリケーションと小型 / 超小型 LED 製品における表示に関するさまざまな課題 (最初のスキャン ラインの輝度低下、上側および下側ゴースト、低グレイスケールでの不均一性、カップリング、LED の開放または短絡に起因するキャタピラー) を解決するための拡張回路とインテリジェント アルゴリズムを統合しています。そのため、LP5892-Q1 はこのような用途での理想的な選択肢と言えます。
LP5892-Q1 は LED の開放 / 弱短絡 / 短絡検出と動作中の取り外しにも対応しており、接続されているデジタル プロセッサにこの情報を報告することもできます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 48 x 16 カソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバの評価基板
LP5891-Q1 評価基板 (EVM) は、LED ディスプレイ ドライバである LP5891-Q1 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5891-Q1 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を搭載した、高集積のカソード コモン マトリクス LED ディスプレイ ドライバです。LP5891-Q1 は自動車用アプリケーション向けに AEC-Q100 認証取得済みです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RRF) | 76 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。