データシート
TPS923622
- 2.5V ~ 5.5V の入力電圧
- ADIM ピン準拠 1.2V I/O
- 280mΩ/600mΩ LS/HS スイッチ FET 内蔵
- 最大 95% の効率
- 130nA 超低シャットダウン電流
- 0.1% 調光比まで対応する高精度 PWM 制御アナログ調光
- 最大 30V の LED ストリングを駆動
- スイッチの電流制限
- TPS923621:最大 1.8A
- TPS923622:最大 2.25A
- 1.1MHz/ スイッチング周波数オプション付き FCCM
- 200mV フィードバック電圧
- 内部補償
- 保護機能
- 過電圧保護
- 過電流保護
- 低電圧ロックアウト保護
- サーマル シャットダウン
TPS923621/2 は、ローサイドおよびハイサイドの両スイッチ FET を内蔵した同期ブースト LED ドライバです。超低 130nA のシャットダウン電流を特長とします。TPS923621/2 は、LCD バックライトおよび一般照明向けに、単一または並列の LED ストリングを駆動できます。
帰還電圧は 200mV に制御され、出力電流は「概略回路図」に示すように外部センス抵抗 RSET によって設定されます。動作中、ADIM ピンに印加された PWM 信号は、PWM デューティ サイクルに比例してフィードバック電圧を調整し、正確なアナログ調光を可能にします。TPS923621/2 は、比率 0.1% までの PWM 制御アナログ調光をサポートし、FCCM 動作とともに出力での可聴ノイズを回避する。これは、電流変調が純粋にアナログで維持されるためです。
TPS923621/2 は、LED オープン条件において出力電圧が絶対最大定格を超えるのを防止するために、パワー ステージを無効化する過電圧保護を内蔵しています。TPS923621/2 は、過電流保護、アンダーボルテージ ロックアウト保護およびサーマル シャットダウン保護も提供します。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点