評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
LP581x_RUKA Graphical User Interface
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP5814I 4-Channel I2 C Interface RGBW LED Driver with Instant Blinking and Auto Animation Control データシート | PDF | HTML | 2025年 8月 26日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。
User guide describes how to install the GUI and control the EVM through the GUI
Manifest file
The LP581x_RUKA Graphical User Interface (GUI) is provided to evaluate all the features of the family devices, LP5814/LP5815/LP5816/LP5817/LP5814I, based on the corresponding EVM through the USB2ANY interface adapter.