バッテリ チャージャ IC

高電力密度、低静止電流、高速充電電流の TI バッテリ チャージャを使用すると、バッテリの寿命、動作時間、充電時間を改善できます。

parametric-filter製品をすべて表示
あらゆる入力ソースとあらゆる充電トポロジー (降圧、昇降圧、昇圧、リニア) をサポートする、幅広い製品ラインアップを揃えた電力密度の高いバッテリ チャージャ IC により、設計とソリューション全体のサイズを小型化できます。TI の各種チャージャは複数の低消費電力モードを搭載しており、バッテリ動作期間の最大化と、最大充電が完了してバッテリをすぐに使用できる状態を維持するスタンバイ時間の最大化に貢献します。

カテゴリ別の参照

主な機能別の選択
関連カテゴリ
USB-C 向けバッテリ チャージャ

USB-C と USB-C PD の電力レベルをサポートし、同じ USB-C ポートを使用して充電と放電を行うことができるバッテリ チャージャの詳細をご確認ください。 

バッテリ チャージャ IC を検索

BQ25785
バッテリ チャージャ IC

SMBus 2 セル → 5 セル パワー パス チャージャ (擬似デュアル位相対応、40V Vin)

概算価格 (USD) 1ku | 2.15

BQ24138
バッテリ チャージャ IC

I2C 制御、1 セル対応、最大 5A、入力 14V の降圧充電器 (静止電流 4µA)

概算価格 (USD) 1ku | 1.85

BQ25690
バッテリ チャージャ IC

パワー パス搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、34V 双方向昇降圧チャージャ

概算価格 (USD) 1ku | 2.06

BQ25630
バッテリ チャージャ IC

USB Type-C®検出機能搭載、I²C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ

概算価格 (USD) 1ku | 1.48

BQ25692-Q1
バッテリ チャージャ IC

車載対応、スタンドアロンまたは I2C 制御に対応した双方向 iFET 昇降圧バッテリ チャージャ

概算価格 (USD) 1ku | 2.41

BQ25176K
バッテリ チャージャ IC

VINDPM (入力電圧のダイナミック パワー マネージメント) 機能搭載、JEITA 準拠、1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ

概算価格 (USD) 1ku | 0.42

技術リソース

ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
バッテリ チャージャ:基礎
バッテリ チャージャを使用した設計の基本的な概念を解説します。 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
バッテリ チャージャ:アプリケーションを選択
開発中アプリケーションに適したチャージャを選定できます。
Analog Design Journal
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
この記事は、バッテリ チャージャの各種トポロジの概要を解説します。
document-pdfAcrobat PDF

主なアプリケーションの概要

車載
TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、車載アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能
医療
TI のバッテリ・チャージャ技術を採用すると、医療用アプリケーションで、電力密度の向上や、バッテリ全体とシステム全体の保護を実現可能
園芸用品および電動工具
TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、園芸や電動工具の各アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能

TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、車載アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能

利点:

  • 最大 40V に達する広い入力電圧範囲に対応できるので、自動車のメイン・バッテリをこのバッテリ・チャージャに直接接続可能
  • スタンバイ・モードで 2μA の低静止入力電流を達成しているので、自動車のメイン・バッテリから引き出す電流を最小化
  • バッテリ・ケミストリー、充電電圧、充電電流がいずれもカスタマイズ可能なので、単一の車載認証済みチャージャを使用するだけで、多様な車載アプリケーションをサポート可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP30963 – 事前昇圧機能とチャージャと 1S (1 個の直列) リチウム バッテリ残量計搭載、バックアップ バッテリのリファレンス デザイン
製品
  • BQ25171-Q1 – 車載対応、1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セル のNiMH 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ
  • BQ25173 – 1 〜 4 セルのスーパーキャパシタ向け、800mA リニア チャージャ
  • BQ25180 – レギュレーション済みパワー パス搭載、WCSP パッケージ、1A、リチウムイオンと LiFePO4 向け、I²C プログラマブル リニア チャージャ
ハードウェア開発
  • BQ25171EVM – BQ25171 1 ~ 2 セルのリチウムイオンと LiFePO4 向け、または 1 ~ 6 セルの NiMH 向け、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
  • BQ25173EVM – BQ25173 1 ~ 4 セルのスーパーキャパシタ向け 800mA リニア チャージャの評価基板
  • BQ25180EVM – BQ25180 パワー パスに対応、I2C 経由でプログラマブル (設定可能)、1A、リチウムイオン チャージャの評価基板

TI のバッテリ・チャージャ技術を採用すると、医療用アプリケーションで、電力密度の向上や、バッテリ全体とシステム全体の保護を実現可能

利点:

  • 安全重視アプリケーションで、入力と出力全般の過電圧、低電圧、過電流、電流不足に対する保護を実現
  • 多様なシステム要件全般で、複数のバッテリ・ケミストリー (Li+:リチウムイオン、NiMH、Pb:鉛、SuperCap:スーパーキャパシタ) と複数のセル構成 (1 ~ 6 セル) に対応
  • バックアップ機能をサポートし、主電源の障害時にシームレスな移行を実現

主なリソース

製品
  • BQ24610 – 5V ~ 28V 入力、スタンドアロン、1 ~ 6 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25720 – パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25798 – デュアル入力セレクタと MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧ソーラー バッテリ チャージャ
ハードウェア開発
  • BQ24610EVM – BQ24610 評価モジュール、マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリー・チャージャ
  • BQ25720EVM – BQ25720 SMBus 搭載、1 ~ 4 セル、8A、NVDC 昇降圧バッテリ チャージャ コントローラの評価基板
  • BQ25798EVM – BQ25798 デュアル入力、MPPT 機能搭載、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板
技術資料

TI のバッテリ・チャージャ技術を活用すると、園芸や電動工具の各アプリケーションで安全かつ効率的にバッテリを充電可能

利点:

  • ユニバーサル充電をサポートし、USB Type-C® / パワー・デリバリ (PD) の電圧 / 電流スペクトル (20V/5A) 全体で 98% を上回る効率を達成
  • VBAT 耐性が高く、モーターのキックバック (一時的な逆回転) 過渡に対する保護を実現
  • リニア、降圧、昇圧、昇降圧の各充電トポロジで、マルチセルをサポート
  • 目的の充電とシステムへの電力供給を実現するために、スタンドアロンとホスト制御のインターフェイスの両方をサポート 

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP22805 – 24VIN/240W、98% 効率、USB On-The-Go (OTG) 対応のコンパクトな 5S (5 個の直列) バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
製品
  • BQ25731 – USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25306 – スタンドアロン、17V、3A、1 ~ 2 セル、降圧バッテリ チャージャ
  • BQ25170 – 1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ
ハードウェア開発
  • BQ25731EVM – I2C NVDC 1~5 セル、16A、昇降圧チャージャ コントローラ評価基板
  • BQ25306EVM – 高集積、スタンドアロン、17V、1S/2S (2 個の直列)、3A 降圧バッテリ チャージャの評価基板
  • BQ25170EVM – BQ25170 シングル セル、リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板

バッテリ チャージャ IC 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。