BQ25176K
- Input voltage up to 30V tolerant
- Input Voltage Based Dynamic Power Management (VINDPM)
- Automatic Sleep Mode for low power consumption
- 350nA battery leakage current
- 80µA input leakage current when charge disabled
- Supports 1-cell Li-Ion, Li-Poly, and LiFePO4
- External resistor programmable operation
- VSET to set battery regulation voltage:
- Li-Ion: 4.05V, 4.35V, 4.4V, 4.53V, 4.58V
- LiFePO4: 3.5V, 3.6V, 3.7V
- ISET to set charge current from 10mA to 800mA
- VSET to set battery regulation voltage:
- High accuracy
- ±0.5% charge voltage accuracy
- ±10% charge current accuracy
- Charging features
- Precharge current 20% of ISET
- Termination current 10% of ISET
- NTC thermistor input to monitor battery temperature
- TS pin for charging operation control over JEITA range
- Open-drain output for status and fault indication
- Integrated fault protection
- 26V IN overvoltage protection
- VSET based OUT overvoltage protection
- 1000mA overcurrent protection
- 125°C thermal regulation; 150°C thermal shutdown protection
- OUT short-circuit protection
- VSET, ISET pins short/open protection
The BQ25176K is an integrated 800mA linear charger for 1-cell Li-Ion, Li-Polymer, and LiFePO4 batteries targeted at space-limited portable applications.The device has a single power output that charges the battery. The system load can be placed in parallel with the battery, as long as the average system load does not prevent the battery from charging fully within the safety timer duration. When the system load is placed in parallel with the battery, the charge current is shared between the system and the battery.
The device has four phases for charging a Li-Ion/Li-Poly battery: trickle charge to bring the battery voltage up to VBAT_SHORT, precharge to recover a fully discharged battery, fast-charge constant current to supply the bulk of the charge, and voltage regulation to reach full capacity.
In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold, TREG, is exceeded.
The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high accuracy current and voltage regulation loops, charge status display, and automatic charge termination. The charge voltage and fast charge current are programmable through external resistors. The precharge and termination current threshold track the fast charge current setting.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25176K: 800mA JEITA-Compliant Linear Battery Charger For 1-Cell Li-Ion and LiFePO4 With VINDPM and 4.5V Battery データシート | PDF | HTML | 2025年 8月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ25176KEVM — BQ25176K 評価基板
BQ25176K 評価基板 (EVM) は、この評価ボードを動作させるために必要な BQ25176K IC、LDO TPS7B8133 とサポート回路を搭載しています。この EVM に電力を供給し、1 セル バッテリを充電するには、外部 5V 電源が必要です。スイッチ S1 を使用して、充電電圧 VREG を 7 つの値に設定できます。充電電流は、R22 (ISET) 値によって 60mA から 750mA に設定されます。400mA の固定値は JP4 で選択します。
LDO U2 (TPS7B8133) は、ハウスキーピング電圧である LED に電力を供給し、CE に電圧を供給するために (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。