BQ25630

アクティブ

USB Type-C®検出機能搭載、I²C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Moisture detection, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, USB Type-C detection, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Moisture detection, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, USB Type-C detection, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 18 Absolute max Vin (max) (V) 26 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 30 5.46 mm² 2.6 x 2.1
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
    • 20mA 刻みの最大 5A の充電電流
    • 10mA 刻みの 30 ~ 1000mA の充電終端
    • 高度に設定可能な JEITA プロファイルにより、温度範囲全体にわたって安全に充電
  • 完全統合型 CC コントローラ、デュアル ロール パワー (DRP)、Try.SNK、Try.SRC
  • BATFET 制御によりシャットダウン、出荷モード、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 1.5µA の静止電流
    • 出荷モードで 0.15µA のバッテリ リーク電流
    • シャットダウン モードで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) と SRC (直列共振コンバータ) モードをサポート
    • 3.84V ~ 9.6V の出力による逆方向モード
    • プログラマブル制限機能:最大 3.2A
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V ~ 18V の広い入力動作電圧範囲、26V の絶対最大入力電圧
    • USB Type-C 入力、USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタをサポート
    • 10mA から 3.2A までの IINDPM 範囲をサポート
    • 10mA までの低消費電力入力ソース用の API (入力からの代替電源) モード
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 液体検出および腐食軽減 (特許申請中)
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護および過電流保護
    • 充電安全タイマ
  • シングル セル バッテリ向けの高効率 5A、1.5MHz、同期スイッチング モード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 90% を上回る効率で 10mA の出力電流を供給
    • 20mA 刻みの最大 5A の充電電流
    • 10mA 刻みの 30 ~ 1000mA の充電終端
    • 高度に設定可能な JEITA プロファイルにより、温度範囲全体にわたって安全に充電
  • 完全統合型 CC コントローラ、デュアル ロール パワー (DRP)、Try.SNK、Try.SRC
  • BATFET 制御によりシャットダウン、出荷モード、完全システム リセットをサポート
    • バッテリのみモードで 1.5µA の静止電流
    • 出荷モードで 0.15µA のバッテリ リーク電流
    • シャットダウン モードで 0.1µA のバッテリ リーク電流
  • USB On-The-Go (OTG) と SRC (直列共振コンバータ) モードをサポート
    • 3.84V ~ 9.6V の出力による逆方向モード
    • プログラマブル制限機能:最大 3.2A
  • 幅広い入力電源をサポート
    • 3.9V ~ 18V の広い入力動作電圧範囲、26V の絶対最大入力電圧
    • USB Type-C 入力、USB BC1.2、HVDCP、非標準アダプタをサポート
    • 10mA から 3.2A までの IINDPM 範囲をサポート
    • 10mA までの低消費電力入力ソース用の API (入力からの代替電源) モード
    • バッテリ電圧を自動的に追従する VINDPM
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 7mΩ の BATFET による高効率のバッテリ動作
  • Narrow VDC (NVDC) パワー パス管理
    • 消耗したバッテリまたはバッテリ未接続でもシステムを即時オン
    • アダプタが全負荷になったときのバッテリ補完
  • フレキシブルな自律または I2C 制御モード
  • 電圧、電流、温度を監視するための 12 ビット ADC を内蔵
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±5% の充電電流レギュレーション
    • ±5% の入力電流レギュレーション
  • 安全
    • 液体検出および腐食軽減 (特許申請中)
    • サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護および過電流保護
    • 充電安全タイマ

BQ25630 は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。この設計では、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (Q1)、スイッチング FET (Q2 および Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (Q4) を高度に統合しています。このデバイスは、Try.SNK および Try.SRC をサポートするデュアル ロール電源対応の USB Type-C コントローラを内蔵しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、BQ25630 は NVDC パワー パス管理機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスは効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15µA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。

BQ25630 は、標準の USB ホスト ポート、USB 充電ポート、USB-C アダプタ、USB 準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。このデバイスは、最大 15W までの USB-C 検出に対応した USB Type-C コントローラ (CC1/CC2) を内蔵しており、検出結果に基づいて電流制限を設定します。このデバイスは、Try.SNK および Try.SRC を備えたデュアル ロール パワーをサポートします。このデバイスには、内蔵の D+/D- USB アダプタ検出インターフェイスを使用した BC1.2 検出機能も含まれています。BQ25630 は、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB2.0 および USB3.0 の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ (ICO) は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点の検出をサポートします。また、このデバイスは最大 3.2A までの定電流制限による USB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも合致しています。

パワー パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高くなるように、かつプログラム可能な最低システム電圧より低くならないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り外したときでも、動作を継続できます。入力の電流または電圧が制限値に達すると、パワー パス管理機能が自動的に充電電流を低下させます。システム負荷が引き続き増大すると、電力パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリを放電します。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を検知することで、このデバイスは 4 種類の段階 (トリクル充電、予備充電、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定されたスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。TS ピンの COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM および PREWARM 温度ゾーンでは、終端がサポートされています。十分に充電された電圧がプログラム可能な再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的に新しい充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリの負温度係数 (NTC) サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。接合部温度がプログラム可能なスレッショルド値を超えると、サーマル レギュレーションにより充電電流が低下します。その他の安全機能としては、充電モードと OTG 昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護を装備しています。このデバイスには、湿気によるポート腐食を防止するための、液体検出および腐食軽減機能も内蔵されています。PG 出力は、良好な電源が存在し、プログラム可能な PG_TH 値を上回っているかどうかを示します。INT 出力は、フォルトの発生とステータスの変化を即座にホストに通知します。

このデバイスには、充電電流と入力 / バッテリ / システム (VBUS、BAT、SYS、TS) 電圧を監視するための、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC) も搭載されています。 QON ピンは、出荷モードおよびスタンバイ モードから復帰するための BATFET イネーブルおよびリセット制御を提供します

BQ25630 は 30 ボール、2.3mm×2.4mm の DSBGA、 パッケージで供給されます。

BQ25630 は、シングル セル リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ用の高度に統合された 5A スイッチモード バッテリ充電管理およびシステム パワー パス管理デバイスです。この設計では、内蔵電流検出、ループ補償、入力逆電流ブロック FET (Q1)、スイッチング FET (Q2 および Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (Q4) を高度に統合しています。このデバイスは、Try.SNK および Try.SRC をサポートするデュアル ロール電源対応の USB Type-C コントローラを内蔵しています。システム電圧が設定可能な最小値を下回らないように、BQ25630 は NVDC パワー パス管理機能を使用してシステム電圧をバッテリ電圧よりわずかに高い値にレギュレートします。低インピーダンスのパワー パスは効率を最適化し、バッテリ充電時間を短縮し、放電フェーズ中のバッテリ寿命を延長します。また、非常に小さい 0.15µA の出荷モード電流はバッテリの保存性を高めます。

BQ25630 は、標準の USB ホスト ポート、USB 充電ポート、USB-C アダプタ、USB 準拠の可変高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。このデバイスは、最大 15W までの USB-C 検出に対応した USB Type-C コントローラ (CC1/CC2) を内蔵しており、検出結果に基づいて電流制限を設定します。このデバイスは、Try.SNK および Try.SRC を備えたデュアル ロール パワーをサポートします。このデバイスには、内蔵の D+/D- USB アダプタ検出インターフェイスを使用した BC1.2 検出機能も含まれています。BQ25630 は、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB2.0 および USB3.0 の電力仕様に準拠しています。さらに、入力電流オプティマイザ (ICO) は、入力ソースの過負荷なしで最大電力点の検出をサポートします。また、このデバイスは最大 3.2A までの定電流制限による USB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも合致しています。

パワー パス管理により、システムはバッテリ電圧より少し高くなるように、かつプログラム可能な最低システム電圧より低くならないようにレギュレートされます。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り外したときでも、動作を継続できます。入力の電流または電圧が制限値に達すると、パワー パス管理機能が自動的に充電電流を低下させます。システム負荷が引き続き増大すると、電力パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリを放電します。この補助モードにより入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスは、ホスト制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を検知することで、このデバイスは 4 種類の段階 (トリクル充電、予備充電、定電流 (CC) 充電、定電圧 (CV) 充電) でバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定されたスレッショルドを下回り、かつバッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、充電器は自動的に処理を終了します。TS ピンの COOL、PRECOOL、NORMAL、WARM および PREWARM 温度ゾーンでは、終端がサポートされています。十分に充電された電圧がプログラム可能な再充電スレッショルドを下回ると、充電器は自動的に新しい充電サイクルを開始します。

この充電器は、バッテリの負温度係数 (NTC) サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。接合部温度がプログラム可能なスレッショルド値を超えると、サーマル レギュレーションにより充電電流が低下します。その他の安全機能としては、充電モードと OTG 昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護を装備しています。このデバイスには、湿気によるポート腐食を防止するための、液体検出および腐食軽減機能も内蔵されています。PG 出力は、良好な電源が存在し、プログラム可能な PG_TH 値を上回っているかどうかを示します。INT 出力は、フォルトの発生とステータスの変化を即座にホストに通知します。

このデバイスには、充電電流と入力 / バッテリ / システム (VBUS、BAT、SYS、TS) 電圧を監視するための、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC) も搭載されています。 QON ピンは、出荷モードおよびスタンバイ モードから復帰するための BATFET イネーブルおよびリセット制御を提供します

BQ25630 は 30 ボール、2.3mm×2.4mm の DSBGA、 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25630 I2 C 制御シングルセル 5A 降圧チャージャ、USB-C 検出機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 9日
証明書 BQ25630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 3月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25630EVM — BQ25630 評価基板

BQ25630EVM 評価基板 (EVM) は、BQ25630 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、3.9V ~ 18V の入力範囲に対応し、NVDC 電源パス管理機能を搭載したシングルセル降圧バッテリチャージャです。

EVM は最大入力が 18V で、最大充電電流は 5A です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 30 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ