DC/DC コンバータ

TI の各種 DC/DC コンバータは、コントローラと FET を統合し、外部インダクタを使用することで、使いやすさと柔軟性に優れた電圧調整を実現します。

parametric-filter製品をすべて表示
TI の DC/DC コンバータは、1V ~ 100V の入力電圧範囲に対応する、高効率のソリューションを実現します。TI の製品ラインアップには、絶縁型と非絶縁型のトポロジが含まれており、実証済みの信頼性により市場投入までの時間を短縮しながらソリューションサイズを小型化する内蔵 LDO、電圧モニタ、安全機能が備わっています。

トポロジ別に閲覧

降圧 (バック) コンバータ

DC/DC 降圧 (バック) コンバータは、 1 個または複数の内蔵 FET と 1 個の外部インダクタを搭載した 1 個のコントローラを備え、フレキシビリティと使いやすさのバランスを確保できます。

昇圧 (ブースト) コンバータ

TI の低消費電力昇圧コンバータは、小型ソリューション サイズ、低システム コスト、高い電力密度を実現します。

昇降圧コンバータ

TI の昇降圧、反転、分割レールの各コンバータは FET を内蔵しており、システム内の部品点数の低減とボード設計の簡素化に貢献します。

降圧 (バック) コンバータ

DC/DC 降圧 (バック) コンバータは、 1 個または複数の内蔵 FET と 1 個の外部インダクタを搭載した 1 個のコントローラを備え、フレキシビリティと使いやすさのバランスを確保できます。

主なコンバータ

TPS552852
DC/DC コンバータ

22V 8A buck-boost converter

概算価格 (USD) 1ku | 1.4

LM65635
DC/DC コンバータ

高い電力密度と低 EMI (電磁干渉) 向けに最適化済み、3V ~ 65V、3.5A、同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.47

TPS7H1301-SP
DC/DC コンバータ

Radiation-hardened, QMLV, 3V to 6.3V input, 400mA, switched-capacitor voltage inverter with LDO

LMR60440-Q1
DC/DC コンバータ

車載、低静止電流 (Iq)、高効率、COUT 最小化に対応、36V、4A、同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.748

TPS63820
DC/DC コンバータ

I2C インターフェイス搭載、低静止電流、4A、昇降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 1.2

TPS62A0568A
DC/DC コンバータ

SOT-563 パッケージ封止、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率同期整流降圧コンバータ

概算価格 (USD) 1ku | 0.05

技術リソース

ビデオ
ビデオ
入力電圧範囲の広い DC/DC コントローラとコンバータ
このコースでは、電動自転車に焦点を当て、TI のパワー マネージメント チップを電動自転車の回路設計に応用する方法や、TI のチップを使用する利点について説明します。 
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
電源の基礎 - 降圧レギュレータのアーキテクチャ
このシリーズでは、マルチフェーズ、ヒステリシス、COT (コンスタント オンタイム)、電流モード、エミュレーション電流モード、電圧モードなど、降圧レギュレータの各アーキテクチャの概要を解説します。 
ビデオ
ビデオ
Power Tips:降圧コントローラを使用した昇降圧
Power Tip #5 では、降圧コントローラを使用して昇降圧を構成する方法について Robert Kollman が解説しています。

主なアプリケーションの概要

HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車)
TI の降圧レギュレータ採用で HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車) のシステム電源要件に対応
インフォテインメントとクラスタ
TI の降圧コンバータとコントローラを採用すると、車載インフォテインメント システムとクラスタ システムで機能を拡張可能
データ センターとエンタープライズ コンピューティング
TI の各種 DC/DC コンバータとパワー モジュールは、エンタープライズ アプリケーションで電力密度と熱設計に関する課題の解決に貢献

TI の降圧レギュレータ採用で HV と EV (ハイブリッド車と電気自動車) のシステム電源要件に対応

設計エンジニアは、克服する必要のある多くの検討事項に取り組むと同時に、コストと基板面積に関する厳格な目標を管理しています。TI はこれらの課題を意識して各種パワー デバイスの設計と開発を実施しました。

  • 高い動作温度範囲。
  • CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques:国際無線障害特別委員会) Class 5 のような厳格な電磁適合性規格に対応。
  • 大きい入力過渡条件に対処できる、広い入力電圧範囲への対応能力。
  •  リード付きパッケージとリードなしパッケージの両方が入手可能。

主なリソース

製品
  • TPSF12C3 – 3 相システム向け、同相アクティブ EMI フィルタ (AEF)
  • LMR38020-Q1 – 自動車用、4.2V ~ 80V、2A の同期整流降圧コンバータを採用、SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ
  • LM5180-Q1 – 車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ
設計ツールとシミュレーション
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 40μA の静止電流 (IQ)、80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータの評価基板

TI の降圧コンバータとコントローラを採用すると、車載インフォテインメント システムとクラスタ システムで機能を拡張可能

現在の車載インフォテインメント システムとクラスタ システムは、現時点でドライバーへの情報伝達、エンターテインメント、接続の確立に役立ちます。未来を視野に入れると、これらのシステム内で機能が増加することが予測されています。つまり、同じ物理空間内に、より多くの処理能力を搭載することになります。これらの次世代システムに電力を供給するために、パワー コンバータは次の 2 つの重要な側面で優れた特性を実現する必要があります。

  • 過熱を引き起こさずに、出力電力/パッケージ サイズの比率を大きくする (小型パッケージで大電力を供給できる)。
  • 伝導型と放射型の各 EMI (電磁干渉) を最小化。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP30670 – 車載対応、広い入力電圧範囲 (VIN)、デジタル コックピット処理装置向けフロント エンドのリファレンス デザイン
  • PMP22030 – インフォテインメント ディスプレイ向け、高効率、低発熱、CISPR 25 Class 5 準拠電源のリファレンス デザイン
製品
  • LM61495-Q1 – 車載、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、10A、降圧コンバータ
  • TPS62813-Q1 – 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ
  • TPS62873-Q1 – 車載対応、2.7V ~ 6V 入力、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ

TI の各種 DC/DC コンバータとパワー モジュールは、エンタープライズ アプリケーションで電力密度と熱設計に関する課題の解決に貢献

事業継続性や信頼性の高い通信を実現するうえで、データ センターが不可欠です。TI の各種パワー マネージメント ソリューションは、高性能プロセッサに安定化済み電力を供給し、高可用性と効率の両立に貢献します。

  • 高効率、優れた放熱性能、遠隔測定対応 PMBus はいずれも、データ センターの温度上昇を抑制すると同時に、エネルギーの節減を支援します。
  • 出力フィルタ サイズの小型化を意図した高速過渡応答。
  • 最新の高度なプロセッサに電力を供給する、高精度の出力電圧。

主なリソース

製品
  • TPS54J061 – 600mV のリファレンス電圧搭載、ヒカップ電流制限機能搭載、4V ~ 16V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS54KB20 – 4V ~ 16V 入力、25A 出力、リモート センス機能搭載、同期整流降圧コンバータ
ハードウェア開発
  • TPS546D24AEVM – 固定周波数同期整流型降圧コンバータ 2 相評価基板
  • TPS54J061EVM – 2.7V ~ 16V 入力、6A 降圧コンバータの評価基板
設計ツールとシミュレーション
  • WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – カスタマイズ済みの電源とアクティブ フィルタ回路を製作可能
  • PSPICE-FOR-TI – TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
ソフトウェア開発

設計と開発に役立つリソース

設計ツール
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer を使用すると、要件に基づいて、カスタマイズの電源を作成できます。この環境では、エンド ツー エンドの電源設計機能が利用でき、設計プロセスの全フェーズを通じて時間を節約することができます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計ツール
最も一般的に使用されるスイッチ・モード電源向けの Power Stage Designer™ ソフトウェア・ツール

Power Stage Designer は、電源設計の迅速化に役立つ Java ベースのツールであり、ユーザーの入力に基づいて 21 種類のトポロジで電圧と電流を計算します。さらに、Power Stage Designer は、ボード線図プロット・ツールや、電源設計を容易にすることを意図してさまざまな機能を採用したツールボックスも搭載しています。すべての計算がリアルタイムで実行されるため、新しい電源設計を開始する最も迅速なツールになります。

  • Topology (トポロジ) ウィンドウ) – 複数の入力パラメータに基づき、トポロジ情報と部品ごとの波形を表示
  • Loop Calculator (...)

DC/DC コンバータ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。