TPS63820
- Input voltage range: 1.8V to 5.5V
- 2.0V minimum input voltage for start-up
- VOUT range: I2C-configurable 1.2V to 5.5V with 25mV step
- Output current
- Up to 3.5A for VIN ≥ 2.5V, VOUT = 3.3V
- Up to 4A for VIN ≥ 3V, VOUT = 3.3V
- High efficiency over the entire load range
- Low 2.3µA operating quiescent current
- Automatic power save mode, ultra-sonic mode, and forced PWM mode
- 91.94% efficiency at VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V, IOUT = 100µA (in buck-boost mode)
- 95.33% efficiency at VIN = 3.6V, VOUT = 3.3V, IOUT = 2A (in buck-boost mode)
- Supports 1.2V logic I/O
- Three I2C target addresses available by ADDR pin connection
- Programmable soft start time, current limit, and buck-boost window
- Output discharge function
- Safety and robust protection features
- Overtemperature protection
- Input and output overvoltage protection
- True load disconnect during shutdown
- Forward and backward current limit
- Hiccup protection
- Two device options:
- TPS63820: Pre-programmed 3.3V VOUT
- TPS638201: Program VOUT prior to start-up
- 15-ball WCSP package (2.0mm × 1.2mm)
The TPS63820 and TPS638201 are low quiescent current, high output current buck-boost converters fully programmable through I2C. The 2.3µA quiescent current and four low Rdson MOSFETs enable high efficiency from a light to a heavy load range.
Depending on the input voltage, the devices automatically operate in boost, buck, or in buck-boost mode when the input voltage is approximately equal to the output voltage. The transitions between modes occur at defined thresholds and avoid unwanted toggling within the modes which reduces output voltage ripple.
The devices have a fast dynamic response, which enables the regulation of output voltage tightly, even in the event of heavy load transients.
The devices offer a small solution size in WCSP. The solution size is <20mm2 with only four external components.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS63820 – Low Quiescent Current, 4A Buck-Boost Converters with I2C Interface データシート | PDF | HTML | 2026年 3月 9日 | ||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS63820 Evaluation Module | PDF | HTML | 2026年 3月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS63820EVM — TPS63820 evaluation module
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。