データシート
TPS552852
- 広い入出力電圧範囲
- 幅広い入力電圧範囲:2.4V ~ 22V
- 起動時の最小入力電圧:3.0V
- 広い出力電圧範囲:0.8V ~ 15V
- 基準電圧精度:±1%
- プログラマブルな出力電流制限
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- VIN = 12V、VOUT = 12V、IOUT = 5A で 94.3% の効率
- 豊富な保護機能
- 入力過電圧保護
- 出力相対過電圧保護
- ヒカップ モードによる出力短絡保護
- 軽負荷時の PFM および FPWM モードをプログラム可能
- サーマル シャットダウン保護機能
- 平均インダクタ電流制限:8A
- 小型デザイン サイズ
- 4 個の低 RDS(ON) 内部 MOSFET
- 高いスイッチング周波数:2.1MHz
- 2.5mm × 3.5mm HotRod™ WQFN パッケージ
TPS552852 は、バッテリ電圧やアダプタ電圧を電源レールに変換するために最適化された、統合型の同期整流昇降圧コンバータです。TPS552852 は 4 個の 15mΩ MOSFET を内蔵しており、高効率の小型設計を可能にします。
TPS552852 は、2.4V (3.0V の立ち上がり) ~ 22V の広い入力電圧範囲に対応しており、0.8V ~ 15V の電圧を出力できるため、さまざまなアプリケーションをサポートできます。このデバイスは、8A の平均インダクタ電流制限を備えており、降圧モードで最大 7A の出力電流を供給できます。
TPS552852 は、入力および出力の過電圧保護、平均インダクタ電流制限、サイクルごとのピーク電流制限、出力短絡保護機能を備えています。また TPS552852 は、外部出力電流センス抵抗なしの出力電流制限機能や、持続的な過負荷状態でのヒカップ モード保護機能を備えており、安全な動作を実現するよう設計されています。
TPS552852 はスイッチング周波数が高いため、小型のインダクタとコンデンサを使用できます。TPS552852 は、2.5mm × 3.5mm の QFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS552852、22V、8A、完全集積型、昇降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 2026年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-HR (VAL) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。