データシート
LM65635
- 幅広い入力電圧範囲:3V ~ 65V (70V の過渡電圧 < 100ms)
- LV148 / ISO21780 要件に適合
- 低 EMI 要件向けの設計
- CISPR 11 Class B 準拠
- モードピンで構成可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散により、ピーク放射を低減
- 対称型ピン配置付き拡張 HotRod™ QFN パッケージ
- スイッチング周波数:300kHz~2.2MHz
- ピンで構成可能な自動または FPWM 動作
- 補償、電流制限、TSD を内蔵
- 短い最小オン時間:40ns (最大値)
- 2.2MHz で 36VIN to 3.3VOUT への変換を実現
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 94% 超のピーク効率 (24VIN、5VOUT、400kHz)
- 無負荷時の 2.5µA スイッチング入力電流
- 高い電力密度
- 3.6mm × 2.6mm、ウェッタブル フランク、20 ピン パッケージ
- 36V 4/6/8A 対応の LM654x0-Q1 とピン互換
- ϴJA = 24.0°C/W (LM65645EVM)
- WEBENCH Power Designer により、LM656x5 を使用するカスタム設計を作成
LM656x5 は、高効率、高い電力密度、超低電磁干渉 (EMI) を実現するように設計された降圧コンバータ ファミリです。これらのコンバータは、3V~65V (70V 過渡が 100 ミリ秒未満) (外部入力サージ保護の必要性が低下) の広い入力電圧範囲で動作します。LM656x5 は、3.3V および 5V または可変構成でのピン選択可能な固定出力電圧を備えています。ループ インダクタンスを最小化し、スイッチ ノードのスルーレートを最適化することで、低 EMI での動作がイネーブルになります。ピン選択可能な ±5% または ±10% のデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) により、三角波変調と疑似ランダム変調の組み合わせによりピーク放射が大幅に低減されると同時に、出力電圧リップルが非常に低く維持されます。電流モード制御アーキテクチャの標準最小オン時間は 30ns で、高周波数での高い変換比、高速過渡応答、優れた負荷およびライン レギュレーションを実現します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM656x5 高性能、3V ~ 65V 、 ピン互換、2.5A、3.5A、4.5A、 産業 、低 EMI、同期降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 6月 20日 |
| EVM ユーザー ガイド (英語) | LM65635 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025年 3月 4日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM65635EVM — LM65635 評価基板
LM65635EVM の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM656x5 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65635EVM は、3.5A 以下を必要とする負荷に 5V の出力を供給する構成を採用しています。LM656x5 の他のバージョンに置き換えるか、ボードの部品を再構成する方法で、LM65635EVM を多様な構成で使用することができます。
評価ボード
LM65645EVM — LM65645 評価基板
LM65645 の評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧コンバータである LM65645 の動作と性能の評価に役立ちます。LM65645 ファミリは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 65V の入力電圧を受け入れ、最大 2.5A、3.5A、4.5A いずれかの負荷電流を供給できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZT) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。