アナログ スイッチ / マルチプレクサ

信号の切り替え、システム機能の強化、BOM (部品表) の最適化を簡素化

parametric-filter製品をすべて表示
TI のアナログ スイッチとマルチプレクサ (MUX) はシグナル インテグリティを維持しながら、電圧、チャネル構成、パッケージ オプションに関する多様なオプションを提供します。低リーケージ測定、電源シーケンス、センサ アグリゲーション、バス スイッチングに関して、設計の複雑さを低減し、システム コストを最適化することができます。TI は、I2C、SPI、USB、HDMI など、プロトコル固有の信号をサポートする各種ソリューションも提供しています。

カテゴリ別の参照

MUX809-Q1
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

車載、1.8V ロジック対応、100V、2 チャネル、4:1 マルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 2.974

SN74CBTLV3245A-Q1
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

Automotive 3.3V, 1:1 (SPST), 8-channel general-purpose FET bus switch

概算価格 (USD) 1ku | 0.325

MUX808-Q1
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

車載、1.8V ロジック対応、100V、8:1 マルチプレクサ

概算価格 (USD) 1ku | 2.974

SN74CBTLV3257-Q1
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

Automotive 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel analog switch with partial-power-down mode

概算価格 (USD) 1ku | 0.173

MUX708-Q1
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

Automotive, 44V, low Ron, 8:1 multiplexer with 1.8V logic

概算価格 (USD) 1ku | 2.52

SN74CBTLV3126-Q1
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

Automotive 3.3V, 1:1 (SPST), 4-channel FET bus switch

概算価格 (USD) 1ku | 0.173