SN74CBTLV3245A-Q1
Automotive 3.3V, 1:1 (SPST), 8-channel general-purpose FET bus switch
データシート
SN74CBTLV3245A-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み: –
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- 動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 標準の 245 タイプのピン配置
- 2 つのポート間を 5Ω スイッチで接続
- データI/Oポートのレール ツー レール スイッチング
- Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V 人体モデル (A114-A)
SN74CBTLV3245A-Q1 は、標準の 245 デバイス ピン配置で 8 ビットの高速バス スイッチングを提供します。スイッチの ON 状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。
このデバイスは、1 つの 8 ビット スイッチとして構成されています。出力イネーブル (OE) が Low の場合、8 ビットのバス スイッチはオンで、ポート A はポート B に接続されます。OE が High の場合、スイッチはオープンで、2 つのポート間はハイインピーダンス状態になります。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 機能により、パワーダウン時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないようにします。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を維持するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線されています。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。