SN74CBTLV3257-Q1

アクティブ

Automotive 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel analog switch with partial-power-down mode

製品詳細

Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 200 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 5.5 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
Protocols Analog, I2C, I2S, JTAG, RGMII, SPI, TDM, UART Configuration 2:1 SPDT Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 200 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 128 COFF (typ) (pF) 5.5 Ron (max) (mΩ) 40000 VIH (min) (V) 2 VIL (max) (V) 0.8 Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 2 つのポート間を 5Ω スイッチで接続
  • データI/Oポートのレール ツー レール スイッチング
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)
  • 2 つのポート間を 5Ω スイッチで接続
  • データI/Oポートのレール ツー レール スイッチング
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン モデル (A115-A)

SN74CBTLV3257-Q1 デバイスは、4 ビットの 1/2 高速 FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。スイッチのオン状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。

セレクト (S) 入力はデータ フローを制御します。出力イネーブル (OE) 入力が High になると、FET マルチプレクサ / デマルチプレクサは無効化されます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 機能により、電源オフ時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

パワーアップ時またはパワーダウン時にハイインピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線してください。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

SN74CBTLV3257-Q1 デバイスは、4 ビットの 1/2 高速 FET マルチプレクサ / デマルチプレクサです。スイッチのオン状態の抵抗が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。

セレクト (S) 入力はデータ フローを制御します。出力イネーブル (OE) 入力が High になると、FET マルチプレクサ / デマルチプレクサは無効化されます。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 機能により、電源オフ時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。

パワーアップ時またはパワーダウン時にハイインピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に結線してください。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74CBTLV3257-Q1 低電圧 4 ビット 1/2 FET マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 31日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
その他の技術資料 Digital Bus Switch Selection Guide (Rev. A) 2004年 11月 10日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Bus FET Switch Solutions for Live Insertion Applications 2003年 2月 7日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
ユーザー・ガイド CBT (5-V) And CBTLV (3.3-V) Bus Switches Data Book (Rev. B) 1998年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian