Critical Link LLC

基于 TI Arm 的 TI 处理器的模块上系统供应商,提供内部制造和设计服务


Critical Link 是一家美国嵌入式系统公司,为全球电子应用提供模块上系统和科学成像平台。MitySOM®和 MityDSP® 系列采用 DSP、FPGA 和 ARM 技术,旨在实现器件在现场的较长产品寿命和高性能。

Critical Link 与包括测试和测量、医疗、科学、国防和基础设施等各行各业的 OEM 展开合作。Critical Link 还为客户的产品开发项目提供工程专业知识,包括硬件设计、软件开发、原型设计和生量产。

多媒体和工业网络 SoC
AM3351 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3354 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN AM3356 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM5706 — Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全启动 AM5708 — Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全启动 AM5716 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5718-HIREL — AM5718-HIREL Sitara™ 处理器器件版本 2.0 AM5726 — Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 — Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 AM5729 — Sitara 处理器 AM5746 — Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 — Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 — Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习 AM623 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 — 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM62A3 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 — 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AMIC110 — Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • 6712 Brooklawn Parkway
  • Syracuse, NY 13211
  • Syracuse, New York, 13211
  • United States

资源

评估板

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62 — Critical Link MitySOM-AM62 system on module for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

评估板

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62A — Critical Link MitySOM-AM62A 适用于 AM62A3 和 AM62A7 处理器的模块上系统

MitySOM-AM62A 系列模块上系统采用 AM62Ax 处理器。该模块包括 eMMC 闪存、八核或四核 SPI NOR 闪存和 LPDDR4 RAM 存储器子系统。MitySOM-AM62 可为高度集成的嵌入式系统提供完整灵活的 CPU 基础架构。

评估板

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM)

MitySOM-AM62P 系列模块上系统具有德州仪器 (TI) Sitara AM62Px 处理器。该模块包括 eMMC 闪存(选配)、八核或四核 SPI NOR 闪存(选配)和 LPDDR4 RAM 存储器子系统。MitySOM-AM62P 是一款适合生产环境的解决方案,专为实现长期可用性和性能而设计。
评估板

CRLNK-3P-SOMS — Critical Link system on modules for TI ARM-based Processors

Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules (SoMs) and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。