AM5718-HIREL
- 有关器件版本 1.0 的详细信息,请参阅 SPRS919
- ARM® Cortex®-A15 微处理器子系统
- C66x 浮点超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
- 目标代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
- 每周期最多 32 次 16 x 16 位定点乘法
- 高达 512KB 的片上 L3 RAM
- 3 级 (L3) 和 4 级 (L4) 互连
- DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
- 最高支持 DDR3-1333 (667MHz)
- 高达 2GB 的单芯片选择
- 双 ARM® Cortex®-M4 协处理器
- 图像和视频加速器高清 (IVA-HD) 子系统
- 显示子系统
- 全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
- 多个视频输入和视频输出
- 2D 和 3D 图形
- 具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
- HDMI™ 编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
- 2 个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
- 加速器 (BB2D) 子系统
- Vivante™ GC320 内核
- 视频处理引擎 (VPE)
- 可提供单核 PowerVR® SGX544 3D 图像处理单元 (GPU)
- 一个视频输入端口 (VIP) 模块
- 支持多达 4 个复用输入端口
- 通用存储器控制器 (GPMC)
- 增强直接存储器存取 (EDMA) 控制器
- 以太网子系统
- 16 个 32 位通用定时器
- 32 位 MPU 看门狗定时器
- 五个高速集成电路间 (I2C) 端口
- HDQ™/1-Wire® 接口
- 10 个可配置 通用串行异步收发器 (UART)/红外数据协会 (IrDA)/信道冲激响应 (CIR) 模块
- 4 个多通道串行外设接口 (McSPI)
- 四路 SPI 接口 (QSPI)
- 第 2 代 SATA 接口
- 8 个多通道音频串行端口 (McASP) 模块
- 超高速 USB 3.0 双角色设备
- 高速 USB 2.0 双角色设备
- 4 个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口 (MMC/SD/SDIO)
- 具有两个 5Gbps 通道的 PCI Express® 3.0 子系统
- 一个与第 2 代兼容的双通道端口
- 或两个与第 2 代兼容的单通道端口
- 双控制器局域网 (DCAN) 模块
- CAN 2.0B 协议
- MIPI® CSI-2 摄像头串行接口
- 多达 215 个通用 I/O (GPIO) 引脚
- 电源、复位和时钟管理
- 片上调试,采用 CTool 技术
- 28nm CMOS 技术
- 23mm × 23mm、0.8mm 间距、760 引脚 BGA (ZBO)
AM5718-HIREL Sitara ARM 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。
AM5718-HIREL 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。
采用配有 Neon™ 扩展组件的单核 ARM Cortex-A15 RISC CPU 和 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核,可提供编程功能。借助 ARM 处理器,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 为 ARM 和 C66x DSP 提供了一系列完整的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
AM5718-HIREL Sitara ARM 处理器系列符合 AEC-Q100 标准。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AM5718-HIREL Sitara处理器器件版本 2.0 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017-8-28 |
| * | 用户指南 | AM571x and AM570x Sitara Processor Technical Reference Manual (Rev. K) | PDF | HTML | 2024-5-14 | ||
| * | 勘误表 | AM571x (SR 2.1, 2.0, 1.0) and AM570x (SR 2.1, 2.0) Sitara Processors Errata (Rev. H) | PDF | HTML | 2024-7-2 | ||
| 应用手册 | 使用 8b-10b 线路编码和可编程实时单元的驱动器内通信 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-6-29 | |
| 应用手册 | 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021-6-4 | ||
| 应用手册 | AM57x Schematic Checklist (Rev. B) | 2019-7-9 | ||||
| 应用手册 | AM571x/AM572x/AM574x PCB Escape Routing (Rev. A) | 2019-3-19 | ||||
| 应用手册 | Common EOS pitfalls in board design | PDF | HTML | 2019-2-13 | |||
| 应用手册 | AM57xx Hardware Design Guide | PDF | HTML | 2019-1-25 | |||
| 应用手册 | PRU-ICSS / PRU_ICSSG Migration Guide | PDF | HTML | 2018-11-5 | |||
| 白皮书 | Enable security and amp up chip performance w/ hardware-accelerated cryptograpy (Rev. A) | 2016-8-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDXIDK5718 — AM571x 工业开发套件 (IDK)
TMDXIDK5718:AM571x 工业开发套件 (IDK) 支持搭载 Cortex A-15 的单核 AM57x,专为工业应用而设计。
- 支持同步 6 端口以太网:2 个 RGMII 和 4 个 MII
- 集成工业以太网和现场总线协议,可同时进行主/从、主/主或从/从运行
- PCIe 和 GPMC 扩展端口,用于快速并行外部接口
- 摄像头子卡,用于支持机器视觉应用
- 可选 10" 电容式触控显示屏,用于可扩展的 HMI 应用
- 支持低延迟确定性 TI-RTOS 和用于 HLOS 的 RT-Linux。还提供其他合作伙伴操作系统支持。
BEAGLEBOARD-X15 — BeagleBoard-X15 开发板
CRLNK-3P-SOMS — Critical Link system on modules for TI ARM-based Processors
Critical Link is a US-based embedded systems company offering System on Modules (SoMs) and scientific imaging platforms for electronic applications around the world. The MitySOM® and MityDSP® families incorporate DSP, FPGA, and ARM technologies, and are designed for long product lifespan and (...)
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)
PROCESSOR-SDK-AM57X — 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS
Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。
Processor SDK v.02.xx 包括对 Linux 和 TI-RTOS 操作系统的支持。
Linux 亮点:
- 长期稳定 (LTS) Linux 内核支持
- U-Boot 引导加载程序支持
- Linaro GNU Compiler (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
AM57X-ACADEMY — AM57x academy
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW — 适用于 Sitara™ 处理器的 PRU-ICSS 工业软件
PRU-ICSS 协议支持 TI Sitara 处理器进行实时工业通信。 PRU-ICSS 协议旨在用于 TI 的统一软件开发平台 Processor-SDK-RTOS,协议包含经优化的 PRU-ICSS 固件、适用于 ARM 处理器的相应 PRU-ICSS 驱动程序和示例应用。PRU-ICSS 固件在 PRU 内核上运行,从而减少了运行 TI-RTOS 的 ARM 主处理器上时间关键型链路层处理的负载。PRU-ICSS 驱动程序提供对 PRU-ICSS 资源的简单访问,可轻松与 ARM 内核上运行的协议栈和应用软件集成。 示例进一步演示了如何将低级固件与协议栈和应用软件集成。
(...)
TI-BT-4-2-STACK-LINUX-ADDON — TI 蓝牙 4.2 栈附加组件,适用于 Linux 平台,支持 WL183x 和 CC2564C
此软件包中包含安装软件包、TI 蓝牙栈和 Platform Manager 的预编译对象以及具有示例应用源的预编译对象,可轻松升级 AM335x EVM 上的默认 LINUX EZSDK 二进制文件。该软件通过 Linaro GCC 4.7 构建,可添加到采用其他平台(包括 AM437x EVM 和 AM57xx EVM)上类似工具链的 Linux SDK 中。
该蓝牙栈已完全通过认证(QDID 85355 和 QDID 69886),提供简易命令行示例应用以加速开发,并按需提供 MFI 功能。
如需许可信息、版本说明和支持的配置文件,请下载该软件包。
软件模块概述:
- 适用于 Linux 的 TI (...)
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
POWEREST — 功耗估算工具 (PET)
功耗估算工具 (PET) 让用户能够深入了解部分 TI 处理器的功耗。用户可以使用此工具选择多种应用方案,了解功耗并了解如何应用高级节能技术进一步降低整体功耗。
适用于 AM57x 和 AM437x 处理器的 PET:
这个可下载的电子表格是一种机制,用户可以通过该机制输入应用所需的器件参数。参数包括 IP 活动/负载、所需的电源状态和电源管理用途。可为每个状态设定多个运行条件及相应的时间段。功耗估算数据嵌入在电子表格中,并会在电子表格中自动生成(无需上传)。
用于 AM57x 的 PET:
AM437x/AMIC120 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (ZBO) | 760 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。