Elektrobit

汽车软件解决方案提供商

Elektrobit 是一家屡获殊荣、远见卓识的全球供应商,为汽车行业提供嵌入式和互联软件产品和服务。Elektrobit 深耕行业超过 35 年,其软件为超过 6 亿辆汽车中的 50 多亿台设备提供支持,它还提供汽车基础设施软件、互联和安全性、自动驾驶和相关工具以及用户体验等解决方案。Elektrobit 是大陆集团旗下独立运营的全资子公司。

Automotive body & lighting MCUs
AM2631-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级单核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
AM2632-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634-Q1 具有实时控制和安全功能的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

多媒体和工业网络 SoC
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62P-Q1 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC TDA4VM 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析

 

汽车驾驶辅助 SoC
AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC TDA4VM-Q1 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
联系人
提供的资源
  • 应用软件和框架
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • Am Wolfsmantel 46
  • Erlangen, Bavaria, 91058
  • Germany

资源

应用软件和框架

EB-3P-TRESOS — Elektrobit EB tresos Classic AUTOSAR 软件

凭借在基础软件领域数十年的经验,Elektrobit 的 EB tresos 产品系列和定制的 Classic AUTOSAR 解决方案可帮助满足各个汽车制造商的特定要求,为他们提供先进的软件。对于每个工程,Elektrobit 都能提供合适的解决方案来满足汽车 AUTOSAR 需求,从符合 OSEK-/VDX 标准的基础软件到基于 Classic AUTOSAR 的多核和功能安全系统,不一而足。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。