AM263P4-Q1

正在供货

具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

产品详情

CPU Arm Cortex-R5F Frequency (MHz) 400 Flash memory (kByte) 8000 RAM (kByte) 3072 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 0.0016 Features CAN, CAN FD, EnDat 2.2, Ethernet, External memory interface, Hardware encrpytion (AES/DES/SHA/MD5), OSPI, QSPI, SD/SDIO, SPI, UART UART 6 CAN (#) 8 (CAN-FD) PWM (Ch) 64 Security Cryptographic acceleration, Device lifecycle management, Secure boot, Secure debug, Secure provisioning Number of ADC channels 30 SPI 8 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN-FD, OSPI, QSPI, SD/SDIO, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS, SafeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Number of GPIOs 140 Number of I2Cs 4
CPU Arm Cortex-R5F Frequency (MHz) 400 Flash memory (kByte) 8000 RAM (kByte) 3072 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 0.0016 Features CAN, CAN FD, EnDat 2.2, Ethernet, External memory interface, Hardware encrpytion (AES/DES/SHA/MD5), OSPI, QSPI, SD/SDIO, SPI, UART UART 6 CAN (#) 8 (CAN-FD) PWM (Ch) 64 Security Cryptographic acceleration, Device lifecycle management, Secure boot, Secure debug, Secure provisioning Number of ADC channels 30 SPI 8 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN-FD, OSPI, QSPI, SD/SDIO, SPI, UART Operating system AutoSAR, FreeRTOS, SafeRTOS, Zephyr RTOS Hardware accelerators Trigonometric math accelerator Number of GPIOs 140 Number of I2Cs 4
NFBGA (ZCZ) 324 225 mm² 15 x 15

处理器内核:

  • 单核、双核和四核 Arm Cortex-R5F MCU,每个内核运行频率高达 400MHz
    • 16KB 指令高速缓存,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
    • 16KB 数据高速缓存,每个 CPU 内核具有 32 位 ECC
    • 每个 CPU 内核有 x256 集成 VIM
    • 256KB 紧耦合存储器 (TCM),每个 CPU 内核集群具有 32 位 ECC
    • 支持锁步或双核模式的集群
  • 用于加速三角函数的三角函数加速器 (TMU)
    • 多达 4x,每个 R5F MCU 内核一个

存储器:

  • 1 个采用 OptiFlash 存储器技术且具有就地执行 (XIP) 支持的闪存子系统
    • 1 个八路串行外设接口 (OSPI),高达 133MHz SDR 和 DDR
    • AM263P 封装内闪存 (ZCZ_F) 型号包括 8MB OSPI 闪存
  • 3MB 片上 RAM (OCSRAM)
    • 6 组 x 512KB
    • ECC 错误保护
    • 内部 DMA 引擎支持
    • 用于外部存储器的远程 L2 高速缓存,软件可编程,每个 CPU 内核高达 128KB

片上系统 (SoC) 服务和架构:

  • 1 个 EDMA,支持数据移动功能
    • 2 个传输控制器 (TPTC)
    • 1 个通道控制器 (TPCC)
  • 支持从以下接口启动器件:
    • UART(主/备)
    • QSPI NOR 闪存 (4S/1S)(主)
    • OSPI NOR 闪存(8S 50MHz SDR Mode0,8S 25MHz DDR XSPI)(主要)
  • 处理器间通信模块
    • 用于同步多核上运行的进程的自旋锁模块
    • 通过 CTRLMMR 寄存器实现的 MAILBOX 功能
  • 通过时间同步和比较事件中断路由器支持中央平台时间同步 (CPTS)
  • 计时器模块:
    • 4 个窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 8 个实时中断 (RTI) 计时器

通用连接:

  • 6 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 8 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 5 个本地互联网络 (LIN) 端口
  • 4 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 8 个支持 CAN-FD 的模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
  • 4 个快速串行接口发送器 (FSITX)
  • 4 个快速串行接口接收器 (FSIRX)
  • 多达 139 个通用 I/O (GPIO) 引脚

传感和驱动:

  • 实时控制子系统 (CONTROLSS)
  • 灵活的输入/输出交叉开关 (XBAR)
  • 5 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 6 输入 SAR ADC,高达 4MSPS
      • 6 个单端通道或
      • 3 个差分通道
    • 高度可配置的 ADC 数字逻辑
      • XBAR 转换启动 (SOC) 触发
      • 用户定义的采样保持 (S+H)
      • 灵活的后处理块 (PPB)
  • 1 个旋转变压器子系统(ZCZ-S 和 ZCZ-F 封装),此封装具有:
    • 2 个旋变数字转换器 (RDC) 或
    • 2 个 12 位 ADC 也可用于通用用途
      • 4 输入 SAR ADC,高达 3MSPS
        • 4 个单端通道或
        • 2 个差分通道
  • 带 A 类可编程 DAC 基准的 10 个模拟比较器 (CMPSSA)
  • 带 B 类可编程 DAC 基准的 10 个模拟比较器 (CMPSSB)
  • 1 个 12 位数模转换器 (DAC)
  • 32 个脉宽调制 (EPWM) 模块
    • 单或双 PWM 通道
    • 高级 PWM 配置
    • 扩展的 HRPWM 时间分辨率
  • 16 个增强型捕捉 (ECAP) 模块
  • 3 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块
  • 2 个 4 通道 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM)
  • 额外的信号多路复用交叉开关 (XBAR)

工业连接:

  • 可编程实时单元 - 工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
    • 双核可编程实时单元子系统 (PRU0/PRU1)
      • 确定性硬件
      • 动态固件
    • 每个 PRU 具有 20 通道增强型输入 (eGPI)
    • 每个 PRU 具有 20 通道增强型输出 (eGPO)
    • 嵌入式外设和存储器
      • 1 个 UART、1 个 ECAP、1 个 MDIO、1 个 IEP
      • 1 个 32KB 共享通用 RAM
      • 2 个 8KB 共享数据 RAM
      • 每个 PRU 1 个 16KB IRAM
      • 暂存器 (SPAD)、MAC/CRC
    • 数字编码器和 Σ-Δ 控制环路
    • PRU-ICSS 支持高级工业协议,包括:
      • EtherCAT、Ethernet/IP™、
      • PROFINET、IO-Link,可供订购
    • 专用中断控制器 (INTC)
    • 动态 CONTROLSS XBAR 集成

高速接口:

  • 集成 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW) 支持最多两个外部端口
    • MII (10/100)、RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE 1588(2008 附件 D、E 和 F)及 802.1AS PTP
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 512 个基于 ALE 引擎的数据包分类器
    • 基于优先级的流量控制,数据包大小高达 2KB
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载

安全性:

  • 支持 Auto SHE 1.1/EVITA 的硬件安全模块 (HSM)
    • 基于 Arm Cortex-M4F 的专用安全控制器
    • 隔离式和安全 RAM
    • 计时器、WWDT、RTC 和中断控制器等外设
    • 与安全相关的外设,如 CRC、ESM、PBIST
  • 安全启动支持
    • 器件接管保护
    • 硬件强制信任根 (RoT)
      • 支持两组 RoT 密钥
    • 支持经认证的引导
      • 加密引导支持
    • 软件防回滚保护
  • 调试安全
    • 仅在通过加密身份验证后才能安全调试器件
    • 支持永久调试/JTAG 禁用
  • 器件 ID 和密钥管理
    • 唯一 ID (SoC ID)
    • 支持 OTP 存储器 (FUSEROM)
  • 广泛的防火墙支持
    • 各种接口上的系统存储器保护单元 (MPU)
  • 加解密加速
    • 支持 DMA 的加解密内核
    • AES - 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 - 256/384/512 位支持
    • 具有伪真随机数生成器 (TRNG) 的确定性随机位生成器 (DRBG)
    • 用于协助 RSA/Elliptic 曲线加密 (ECC) 处理的公钥加速器 (PKA)

功能安全:

  • 支持设计具有功能安全要求的系统
    • 具有指定 SAFETY_ERRORn 引脚的错误信令模块 (ESM)
    • 计算临界存储器具有 ECC 或奇偶校验
    • 4 个双时钟比较器 (DCC)
    • 3 个自检控制器 (STC)
    • CPU 和片上 RAM 的可编程内置自检 (PBIST) 和故障注入
    • 运行时内部诊断模块,包括电压、温度和时钟监控,窗口式看门狗计时器,用于存储器完整性检查的 CRC 引擎
  • 以符合功能安全标准为目标 [工业]
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 IEC 61508 功能安全系统设计的文档
    • 以系统能力达到 SIL-3 级为目标
    • 以硬件完整性达到 SIL-3 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 IEC 61508 认证
  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
    • 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
    • 以硬件完整性达到 ASIL-D 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262 认证

数据存储

  • 1 个 4 位多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口

电源管理

  • 推荐的 TPS653860-Q1 电源管理 IC (PMIC)
    • 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

技术/封装:

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 45nm 技术
  • ZCZ 封装
    • 兼容 AM263x (ZCZ-C)
      • 与 AM263x 引脚对引脚兼容选项
    • AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-S)
      • 添加了新的旋转变压器子系统功能
    • 具有封装内闪存的 AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-F)
      • 封装中包含 1 个内部连接的器件 64Mb ISSI IS25LX064-JWLA3 OSPI 闪存器件;高达 133MHz 的 SDR 和 DDR
    • 324 引脚 NFBGA
    • 15.0mm x 15.0mm
    • 0.8mm 间距

处理器内核:

  • 单核、双核和四核 Arm Cortex-R5F MCU,每个内核运行频率高达 400MHz
    • 16KB 指令高速缓存,每个 CPU 内核具有 64 位 ECC
    • 16KB 数据高速缓存,每个 CPU 内核具有 32 位 ECC
    • 每个 CPU 内核有 x256 集成 VIM
    • 256KB 紧耦合存储器 (TCM),每个 CPU 内核集群具有 32 位 ECC
    • 支持锁步或双核模式的集群
  • 用于加速三角函数的三角函数加速器 (TMU)
    • 多达 4x,每个 R5F MCU 内核一个

存储器:

  • 1 个采用 OptiFlash 存储器技术且具有就地执行 (XIP) 支持的闪存子系统
    • 1 个八路串行外设接口 (OSPI),高达 133MHz SDR 和 DDR
    • AM263P 封装内闪存 (ZCZ_F) 型号包括 8MB OSPI 闪存
  • 3MB 片上 RAM (OCSRAM)
    • 6 组 x 512KB
    • ECC 错误保护
    • 内部 DMA 引擎支持
    • 用于外部存储器的远程 L2 高速缓存,软件可编程,每个 CPU 内核高达 128KB

片上系统 (SoC) 服务和架构:

  • 1 个 EDMA,支持数据移动功能
    • 2 个传输控制器 (TPTC)
    • 1 个通道控制器 (TPCC)
  • 支持从以下接口启动器件:
    • UART(主/备)
    • QSPI NOR 闪存 (4S/1S)(主)
    • OSPI NOR 闪存(8S 50MHz SDR Mode0,8S 25MHz DDR XSPI)(主要)
  • 处理器间通信模块
    • 用于同步多核上运行的进程的自旋锁模块
    • 通过 CTRLMMR 寄存器实现的 MAILBOX 功能
  • 通过时间同步和比较事件中断路由器支持中央平台时间同步 (CPTS)
  • 计时器模块:
    • 4 个窗口化看门狗计时器 (WWDT)
    • 8 个实时中断 (RTI) 计时器

通用连接:

  • 6 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 8 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 5 个本地互联网络 (LIN) 端口
  • 4 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 8 个支持 CAN-FD 的模块化控制器局域网 (MCAN) 模块
  • 4 个快速串行接口发送器 (FSITX)
  • 4 个快速串行接口接收器 (FSIRX)
  • 多达 139 个通用 I/O (GPIO) 引脚

传感和驱动:

  • 实时控制子系统 (CONTROLSS)
  • 灵活的输入/输出交叉开关 (XBAR)
  • 5 个 12 位模数转换器 (ADC)
    • 6 输入 SAR ADC,高达 4MSPS
      • 6 个单端通道或
      • 3 个差分通道
    • 高度可配置的 ADC 数字逻辑
      • XBAR 转换启动 (SOC) 触发
      • 用户定义的采样保持 (S+H)
      • 灵活的后处理块 (PPB)
  • 1 个旋转变压器子系统(ZCZ-S 和 ZCZ-F 封装),此封装具有:
    • 2 个旋变数字转换器 (RDC) 或
    • 2 个 12 位 ADC 也可用于通用用途
      • 4 输入 SAR ADC,高达 3MSPS
        • 4 个单端通道或
        • 2 个差分通道
  • 带 A 类可编程 DAC 基准的 10 个模拟比较器 (CMPSSA)
  • 带 B 类可编程 DAC 基准的 10 个模拟比较器 (CMPSSB)
  • 1 个 12 位数模转换器 (DAC)
  • 32 个脉宽调制 (EPWM) 模块
    • 单或双 PWM 通道
    • 高级 PWM 配置
    • 扩展的 HRPWM 时间分辨率
  • 16 个增强型捕捉 (ECAP) 模块
  • 3 个增强型正交编码器脉冲 (EQEP) 模块
  • 2 个 4 通道 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM)
  • 额外的信号多路复用交叉开关 (XBAR)

工业连接:

  • 可编程实时单元 - 工业用通信子系统 (PRU-ICSS)
    • 双核可编程实时单元子系统 (PRU0/PRU1)
      • 确定性硬件
      • 动态固件
    • 每个 PRU 具有 20 通道增强型输入 (eGPI)
    • 每个 PRU 具有 20 通道增强型输出 (eGPO)
    • 嵌入式外设和存储器
      • 1 个 UART、1 个 ECAP、1 个 MDIO、1 个 IEP
      • 1 个 32KB 共享通用 RAM
      • 2 个 8KB 共享数据 RAM
      • 每个 PRU 1 个 16KB IRAM
      • 暂存器 (SPAD)、MAC/CRC
    • 数字编码器和 Σ-Δ 控制环路
    • PRU-ICSS 支持高级工业协议,包括:
      • EtherCAT、Ethernet/IP™、
      • PROFINET、IO-Link,可供订购
    • 专用中断控制器 (INTC)
    • 动态 CONTROLSS XBAR 集成

高速接口:

  • 集成 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW) 支持最多两个外部端口
    • MII (10/100)、RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE 1588(2008 附件 D、E 和 F)及 802.1AS PTP
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 512 个基于 ALE 引擎的数据包分类器
    • 基于优先级的流量控制,数据包大小高达 2KB
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载

安全性:

  • 支持 Auto SHE 1.1/EVITA 的硬件安全模块 (HSM)
    • 基于 Arm Cortex-M4F 的专用安全控制器
    • 隔离式和安全 RAM
    • 计时器、WWDT、RTC 和中断控制器等外设
    • 与安全相关的外设,如 CRC、ESM、PBIST
  • 安全启动支持
    • 器件接管保护
    • 硬件强制信任根 (RoT)
      • 支持两组 RoT 密钥
    • 支持经认证的引导
      • 加密引导支持
    • 软件防回滚保护
  • 调试安全
    • 仅在通过加密身份验证后才能安全调试器件
    • 支持永久调试/JTAG 禁用
  • 器件 ID 和密钥管理
    • 唯一 ID (SoC ID)
    • 支持 OTP 存储器 (FUSEROM)
  • 广泛的防火墙支持
    • 各种接口上的系统存储器保护单元 (MPU)
  • 加解密加速
    • 支持 DMA 的加解密内核
    • AES - 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 - 256/384/512 位支持
    • 具有伪真随机数生成器 (TRNG) 的确定性随机位生成器 (DRBG)
    • 用于协助 RSA/Elliptic 曲线加密 (ECC) 处理的公钥加速器 (PKA)

功能安全:

  • 支持设计具有功能安全要求的系统
    • 具有指定 SAFETY_ERRORn 引脚的错误信令模块 (ESM)
    • 计算临界存储器具有 ECC 或奇偶校验
    • 4 个双时钟比较器 (DCC)
    • 3 个自检控制器 (STC)
    • CPU 和片上 RAM 的可编程内置自检 (PBIST) 和故障注入
    • 运行时内部诊断模块,包括电压、温度和时钟监控,窗口式看门狗计时器,用于存储器完整性检查的 CRC 引擎
  • 以符合功能安全标准为目标 [工业]
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 IEC 61508 功能安全系统设计的文档
    • 以系统能力达到 SIL-3 级为目标
    • 以硬件完整性达到 SIL-3 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 IEC 61508 认证
  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 可提供用于 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
    • 以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
    • 以硬件完整性达到 ASIL-D 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 ISO 26262 认证

数据存储

  • 1 个 4 位多媒体卡/安全数字 (MMC/SD) 接口

电源管理

  • 推荐的 TPS653860-Q1 电源管理 IC (PMIC)
    • 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

技术/封装:

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 45nm 技术
  • ZCZ 封装
    • 兼容 AM263x (ZCZ-C)
      • 与 AM263x 引脚对引脚兼容选项
    • AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-S)
      • 添加了新的旋转变压器子系统功能
    • 具有封装内闪存的 AM263Px 旋转变压器 (ZCZ-F)
      • 封装中包含 1 个内部连接的器件 64Mb ISSI IS25LX064-JWLA3 OSPI 闪存器件;高达 133MHz 的 SDR 和 DDR
    • 324 引脚 NFBGA
    • 15.0mm x 15.0mm
    • 0.8mm 间距

AM263Px Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM263Px MCU 系列包含多个具有多达四个 400MHz Arm® Cortex®-R5F 内核的引脚对引脚兼容器件。可选择将 Arm® R5F 子系统编程为在锁步或双核模式下运行,从而实现多种功能安全配置。工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持集成工业以太网通信协议(例如 PROFINET®、Ethernet/IP®、EtherCAT® 以及多个其他协议)、标准以太网连接和自定义 I/O 接口。该系列面向使用高级模拟感应和数字驱动模块的未来电机控制和数字电源应用而设计。

多个 R5F 内核排列成具有 256KB 共享紧耦合存储器 (TCM) 和 3MB 共享 SRAM 的集群子系统,显著降低了对外部存储器的需求。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,增强了可靠性。由硬件安全管理器 (HSM) 管理的粒度防火墙支持开发人员满足严格的安全敏感型系统设计要求。AM263Px 器件还提供加解密加速和安全启动功能。

TI 为 AM263Px 系列微控制器提供了一整套微控制器软件和开发工具。

AM263Px Sitara™ Arm® 微控制器旨在满足下一代工业和汽车嵌入式产品复杂的实时处理需求。AM263Px MCU 系列包含多个具有多达四个 400MHz Arm® Cortex®-R5F 内核的引脚对引脚兼容器件。可选择将 Arm® R5F 子系统编程为在锁步或双核模式下运行,从而实现多种功能安全配置。工业通信子系统 (PRU-ICSS) 支持集成工业以太网通信协议(例如 PROFINET®、Ethernet/IP®、EtherCAT® 以及多个其他协议)、标准以太网连接和自定义 I/O 接口。该系列面向使用高级模拟感应和数字驱动模块的未来电机控制和数字电源应用而设计。

多个 R5F 内核排列成具有 256KB 共享紧耦合存储器 (TCM) 和 3MB 共享 SRAM 的集群子系统,显著降低了对外部存储器的需求。片上存储器、外设和互联中包含广泛的 ECC,增强了可靠性。由硬件安全管理器 (HSM) 管理的粒度防火墙支持开发人员满足严格的安全敏感型系统设计要求。AM263Px 器件还提供加解密加速和安全启动功能。

TI 为 AM263Px 系列微控制器提供了一整套微控制器软件和开发工具。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供 AM263P4-Q1 功能安全高级文档和软件。立即申请

可提供 AM263P4-Q1 安全高级文档和软件。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 35
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AM263Px Sitara™ 具有可选封装内闪存的微控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 15日
* 勘误表 Errata AM263Px Sitara™ 微控制器器件版本 1.0 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 27日
* 用户指南 AM263Px Sitara Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. D) PDF | HTML 2025年 7月 29日
* 用户指南 AM263Px Sitara Microcontrollers Register Addendum (Rev. B) 2025年 6月 2日
应用手册 为机器人设计具有确定性的可扩展以太网主干网 PDF | HTML 2026年 7月 9日
功能安全信息 AM261x, AM263x, and AM263Px Software Diagnostics Library TUV SUD Functional Safety Certificate (Rev. B) 2026年 4月 1日
白皮书 集成 EVCC、DCDC 和主机子系统: 适用于新一代 EV 充电的 TI 汽车 MCU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 26日
白皮书 汽车区域架构中的 TSN:启用以太 网环形架构和 AVB 分布式音频 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 14日
产品概述 AM26xx 系列 TIFS-SDK 产品简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 15日
应用手册 AM26x 定制 PCB 系统入门指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 18日
功能安全信息 AM263Px TÜV SÜD Functional Safety Certificate 2025年 5月 27日
功能安全信息 AM263Px TÜV SÜD Functional Safety Certificate Report 2025年 5月 27日
用户指南 AM26x 硬件设计指南 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 19日
用户指南 AM263Px MCAL user guide 2025年 4月 28日
应用手册 如何同步具有可编程实时单位的芯片之间的时序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 18日
应用手册 借助 Lauterbach® 在 AM26x 器件上启用跟踪 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 16日
应用手册 AM26x 系列迁移概述 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 11日
白皮书 利用 OptiFlash 存储器技术提升系统性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 15日
应用手册 MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지 연 보상 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 21日
应用手册 MCU への絶縁型変調器のデジタル インターフェイスによるクロック エッジ遅延補償 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用手册 Taktflankenverzögerungskompensation mit isolierten Modulatoren Digitale Schnittstelle zu MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
技术文章 开发下一代电气化驱动系统 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 22日
技术文章 開發新一代電氣化推進系統 PDF | HTML 2024年 5月 20日
技术文章 차세대 전기 프로펄션 시스템 개발 PDF | HTML 2024年 5月 17日
产品概述 AM263P OSPI、QSPI 闪存选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 29日
应用手册 AM263Px 控制卡快速入门指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 16日
技术文章 How OptiFlash memory technology leverages external flash to solve challenges in software-defined systems PDF | HTML 2024年 1月 5日
技术文章 Three key components needed to boost performance of next generation EV traction inverters PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 OptiFlash 存储器技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 12月 5日
应用手册 Sitara MCU 热设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 19日
应用手册 在 SITARA MCU 器件上集成 MbedTLS PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 3日
应用手册 使用 8b-10b 线路编码和可编程实时单元的驱动器内通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 29日
应用手册 Debugging Sitara AM2x Microcontrollers PDF | HTML 2022年 10月 24日
技术文章 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022年 4月 6日
技术文章 How MCUs can unlock the full potential of electrification designs PDF | HTML 2022年 3月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83826-EVM-AM2 — 适用于工业以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

DP83826-EVM-AM2 是一款工业以太网 PHY 附加电路板,可与 AM2x 系列 Sitara™ 高性能微控制器评估模块配合使用。此附加电路板非常适合使用 AM2x EVM 进行初始以太网评估和原型设计。DP83826-EVM-AM2 配备了一个具有 MII 接口和增强模式的 TI DP83826 低延迟 10/100Mbps PHY,以及一个标准的 RJ45 以太网网络连接器。DP83826-EVM-AM2 目前在 TMDSCNCD263P 和 AM263Px MCU PLUS SDK 上受支持。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DP83TG720-EVM-AM2 — 适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

DP83TG720-EVM-AM2 是一款汽车级以太网 PHY 附加电路板,可与 AM2x 系列 Sitara™ 高性能微控制器评估模块配合使用。此附加电路板非常适合使用 AM2x EVM 进行初始以太网评估和原型设计。DP83TG720-EVM-AM2 配备一个具有 RGMII 和 SGMII 的 TI DP82TG720S-Q1 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY,以及一个 MATEnet 连接器。DP83TG720-EVM-AM2 目前在 TMDSCNCD263P 和 AM263Px MCU PLUS SDK 上受支持。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP-AM263P — AM263Px 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

LP-AM263P 是一款适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,适用于初始评估和原型设计。

LP-AM263P 配备 Sitara AM263P4 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM263P4 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。

该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。

TMDSCNCD263P 可独立使用或与 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMDSHSECDOCK-AM263 — AM263x-CC 用于 GPMC、JTAG/跟踪、MCAN 和 LIN 信号的 HSEC 集线站和分线板。

此评估模块是用于 TMDSCNCD263 (AM263x controlCARD) 和 TMDSCNCD263P (AM263Px controlCARD) 的高速边缘卡 (HSEC) 扩展坞,可扩展关键 I/O 和硬件外设。在评估和开发阶段,该电路板为客户展示了 AM263x 和 AM263Px 上 MCU+ SDK 的特性。除了 TMDSHSECDOCK 的特性外,该电路板还为 CAN/LIN、GPMC(仅限 AM263x)、TRACE 和 JTAG 等其他 AM263x 和 AM263Px 系列特性提供硬件支持。TMDSHSECDOCK-AM263 包含一个板载 64Mb PSRAM (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
子卡

TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站

TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-ARM — 适用于基于 Arm® 的微控制器和处理器的 Lauterbach TRACE32® 调试和跟踪系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证各种基于 Arm® 的微控制器和处理器。这套全球知名的嵌入式系统和 SoC 调试和跟踪解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排查)的理想解决方案。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。借助 TRACE32® 调试器,开发人员还可以通过单个调试接口同时调试和控制 SoC 中的任何 C28x/C29x C6x/C7x DSP 内核以及所有其他 Arm 内核,这是业界的一项独特功能。

来源:Lauterbach GmbH
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

软件开发套件 (SDK)

AM263PX-MCAL-SDK Microcontroller Abstraction Layer (MCAL) and Complex Device Drivers (CDD) for AM263PX

The AM263Px microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a unified software platform for embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. This software accelerates application development schedules by eliminating (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件开发套件 (SDK)

AM263PX-RESTRICTED-SECURITY AM263Px restricted security content

The AM263Px microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a unified software platform for embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. This software accelerates application development schedules by eliminating (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM263PX MCU+ SDK for AM263Px - RTOS, No-RTOS

The AM263Px microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a unified software platform for embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. This software accelerates application development schedules by eliminating (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

AM263PX-RESTRICTED-SAFETY AM263Px restricted functional safety content

The AM263Px microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a unified software platform for embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. This software accelerates application development schedules by eliminating (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

应用软件和框架

EB-3P-TRESOS — Elektrobit EB tresos Classic AUTOSAR 软件

凭借在基础软件领域数十年的经验,Elektrobit 的 EB tresos 产品系列和定制的 Classic AUTOSAR 解决方案可帮助满足各个汽车制造商的特定要求,为他们提供先进的软件。对于每个工程,Elektrobit 都能提供合适的解决方案来满足汽车 AUTOSAR 需求,从符合 OSEK-/VDX 标准的基础软件到基于 Classic AUTOSAR 的多核和功能安全系统,不一而足。
来源:Elektrobit
固件

USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件

SecIC-HSM 旨在满足 MCU/SoC 芯片所需的网络安全要求。HSM 固件可应用于汽车、新能源、光伏、机器人、医疗保健和航空等领域。提供的网络安全功能包括安全启动、安全通信 (SecOC)、安全诊断、安全存储、安全更新、安全调试和密钥管理。SecIC-HSM 的优点:一站式网络安全解决方案,兼容多个芯片系列,具备行业领先的性能,已在近 30 家 OEM 的量产车型中成功部署,累计部署量超过 300 万台。
固件

USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件

Uni-Sentry 的安全解决方案采用 PQC 算法,能够抵御量子计算机对传统加密算法构成的解密威胁。PQC 固件与硬件安全模块 (HSM) 进行了协同优化,利用硬件加速和安全增强功能来提高加密算法执行效率和安全性。 


Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:

  • SP 800-208:LMS 和 XMSS
  • FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER 
  • FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium 
  • FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+ 

技术亮点 

  • (...)
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
线上培训

AM26X-ACADEMY AM26x Academy

AM26x Academy features easy-to-use training modules ranging from the basics of getting started to advanced development topics.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
支持软件

MATHW-3P-AM26X-EC — 德州仪器 (TI) AM26x MCU 嵌入式编码器支持包

德州仪器 (TI) 为各种 AM26x 器件和评估板提供基于模型的设计工作流程。

借助适用于 AM26x controlCARD 和 LaunchPad 板的 Embedded Coder® 支持包,您可以使用 Simulink® 模型在 AM26x 器件上自动构建、加载和运行算法。  无需使用手动编程,即可在 Simulink 中设计模型、使用 Embedded Coder 生成代码,以及在专为实时控制应用设计的 AM263x、AM263Px、AM261x 硬件平台上运行可执行文件。运用业界成熟的基于模型的设计技术来验证算法是否在仿真期间工作,然后使用自动代码生成将算法作为独立应用实施在 (...)
来源:MathWorks, Inc.
支持软件

VCTR-3P-MICROSAR — 适用于微控制器和高性能计算机 (HPC) 的 Vector MICROSAR AUTOSAR 软件

MICROSAR 和 DaVinci 产品系列凭借适用于微控制器和 HPC 的先进嵌入式软件和强大的开发工具简化了 ECU 开发。利用先进的基础设施软件,即可为 ECU 奠定良好基础,并使用相关工具简化所有配套开发任务。MICROSAR 嵌入式软件是按照 AUTOSAR classic 和 adaptive 等相关标准开发的。根据 ISO 26262 高达 ASIL D 的安全标准,该软件还适用于安全相关应用。此外,智能网络安全功能可保护控制单元免受未经授权的访问和操纵。Vector 涵盖汽车和其他工业应用的所有用例。对于具有高性能计算机的软件定义车辆 (...)
仿真模型

AM263Px BSDL Model (Rev. A)

SPRM835A.ZIP (10 KB) - BSDL Model
仿真模型

AM263Px IBIS Model

SPRM834.ZIP (4124 KB) - IBIS Model
仿真模型

AM263Px Thermal Model

SPRM833.ZIP (6 KB) - Thermal Model
计算工具

AM263PX-PWR-EST-CALC AM263Px power-estimation tool

The power estimation spreadsheet provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not ensured within a specified precision.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-020079 — 区域参考设计

该参考设计演示了下一代区域控制模块的主要功能,包括配电、负载驱动和车载网络。该设计的亮点包括功能安全合规型 PMIC 和微控制器 (MCU) 设计、具有理想二极管控制器的冗余电源管理以及用于安全配电的智能电子保险丝。该设计还具有区域控制模块中预期的各种负载驱动选项,例如高侧驱动器、电机驱动器、可配置驱动器和 D 类音频放大器。该区域参考设计展示了各种通信协议(如以太网、CAN 和 LIN),并支持汽车网络技术(例如以太网 AVB、10BASE-T1S 和 CAN FD Light)的新兴趋势。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZCZ) 324 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频