TMS320F280039
- TMS320C28x 32 位 DSP 内核(在 120MHz 下)
- IEEE 754 浮点单元 (FPU)
- 支持快速整数除法 (FINTDIV)
- 三角法数学单元 (TMU)
- 支持非线性比例积分微分 (NLPID) 控制
- CRC 引擎和指令 (VCRC)
- 十个硬件断点(包括 ERAD)
- IEEE 754 浮点单元 (FPU)
- 可编程控制律加速器 (CLA)
- 120MHz
- IEEE 754 单精度浮点指令
- 独立于主 CPU 执行代码
- 片上存储器
- 在三个独立存储体上提供 384KB (192KW) 的闪存(ECC 保护)
- 69KB (34.5KW) RAM(ECC 保护)
- 安全性
- JTAGLOCK
- 零引脚引导
- 双区域安全
- 时钟和系统控制
- 两个内部 10MHz 振荡器
- 晶体振荡器或外部时钟输入
- 窗口化看门狗计时器模块
- 丢失时钟检测电路
- 双时钟比较器 (DCC)
- 3.3V I/O 设计
- 内部 VREG 生成允许进行单电源设计
- 欠压复位 (BOR) 电路
- 系统外设
- 6 通道直接存储器存取 (DMA) 控制器
- 55 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 在模拟引脚上提供 23 路数字输入
- 在模拟引脚上提供 2 路数字输入/输出 (AGPIO)
- 增强型外设中断扩展 (ePIE)
- 支持多个低功耗模式 (LPM)
- 嵌入式实时分析和诊断 (ERAD)
- 唯一标识 (UID) 号
- 通信外设
- 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
- 两个内部集成电路 (I2C) 端口
- 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
- 一个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
- 2 个串行外设接口 (SPI) 端口
- 两个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
- 两个 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
- 带一个发送器和一个接收器的快速串行接口 (FSI)(最高 200Mbps)
- 模拟系统
- 三个 4MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
- 最多 23 个外部通道(包括两个 gpdac 输出)
- 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
- 四个带 12 位参考数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
- 数字干扰滤波器
- 两个 12 位缓冲 DAC 输出
- 三个 4MSPS 12 位模数转换器 (ADC)
- 增强型控制外设
- 16 个 ePWM 通道,包含具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的 8 个通道
- 集成式死区支持
- 集成式硬件触发区 (TZ)
- 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 在三个 eCAP 模块中,有一个提供高分辨率捕捉 (HRCAP)
- 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 八个 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 输入通道(每个通道两个并联滤波器)
- 标准 SDFM 数据滤波
- 用于高估或低估情况下快速操作的比较器滤波器
- 嵌入式图形发生器 (EPG)
- 16 个 ePWM 通道,包含具有高分辨率功能(150ps 分辨率)的 8 个通道
- 可配置逻辑块 (CLB)
- 4 个逻辑块
- 增强现有外设功能
- 支持位置管理器解决方案
- 主机接口控制器 (HIC)
- 可从外部主机访问内部存储器
- 背景 CRC (BGCRC)
- 关于 32 位数据的一个周期 CRC 运算
- 高级加密标准 (AES) 加速器
- 实时固件更新 (LFU)
- 从旧固件到新固件的快速上下文切换
- 缩短了闪存组擦除时间
- 诊断特性
- 内存开机自检 (MPOST)
- 硬件内置自检 (HWBIST)
-
功能安全合规型(仅限 PZ 和 Q100 PM 封装)
- 专为功能安全应用开发
- 可提供用于 ISO 26262 和 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统功能符合 ASIL D 和 SIL 3 等级要求
- 硬件功能符合 ASIL B 和 SIL 2 等级要求
- 安全相关认证
- 通过 TÜV SÜD 高达 ASIL B 和 SIL 2 等级的 ISO 26262 认证(仅限 PZ 和 Q100 PM 封装)
- 封装选项:
- 100 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PZ]
- 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
- 64 引脚 (LQFP) [后缀 PM]
- 48 引脚 (LQFP) [后缀 PT]
- 温度选项:
- 自然通风 (TA):–40°C 至 125°C
- 结温 (TJ):–40°C 至 150°C
TMS320F28003x (F28003x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一款器件,该可扩展、超低延迟器件系列旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。浮点单元 (FPU)、三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
CLA 能够将大量的常见任务从主 C28x CPU 上卸下。CLA 是一款与 CPU 并行执行的独立 32 位浮点数学加速器。此外,CLA 自带专用存储资源,它可以直接访问典型控制系统中所需的关键外设。与硬件断点和硬件任务切换等主要特性一样,ANSI C 子集支持是标准配置。
F28003x 支持高达 384KB (192KW) 的闪存,这些闪存分为三个 128KB (64KW) 存储体,支持并行编程和执行。高达 69KB (34.5KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
F28003x 上的实时固件更新硬件增强允许从旧固件到新固件的快速上下文切换,以尽可能减少更新器件固件时的应用停机时间。
高性能模拟模块集成在 F28003x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。16 个 PWM 通道均支持与频率无关的分辨率模式,可控制从三相逆变器到功率因数校正和高级多级电源拓扑的各种功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
各种业界通用通信端口(如 SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN 和 CAN FD)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
C2000 平台新增了主机接口控制器 (HIC),这是一种高吞吐量接口,允许外部主机直接访问 TMS320F28003x 的资源。
是否想详细了解 C2000 实时 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。
准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD280039C 评估板并下载 C2000Ware。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块
ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器
μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。
只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。
其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。
LAUNCHXL-F280039C — 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 开发套件
LAUNCHXL-F280039C 是一款适用于 TI C2000™ 实时微控制器系列 TMS320F28003x 器件的低成本开发板。该器件不仅适用于初始评估和原型设计,还提供易于使用的标准化平台,用于开发下一个应用。该扩展版本 LaunchPad™ 开发套件可提供额外引脚用于开发,并支持连接两个 BoosterPack™ 插件模块。作为庞大的 TI MCU LaunchPad 生态系统的一部分,该器件还与各种插件模块交叉兼容。
TMDSCNCD280039C — TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块
TMDSCNCD280039C 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F28003x 器件的低成本评估和开发板。它附带一个 HSEC180(180 引脚高速边缘连接器),是一款非常适合初始评估和原型设计的 controlCARD。评估 TMDSCNCD280039C 需要一个 180 引脚集线站 TMDSHSECDOCK(可单独购买)。
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站
TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。
XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。 请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs
AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)
ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.
AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)
ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器
WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。
SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程
SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。
C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers
C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。
- C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
- 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
- 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
- FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
- 特定于器件的库和内核库,例如:
- (...)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers
- 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 提供数字电源应用在开发和评估的各阶段所需的所有资源。
- 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs
适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。
该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例
请在下方查看此 (...)
C2000-CGT — C28x/CLA code generation tools (CGT) - compiler
The TI C28x code generation tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C2000™ microcontroller platforms. They are engineered to maximize the potential of C28x and C29x real-time control devices.
The CCStudio™ IDE is the integrated (...)
C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件
为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。
SafeTI 编译器资质审核套件:
- 面向 TI 客户免费提供,
- 无需用户进行运行资质审核测试,
- 支持编译器覆盖范围分析
- 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
- 不包括 Validas 咨询
要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。
请访问 (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。
AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)
EDGE-AI-STUDIO — 适用于处理器的 Edge AI Studio
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。
Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。
Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset
VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
C28X-ACADEMY — C28X-ACADEMY
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS
SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
EMO-3P-CANOPEN — Emotas CANopen 协议栈
emotas CANopen 协议栈支持多个 TI MCU 平台,包括:MSPM0、各种 TMS3200、Hercules 和 Sitara。有多个版本的 CANopen 协议栈可用于不同的应用需求。支持所有符合 CiA 301 和 CiA 305 的 CANopen 功能。可选扩展包提供对其他 CANopen 通信或设备配置文件或应用配置文件(例如 EnergyBus)的支持。CANopen 协议栈以 ANSI-C 源代码形式提供。提供的范围包括适用于各种评估板的即用型示例项目,并提供支持期长达 24 个月的不同许可证模式。
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
PLEXIM-3P-PLECS-CODER — 具有 TI C2000 目标支持包的 Plexim PLECS 编码器
具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器可以简化电力电子和电气驱动应用中 C2000 微控制器的编程过程。PLECS 编码器旨在降低嵌入式软件开发门槛并提升效率,填补控制设计与硬件实现之间的鸿沟。无论您是经验丰富的开发人员还是微控制器编程新手,PLECS 编码器都能快速将控制原理图转换为可正常运行的 MCU 代码。其生成的代码包含两部分:采用标准 PLECS 库组件构建的用户定义控制算法,以及为实现传感、致动和通信功能所必需的各种片上外设与协议接口配置。除直接从 PLECS 对目标器件编程外,还可以构建到模板 Coder Composer Studio (CCS) (...)
F280039C, F280039, F280037C, F280037, F280034, F280033 PM BSDL Model
F280039C, F280039, F280037C, F280037, F280034, F280033 PM IBIS Model
F280039C, F280039, F280037C, F280037, F280034, F280033 PN BSDL Model
F280039C, F280039, F280037C, F280037, F280034, F280033 PN IBIS Model
F280039C, F280039, F280037C, F280037, F280034, F280033 PZ BSDL Model
F280039C, F280039, F280037C, F280037, F280034, F280033 PZ IBIS Model
C2000-3P-SEARCH — 3P search tool
TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
“应用”类:
- 培训/研讨会
- 建模工具
- 电机控制
- 数字电源
- 软件栈
- 功能安全
- 信息安全
- 硬件服务
- 软件服务
CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator
The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)
许多 TI 参考设计都包括 TMS320F280039
通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFP (PT) | 48 | Ultra Librarian |
| LQFP (PM) | 64 | Ultra Librarian |
| LQFP (PN) | 80 | Ultra Librarian |
| LQFP (PZ) | 100 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。